Yüksek hassasiyetli mesafe ölçümü sensörleri
Bu optik mesafe sensörleri, hızlı devreye alma ile hassasiyet ve kullanım konforu alanında ekonomik çözümler için standartlar belirliyor. Yüksek çözünürlük ve hassasiyet bu esnada kısa menzilde nirengi ölçümü ile elde edilmektedir; burada mesafe açı üzerinden belirlenmektedir. Yüksek çözünürlük sayesinde nesne ölçümüne yönelik veya kalite kontroller için bu sensörler fevkalade uygundur. Parlak nesneler gibi zorlu koşullarda bile bu sensörler, kısmen ekran ile hassas bir ölçüm sunar. Dijital arayüzlerde, mesafe sensörleri hassasiyet söz konusu olduğunda kendi potansiyelini ortaya koyabilmektedir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 54 ürün bulundu
ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50151569
- Seri: 9
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 1.050 mm
- Arayüz: IO-Link
ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50151568
- Seri: 9
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 1.050 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, yapılandırılabilir, fabrika ayarı: a...
- Arayüz: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-650-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50147809
- Seri: 9
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 650 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, yapılandırılabilir, fabrika ayarı: a...
- Arayüz: IO-Link
ODS9L2.8/L6X-1050-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50147694
- Seri: 9
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 1.050 mm
- Arayüz: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-1050-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50146971
- Seri: 9
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 1.050 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, yapılandırılabilir, fabrika ayarı: a...
- Arayüz: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-100-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50146442
- Seri: 9
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 100 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, yapılandırılabilir, fabrika ayarı: a...
- Arayüz: IO-Link
ODS9L2.8/LKA.02-450-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50142241
- Seri: 9
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 450 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Voltaj
- Arayüz: IO-Link
ODS9L2.8/LAK.P-450-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50141870
- Seri: 9
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 450 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, yapılandırılabilir, fabrika ayarı: a...
- Arayüz: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-450-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50141322
- Seri: 9
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 450 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, yapılandırılabilir, fabrika ayarı: a...
- Arayüz: IO-Link
ODS9L2.8/LQZ-650-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50138330
- Seri: 9
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 650 mm
- Arayüz: RS 485
ODS9L2.8/LQZ-450-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50138329
- Seri: 9
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 450 mm
- Arayüz: RS 485
ODS9L2.8/LQZ-100-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50138328
- Seri: 9
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 100 mm
- Arayüz: RS 485
Ürün verileri: 10.04.2025