Yüksek algılama mesafeli mesafe ölçümü sensörleri
Mesafe ölçümü için bu sensörler 65 m’ye kadar yüksek algılama mesafesi ile kullanılmaktadır, bu ise bir çalışma süresi veya faz ölçüm metodu ile hayata geçirilmektedir. Her iki yaklaşım da sabit bir çözünürlüğe, çok küçük siyah-beyaz hataya ve yüksek tekrar edilebilirliğe sahiptir ve bu sebepten dolayı konumlandırma görevleri için de uygundur. Koyu, parlak ve renkli nesnelerin güvenli bir şekilde tanınması mümkündür. Üst ve ön LED ekranların durumu, anahtarlama durumlarının uzaktan da tespit edilmesini mümkün kılar. IO-Link ve stüdyo sensörü üzerinden ayar imkânına sahip modeller (ODS10).
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 10 ürün bulundu
ODS10L1-25M.8/LAK,200-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50129536
- Analogçıkış: Analog çıkış, yapılandırılabilir, fabrika ayarı: a...
- Sensör sistemi türü: Reflektöre karşı
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12
ODS10L1.8/LA6,200-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50129535
- Analogçıkış: Analog çıkış, yapılandırılabilir, fabrika ayarı: a...
- Sensör sistemi türü: Nesneye karşı
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12
ODS10L1.8/LAK,200-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50129534
- Analogçıkış: Analog çıkış, yapılandırılabilir, fabrika ayarı: a...
- Sensör sistemi türü: Nesneye karşı
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12
ODS10L1-25M.8/LAK
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50129533
- Analogçıkış: Analog çıkış, yapılandırılabilir, fabrika ayarı: a...
- Sensör sistemi türü: Reflektöre karşı
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Kablo
ODS10L1.8/LA6
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50129532
- Analogçıkış: Analog çıkış, yapılandırılabilir, fabrika ayarı: a...
- Sensör sistemi türü: Nesneye karşı
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Kablo
ODS10L1.8/LAK
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50129531
- Analogçıkış: Analog çıkış, yapılandırılabilir, fabrika ayarı: a...
- Sensör sistemi türü: Nesneye karşı
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Kablo
ODS10L1-25M.8/LAK-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50129530
- Analogçıkış: Analog çıkış, yapılandırılabilir, fabrika ayarı: a...
- Sensör sistemi türü: Reflektöre karşı
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
ODS10L1.8/LA6-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50129529
- Analogçıkış: Analog çıkış, yapılandırılabilir, fabrika ayarı: a...
- Sensör sistemi türü: Nesneye karşı
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
ODS10L1.8/L6X-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50129528
- Sensör sistemi türü: Nesneye karşı
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
ODS10L1.8/LAK-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50127853
- Analogçıkış: Analog çıkış, yapılandırılabilir, fabrika ayarı: a...
- Sensör sistemi türü: Nesneye karşı
- Malzeme gövde: Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
Ürün verileri: 16.04.2025