Yüksek algılama mesafeli mesafe ölçümü sensörleri
Mesafe ölçümü için bu sensörler 65 m’ye kadar yüksek algılama mesafesi ile kullanılmaktadır, bu ise bir çalışma süresi veya faz ölçüm metodu ile hayata geçirilmektedir. Her iki yaklaşım da sabit bir çözünürlüğe, çok küçük siyah-beyaz hataya ve yüksek tekrar edilebilirliğe sahiptir ve bu sebepten dolayı konumlandırma görevleri için de uygundur. Koyu, parlak ve renkli nesnelerin güvenli bir şekilde tanınması mümkündür. Üst ve ön LED ekranların durumu, anahtarlama durumlarının uzaktan da tespit edilmesini mümkün kılar. IO-Link ve stüdyo sensörü üzerinden ayar imkânına sahip modeller (ODS10).
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
65.000 mm
65.000 mm
2.300
3.000
5.000
10.000
25.000
30.000
65.000
Seri: 30
Sonuç listesi: 7 ürün bulundu
ODSL 30/24-30M-Ex d
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50151466
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Yuvarlak konnektör, M12
ODSL 30/D232.01-30M-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50147335
- Ölçüm aralığı, maks.: 200 ... 65.000 mm
- Arayüz: RS 232
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Yuvarlak konnektör, M12
ODSL 30/V-30M Ex d
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50122319
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım, Analog çıkış, Akım, Analog çık...
- Bağlantı: Kablo, Kablo
ODSL 30/D485-30M-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50041204
- Ölçüm aralığı, maks.: 200 ... 65.000 mm
- Arayüz: RS 485
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Yuvarlak konnektör, M12
ODSL 30/D232-30M-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50041203
- Ölçüm aralığı, maks.: 200 ... 65.000 mm
- Arayüz: RS 232
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Yuvarlak konnektör, M12
ODSL 30/24-30M-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50040720
- Ölçüm aralığı, maks.: 200 ... 30.000 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Yuvarlak konnektör, M12
ODSL 30/V-30M-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50039447
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım, Analog çıkış, Akım, Analog çık...
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Yuvarlak konnektör, M12
Ürün verileri: 19.05.2025