Küçük muhafaza içindeki ölçüm sensörleri
Küçük optik mesafe sensörleri, IO-Link aracılığıyla ölçülen bir değerin çıkışını sağlar. Ölçüm değeri hesaplaması ya üçgenleme prensibine (150 mm'ye kadar menziller) ya da uçuş zamanına (2,5 m'ye kadar çalışma menziller) dayanır. Tasarımlar, IO-Link aracılığıyla ölçüm değeri çıkışı işleviyle desteklenen anahtarlama alanındaki Leuze standart tasarımlarına dayanmaktadır. ToF cihazları çok küçük tasarımları uzun menzillerle birleştirir. Bu serideki tüm sensörler mükemmel fiyat-performans oranlarıyla etkileyicidir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 15 ürün bulundu
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50153162
- Seri: 3C, 3C
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Malzeme gövde: Plastik, Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50153161
- Seri: 3C, 3C
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Malzeme gövde: Plastik, Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
ODT3CL1-2M.3/L6
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50150021
- Seri: 3C, 3C
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Malzeme gövde: Plastik, Plastik
- Bağlantı: Kablo, Kablo
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50150020
- Seri: 3C, 3C
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Malzeme gövde: Plastik, Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M8
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50150019
- Seri: 3C, 3C
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Malzeme gövde: Plastik, Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M8, Yuvarlak konnektör...
ODT3CL1-2M.3/L6-M8
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50150018
- Seri: 3C, 3C
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Malzeme gövde: Plastik, Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8, Yuvarlak konnektör, M8
ODT25B/L6.32-2500,200-S12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50149096
- Seri: 25B, 25B
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 3.000 mm
- Malzeme gövde: Plastik, Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
ODT25B/L6X.32-2500-S12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50148589
- Seri: 25B, 25B
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 3.000 mm
- Malzeme gövde: Plastik, Plastik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Yuvarlak konnektör, M12
ODT55C.S3/L6-M8
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50148213
- Seri: 55C, 55C
- Ölçüm aralığı, maks.: 30 ... 80 mm
- Malzeme gövde: Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8, Yuvarlak konnektör, M8
ODT55C.3/L6-M8
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50148212
- Seri: 55C, 55C
- Ölçüm aralığı, maks.: 30 ... 150 mm
- Malzeme gövde: Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8, Yuvarlak konnektör, M8
ODT53C.S3/L6-M8
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50148168
- Seri: 53C, 53C
- Ölçüm aralığı, maks.: 30 ... 80 mm
- Malzeme gövde: Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8, Yuvarlak konnektör, M8
ODT53C.3/L6-M8
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50148167
- Seri: 53C, 53C
- Ölçüm aralığı, maks.: 30 ... 150 mm
- Malzeme gövde: Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8, Yuvarlak konnektör, M8
Ürün verileri: 14.04.2025