Optik mesafe sensörleri
Optik mesafe sensörleri çeşitli uygulamalarda hassasiyet, çözünürlük, algılama mesafesi ve boyut ile ilgili değişken talepler için çeşitli ölçüm görevlerini yerine getirmektedir. Bu geniş alanı karşılamak için nirengi, çalışma süresi ve faz ölçümü çalışma prensipleri çeşitli sensör boyut ve spesifikasyonlar içerisinde optik mesafe sensörlerinden oluşan geniş ürün portföyü ile karşılanmaktadır.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
45 mm
300.000 mm
45
80
100
150
200
450
500
600
650
800
1.050
1.200
1.400
1.500
2.000
2.300
2.500
3.000
5.000
10.000
25.000
30.000
40.000
65.000
120.000
200.000
300.000
Sonuç listesi: 208 ürün bulundu
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50153162
- Seri: 3C, 3C
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Arayüz: IO-Link
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50153161
- Seri: 3C, 3C
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 2.500 mm
- Arayüz: IO-Link
ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50151569
- Seri: 9
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 1.050 mm
- Arayüz: IO-Link
ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50151568
- Seri: 9
- Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 1.050 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, yapılandırılabilir, fabrika ayarı: a...
- Arayüz: IO-Link
AMS 108i 40 H
Optik konum sensörü
Ürün numarası:
50151447
- Seri: AMS 100i, AMS 100i
- Ölçüm aralığı, maks.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120 H
Optik konum sensörü
Ürün numarası:
50151446
- Seri: AMS 100i, AMS 100i
- Ölçüm aralığı, maks.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40
Optik konum sensörü
Ürün numarası:
50151445
- Seri: AMS 100i, AMS 100i
- Ölçüm aralığı, maks.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120
Optik konum sensörü
Ürün numarası:
50151444
- Seri: AMS 100i, AMS 100i
- Ölçüm aralığı, maks.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40 BTA H
Optik konum sensörü
Ürün numarası:
50151443
- Seri: AMS 100i, AMS 100i
- Ölçüm aralığı, maks.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120 BTA H
Optik konum sensörü
Ürün numarası:
50151442
- Seri: AMS 100i, AMS 100i
- Ölçüm aralığı, maks.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40 BTA
Optik konum sensörü
Ürün numarası:
50151441
- Seri: AMS 100i, AMS 100i
- Ölçüm aralığı, maks.: 100 ... 40.000 mm
Ürün verileri: 16.04.2025