Barkod konumlandırma sistemleri

Barkod konumlandırma sistemlerinde okuma başlığı, bir barkod bandı boyunca hareket ettirilir. Sürüş hareketi sırasında milimetre hassasiyetinde ve 10 km mesafeye kadar mutlak konum bilgilerini hesaplar. Barkod bandının kullanımı kolaydır ve aynı şekilde düz veya eğimli noktalara yapıştırılabilir. Yüksek esneklik, kolay montaj, şeffaf teşhis ve entegre arayüzler arasında geniş tercih imkânı bu sistemin avantajları arasındadır. Yeni availability control fonksiyonu, devam eden bir çalışmada teşhisi mümkün kılmaktadır.
PPIC_BPS300_BPS8_header-02_1400x400

BPS 300i barkod konumlandırma sistemi sayesinde konum verileri milimetre hassasiyetinde tespit edilir

Hızlı ve hassas konum tespiti, verimli ürün aktarımının sağlanması açısından makine ve tesis kurulumunda ön koşuldur. 10 km uzunluğunda ve 10 m/sn maksimum hızda mutlak konum tespiti kapasitesine sahip BPS 300i barkod konumlandırma sistemi, istifleyici vinçlerde, yatay kaydırmalı araçlarda ve monoray sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Avantajları

  • Kolay endüstriyel haberleşme ağı entegrasyonu: Önceden entegre edilen endüstriyel haberleşme ağı arayüzleri sayesinde farklı kontrol sistemlerine adaptasyon mümkündür. Konfigürasyon yapılması gerektiğinde bunlar doğrudan kontrol sistemleri üzerinden (ör. GSDML dosyası) veya cihaz içerisine entegre internet sunucusu üzerinden (ör. SSI arayüzünde) gerçekleştirilebilir. Cihazların parametrelendirilmesi doğrudan kontrol cihazı üzerinden yapılır. Bu sayede kurulum süresinden ve aksi halde kullanılacak anahtarlama ünitelerinin maliyetlerinden tasarruf edersiniz. Değişim durumunda da herhangi bir parametrelendirmeye ihtiyaç yoktur.

  • Yüksek performans rezervi: ±60 mm çalışma alanı ile sistemler, lazer teknolojileri sayesinde mekanik sapmalara karşı çok toleranslıdır. Bu sayede yüksek performans rezervini koruyarak her ortamda güvenilir bir konum tespiti sunarlar

  • Koruyucu bakım: Okuma kalitesi denetimi, barkodların kod çözme işlemlerini sürekli olarak analiz eder ve azalan fonksiyon rezervini önceden haber verir. Bu sayede sistem kullanılabilir halde tutulur.

  • Kolay montaj: Akıllı sabitleme konsepti sayesinde cihazların kolay ve dayanıklı bir şekilde montajı mümkün olur. Değişim durumunda cihazların konumu aynı kalır, yani yeniden hizalanması gerekmeden değişim yapılabilir.

  • Modüler seçilebilen fonksiyon kapsamı:
    • Kontrol sisteminize entegre edilebilen çeşitli bağlantı başlıkları (terminaller, M12, kablolar)
    • Görselleştirme ve teşhis için opsiyonel ekran
    • Düşük sıcaklık uygulamaları için opsiyonel ışıklı ısıtma.

Öne çıkanlar

2024-BPS-mit-EthernetIP_700x500

integrated connectivity

BPS 300i, durum bilgileri gibi konum verilerini cihaz içerisine entegre edilmiş çeşitli arayüzler üzerinden aktarır. Ayrıca ağ geçidi kullanılmasına gerek yoktur. Özellikle tanımlanmış GSD/GSDML ya da ESI dosya yapıları üzerinden kontrol ile veri alışverişi yapılması halinde iletişim çok rahat hale gelir.

Webconfiguration_700x500px

Entegre webConfig aracı

Entegre Web kullanıcı arayüzü, gerektiğinde uzaktan erişimle de yapılandırılabilecek kapsamlı teşhis verilerine erişim imkânı sunar. Örneğin SSI veya RS 485/RS422 arayüzlerine sahip cihazlar, kolay anlaşılır, grafikli kullanıcı arayüzleri ile çok rahat bir şekilde parametrelendirilebilir.

Uygulama

Elektrikli monoray sistemlerde dönme özellikli konum tespiti

Applikation1_700x500px

İstifleyici vinçlerde bulunan yürütme ve kaldırma eksenlerinin hızlı ve hassas konumlandırması

Applikation3_700x500px

Portal vinç eksenlerindeki konum tespiti

Applikation4_700x500px

Kompakt barkod konumlandırma sistemi BPS 8 

Kompakt barkod konumlandırma sistemimiz BPS 8 çok az yer gereksinimine sahiptir ve yüksek çalışma alanı sayesinde mekanik sapmaları güvenilir bir şekilde telafi eder. Kolay sabitleme mekanizması ve standart M12 konnektör bağlantısı ile göz doldurur. RS 232 ve RS 485 arayüzleri sayesinde sistem tüm sistem yapılarına zahmetsizce bağlanabilir. BPS 8, isteğe bağlı olarak ön taraftan ışın çıkışı veya yön değiştirici ayna ile temin edilebilir.

Doğrudan BPS 8 ürün seçimine git

 

BPS8_700x500px

Teknik verilere genel bakış

 

BPS 300i

BPS 8

Çalışma alanı

50 – 170 mm

80 – 140 mm, ön taraftan ışın çıkışı

60 – 120 mm, açılı ışın çıkışı

Tekrarlanabilirlik ± 0,15 mm ± 1(2) mm
Ölçüm değerinin çıkışı 1 msn (1.000 değer/sn) 3,3 msn (300 değer/sn)
Entegrasyon süresi 8 ms 26,6 (13,3) ms
Maks. travers oranı 10 m/s 4 m/s
Entegre arayüzler PROFINET, PROFIBUS, SSI,
EtherCAT, RS 422, RS 485, Ethernet/IP

RS 232,
MA 8-01 üzerinden RS 485

Besleme gerilimi 10 – 30 V DC 4.9 – 5.4 V DC,
Direkt bağlantı 10 – 30 V DC,
MA 8-01 üzerinden
Ortam sıcaklığı (işletim)
Isıtmasız
Isıtmalı


-5 ila +50 °C
-35 ila +50 °C

 

0°C ila +40°C

Barkod bantları BCB

Barkod konumlandırma sisteminin ikinci ve temel bir parçası da barkod bandıdır. Kendinden yapışkanlı ve yüksek esnekliğe sahip plastik bant üzerine eşit mesafelerle benzersiz bir barkod basılır. Bu teknoloji bandı sağlam, dirençli ve mekanik yüklenmelere karşı dayanıklı hale getirir. Pozisyon değerinin “düz metin” halinde bastırılması kullanımı kolaylaştırır. Uzunluğu 10.000 metreye kadar ulaşabilen bu bant sürüş güzergahı boyunca kolayca yapıştırılabilir ve örneğin monoray sistemlerinde olduğu gibi yatay ve dikey dönüşlerde kullanımı da mümkün hale getirir.  

Barkod bandı özel isteğe göre teslim edilebilir. Örneğin bant yüksekliği, bant uzunluğu, başlangıç ve limit değerleri istenen uygulamaya uygun hale getirilebilir. Tüm bunlara rağmen bantta hasar meydana gelmesi halinde gerekli bant kesiti çevrimiçi olarak Leuze ana sayfasından bulunabilir ve baskı ilk adımda kişi tarafından da yapılabilir. Bu uygulamada zaman gecikmesi yaşanmaz ve bu sayede sistemin kullanılabilir halde kalması sağlanır. Bunun ardından bant kesiti orijinal olarak teslim edilen barkod bandıyla değiştirilir.

BCB_700x500px
  BCB
Bant uzunlukları

Standart bantlar: 5 m ila 150 m, 200 m

Özel bant uzunlukları: 10000 m’ye kadar

Bandın yüksekliği

Standart yükseklikler:  25 mm/47 mm

Özel yükseklikler: 20 mm – 140 mm

BPS 300; BPS 30 için barkod bantları BCB G40…(tarama çizgileri 40 mm)
FBPS 600; BPS 8 için barkod bantları BCB G30…(tarama çizgileri 30 mm) 
Önerilen işleme sıcaklığı 0°C - +45°C
Isıya dayanım 40°C – +120°C
Yapıştırıcı Kuvvetli yapıştırıcı
Mekanik özellikler Çizilmeye, yıkamaya, UV ışınlarına, neme ve kimyasallara karşı dayanıklı

 

Doğrudan barkod bantlarımıza git

İndirmeler

ROD 300/500 - Emniyet lazer tarayıcı – Ürün bilgisi (PDF, ~1 MB)
FBPS 600i - Güvenli barkod konumlandırma sistemi – El ilanı (PDF, ~1 MB)
Optik mesafe sensörleri – Ürün bilgisi (PDF, ~2 MB)
10 Serisi – Ölçüm yapan ve anahtarlama yapan mesafe sensörleri – Ürün bilgisi (PDF, ~2 MB)
ROD4 ve ROD4plus – Ölçüm yapan lazer mesafe sensörleri - Ürün bilgisi (PDF, ~2 MB)
LPS/LES/LRS - Profil sensörleri – Ürün bilgisi (PDF, ~1 MB)
Ölçüm yapan ve devreleyen ışık bariyerleri – Ürün bilgisi (PDF, ~1 MB)
Ölçüm yapan ve devreleyen ultrasonik sensörler – Ürün bilgisi (PDF, ~3 MB)
BPS 300i 8 - Barkod konumlandırma sistemi – Ürün bilgisi (PDF, ~3 MB)
AMS 300i - Lazer mesafe ölçüm cihazı – Ürün bilgisi (PDF, ~1 MB)
OGS 600 - Optik iz izleme için sensörler – El ilanı (PDF, ~2 MB)
FBPS_1400x400

Güvenli barkod konumlandırma sistemi FBPS 600i

Tek bir cihaz ile PL e’ye kadar emniyetli pozisyon tespiti için

Dünyanın ilk emniyet barkod konumlandırma sistemi olan FBPS 600i, emniyetli konum tespiti için sadece bir sensör gerektirir. Cihaz, iki SSI arayüzü üzerinden emniyetli bir kontrol ünitesine, örneğin frekans invertörüne bağlanır ve PL e performans seviyesine kadar uygulamalar için uygundur. Bu sayede emniyet fonksiyonları oldukça kolay uygulanabilmekte ve kurulum ile bakım için gereken zaman ve maliyet azalmaktadır.



Avantajları

  • Tek bir cihaz ile PL e’ye kadar emniyetli pozisyon tespiti
  • Emniyet fonksiyonları oldukça kolay hayata geçirilir
  • Daha az yer ihtiyacı ve azalan kurulum maliyeti
  • Hızlı istifleyici vinçlerdeki kullanım için 10 ms gibi oldukça kısa hata tepki süresi
  • Oldukça dayanıklı, mekanik dirençli ve UV ışınına dayanıklı barkod bandı
  • 50-170 mm’lik büyük çalışma aralığı ve iyi tasarlanmış bir sabitleme konsepti kolay montaj ve entegrasyon imkanı sağlar

Öne çıkanlar

IPIC_FBPS_frequency-converter_Text-SSI_DE_700x500px

Tek bir cihaz ile PL e’ye kadar emniyetli pozisyon tespiti

FBPS 600i ile emniyetli pozisyon tespiti için artık sadece bir sensör yeterlidir. Cihaz, iki SSI arayüzü üzerinden emniyetli bir kontrol ünitesine, örneğin bir frekans invertörüne bağlanır. Ayrıca cihazlar, PL e / SIL 3 için gereklilikleri de yerine getirmektedir. Bu sayede emniyet fonksiyonları oldukça kolay biçimde uygulanabilir ve kurulum ile bakım için gereken çalışmalar azaltılır.

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

Hızlı hareketler için uygundur

FBPS 600i’ler, özellikle hızlı hareket içeren uygulamalarda pozisyonu tespit etmek için idealdir, örneğin istifleyici vinçlerin hareketleri gibi. Bu amaçla FBPS 600i’ler, sadece 10 ms gibi çok kısa hata tepki süresine sahiptir. Bu da hız eğrilerinin seyirlerinin ve taşıma aktarma performansının optimize edilmesine imkan sağlar.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Laser_700x500px

Güvenilir işletim

FBPS 600i oldukça güvenilirdir. Her tarama işlemi ile birden fazla kod okunur, bunlarla yazılım, çok kesin pozisyon değerleri elde etmektedir. Tarama ışınının diyagonal yolu ve cihazın hareketi, her kodun farklı noktalarda taranması anlamına gelir. Bu sayede lokal kirler veya hasarlar nedeniyle okuma hataları önlenir.

Barkod bandı da endüstriyel uygulamaya göre optimize edilmiştir. Kendinden yapışkanlı plastik bant, UV dayanımı ihtiva eder, çok dirençlidir ve mekanik yüklenmelere karşı dayanıklıdır. Ek olarak, basılı pozisyon değerleri kolay okunabilirdir ve kullanımı kolaylaştırır.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Halter_3_700x500px

Her durumda hızlı ve doğru montaj

Hızlı değiştirme sistemi ile iyi tasarlanmış bir sabitleme konsepti, FBPS 600i cihazlarının kolayca monte edilmesine imkan sağlar. Kıskaç braketteki kolay erişilebilir cıvata ile cihazlar boru kelepçesine güvenli şekilde sabitlenir. Bu da montajda zaman kazandırır ve servis durumunda cihazlar hızlı şekilde değiştirilir. Ayrıca FBPS 600i’ler, 50-170 mm’lik büyük çalışma aralığı sayesinde mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilmektedir.

Uygulama

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

İstifleyici vinçlerde emniyetli konum tespiti

Gereksinim:
Bir risk değerlendirmesiyle mevcut tesis tehlikeleri ve istenen performans seviyesi PLr tespit edilmiştir. Bu konuda EN 528 (istifleyici vinçler - emniyet gereklilikleri) gibi önemli standartlar destek sunmaktadır. Gerekli emniyet pozisyon ve hız izleme için, örneğin bakım esnasında veya insanlı araçlarda sürücülü asansör kabinlerinde emniyetli bir pozisyon izleme gereklidir.

Çözüm:
Emniyetli barkod konumlandırma sistemi FBPS 600i, sadece tek bir cihazla emniyetli pozisyon tespiti imkanı sunar. PL e / SIL 3 için gereksinimleri karşılar ve bu sayede emniyet fonksiyonlarının uygulanmasını oldukça kolay hale getirir.  

Teknik özellikler

FBPS 600i
  Emniyet Emniyet Seviyesi PL e, SIL 3, Kategori 4
(EN ISO 13849-1 ve IEC 61508)
Hataya tepki süresi 10 ms … 400 ms (ayarlanabilir)
Bağlantı  2x SSI arayüzü 2x M12 konnektör
Gerilim kaynağı: M12 konnektör
Konfigürasyon ve teşhis: Mini-USB
Tekrarlanabilirlik ±0,15 mm (1 Sigma)
Okuma mesafesi 50 ... 170 mm
Koruma sınıfı IP 65
Sıcaklık aralığı -5 ... +60°C
ısıtmalı: -35..+60°C
Ölçüler, G x Y x D Yan bağlantılar: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm
Alt bağlantılar: 105 x 123,8 x 51,5 mm 
Ekran (opsiyonel) Pozisyon ve durum bilgileri göstergesi
Okuma kalitesinin durum sinyali Kirlerin erkenden algılanması için
Barkod bandı
  Özellik  Özellikler oldukça dayanıklı plastik şerit, UV ışınına dayanıklı, akrilik yapıştırıcı ile kendiliğinden yapışan,
düz metin olarak basılı pozisyon değerleri
Standart barkod bantları Yükseklik: 25 mm, 47 mm
Uzunluk: 200 m’ye kadar
Konfigüre edilebilir barkod bantları Yükseklik: 20 mm ila 140 mm
Seçilebilir başlangıç ve bitiş değeri
0 ila 10.000 m aralığında
Barkod yapı ölçüsü 30 mm

 

Doğrudan FBPS 600i ürün seçimine git

İndirmeler

Access safeguarding at pallet grouper/degrouper
Access guarding at material output station
Access safeguarding at skid transfer area
Bidirectional AGV lock for access guarding
Yatay kaydırmalı araçta alan emniyeti
Safety - Ürünlere genel bakış (PDF, ~7 MB)
Catalogue Services Safety 2024/2025
Palet depolarında erişim koruması - Otomatik tekrar başlatmalı
Catalogue Formation Safety 2024/2025
Emniyet çözümleri - El ilanı (PDF, ~0,8 MB)
Malzeme transfer istasyonlarında giriş-çıkış denetimi
Çok şeritli taşıma sistemlerinde giriş-çıkış denetimi
Certificat Qualiopi
RSL 400 - Emniyet lazer alan tarayıcı - Ürün bilgisi (PDF, ~3 MB)
Dinamik şekil adaptasyonuna sahip erişim koruması
Tehlikeli bölge ve erişim koruması için optik emniyet sensörleri - Ürünlere genel bakış (PDF, ~ 3 MB)
ELC 100 - Emniyet ışık perdeleri - El ilanı (PDF, ~1 MB)
Robot çalışma alanının emniyeti / AGV
MLC 530 SPG - Emniyet ışık perdeleri - El ilanı (PDF, ~1 MB)
Lineer transfer araçlarının alan koruması
Forklift lojistiğinde çoklu istasyon erişim koruması
Baskı ve kağıt işleme makinelerinde giriş noktalarının emniyeti
LBK - Emniyetli radar sistemleri - El ilanı (PDF, ~1 MB)
Emniyet anahtarları, emniyet kilitleme cihazları, emniyet yaklaşım sensörleri ve emniyet komut cihazları - Ürünlere genel bakış (PDF, ~3 MB)
MSI - Emniyet kontrolleri ve güvenlik röleleri - Ürün bilgileri (PDF, ~4 MB)
MSI - Emniyet rölesi - Ürün seçici (PDF, ~2 MB)
MSI 400 - Emniyet kontrol üniteleri - Ürün bilgisi (PDF, ~1 MB)
Makine emniyet hizmetleri - Makine emniyetine ilişkin hizmetler ve destekler (PDF, ~3 MB)