Var-yok tespiti, ölçme, sayma, kod okuma, basınç doğrulama için Simple Vision sensörleri
Akıllı Vision sensörü IVS/DCR 1048i, tanımlama ve inceleme görevleri için görüntü işleme işlevleriyle donatılmış kompakt, çok yönlü ve verimliliği yüksek bir cihazdır. Mümkün olan en geniş esnekliği sağlayabilmek için iki farklı çözünürlüğe sahip çeşitli modellerde temin edilebilir.

Algılama, tanımlama ve inceleme için çok yönlü model:
IVS 1048i / DCR 1048i serisinin yeni Simple Vision sensörleri
IVS 1048i ve DCR 1048i serisinin Simple Vision sensörleri, algılama, tanımlama ve inceleme için görüntü işleme işlevlerine sahip kompakt, çok yönlü ve güçlü cihazlardır. İki farklı çözünürlükte çok sayıda model, maksimum esnekliği sunar.
Güçlü görüntü işleme araçları, kolayca yapılandırılabilen yazılım, değiştirilebilir lensler ve entegre son derece güçlü LED aydınlatma ile Leuze'nin yeni Simple Vision sensörleri olağanüstü performans ve yüksek verimlilik sunar.
Size sunduğu avantajlar
- Algılama, tanımlama ve inceleme görevleri için üstün ürün performansı
- İki farklı çözünürlükte farklı modeller mevcuttur
- Hızlı kurulum ve sorunsuz işletim için güçlü görüntü işleme araçları ve kullanıcı dostu bir grafik arayüzü
- Entegre dijital arayüzler: TCP/IP, PROFINET, FTP veya SFTP
- Mesafe, görüş alanı ve çözünürlükte esneklik için değiştirilebilir lensler
- Optimum, yüksek kontrastlı görüntü için beyaz ve kırmızı renklerde entegre, değiştirme yapılabilir yüksek performanslı LED aydınlatma
- Yüksek yansıtıcı nesneler veya değişen ortam ışığı ile kalite kontrolleri gibi zorlu görevler için filtre kapakları
- Kompakt gövde, sıkışık kurulum koşullarında bile neredeyse tüm sistem konseptlerine entegrasyon sağlar
- IP67 gövde ile korunan görüntü sensörü, zorlu üretim ortamlarında bile güvenilir bir şekilde çalışır
Esnek bir model seçimi ile farklı görevler ve bütçe gereksinimleri için farklı cihaz seçenekleri sunuyoruz:
DCR 1048i
Güçlü kod okuma algoritması son derece yüksek okuma oranlarını garanti eder. Bu modelde, spesifik olarak DPM kodları için isteğe bağlı iyileştirilmiş bir algoritma vardır:
- 1D/2D kod okuma
- DPM kod okuma
- Baskı kalitesi doğrulaması (OCV)
IVS 1048i
Çok yönlü model, tek bir cihazla algılama, inceleme ve tanımlama sağlar. Ayrıca iki farklı çözünürlüğe sahip modeller mevcuttur.
- Var-yok tespiti
- 1D/2D kod okuma
- Ölçme ve sayma
- Tanımlama ve inceleme için çok yönlü model
Öne çıkanlar
Hızlı devreye alma ve geniş bir uygulama yelpazesi
Ortak endüstri protokollerinin desteklenmesi
Leuze Vision Studio yazılımı, görüntü işleme ve inceleme için çevrimdışı olarak da kullanılabilen güçlü araçlar ve istatistikler sunar. Sensörler, özel eğitim veya uzmanlık gerektirmeden kullanıcı tarafından maliyet ve zaman bakımından verimli bir şekilde kurulabilir. Simple Vision sensörler çok çeşitli endüstriyel görevlerde kullanılabilir:
- Taşıma sistemlerini kontrol etmek için konum doğrulama veya hareket konumunu düzeltmek için bir araç
- Bir parçanın işaretlemeler, şekli veya diğer özellikleri ile tanımlanması
- Bir parçanın doğru üretim veya montaj bakımından kontrol edilmesi
- Parçaların ölçülmesi ve sayılması
- Parçaların hata bakımından kontrolü

TCP/IP, PROFINET, FTP ve ayrıca SFTP (Güvenli Dosya Aktarım Protokolü) gibi yaygın arayüz protokolleri desteklenir. Bu sayede iletişim ve veri kaydı kolaylaşır. Basit proseslerin doğrudan kontrolü veya bir PLC'ye bağlantı için dijital girişler ve çıkışlar da mevcuttur.
Esneklik için değiştirilebilir lensler
IVS 1048i / DCR 1048i görüntü işleme sensörleri, değişken odak ayarlı ve iki farklı diyaframa sahip dört değiştirilebilir S-mount lens sayesinde okuma mesafesi, görüş alanı, çözünürlük ve alan derinliği açısından yüksek derecede esneklik sunar.

Optik Karakter Doğrulaması (OCV)

DCR 1048i OCV, bir uygulama içinde 1D/2D kodlarını okuyabilir ve bir damganın (son kullanım tarihi, parti, lot, vb.) baskı kalitesini kontrol edebilir. Birçok parametrenin olduğu karmaşık kurulum gerekmez. Yalnızca sensöre damganın bir referans görseli öğretilmelidir. Tıkanmış baskı kafaları, kullanılmış mürekkep veya adhezyon sorunlarından kaynaklanan hatalı baskılar, süren proses sırasında fark edilebilir. Hatalı ürünler, erken bir aşamada atılabilir.
Uygulama

IVS 1048i: Etiketleme prosesinde kalite kontrolü
Gereklilik:
Bir paketleme hattında, birincil ambalaja bir etiket uygulanmalıdır. Etiket, ürün ikincil ambalaja girmeden önce doğru şekilde uygulanmalıdır.
Çözüm:
Yeni IVS 1048i, değişken görüş alanı ve geniş çalışma mesafesiyle etiketi kolayca tanımlayabilir, ölçebilir ve doğru uygulanıp uygulanmadığını kontrol edebilir.

IVS 1048i: İkincil ambalaj mühürleme prosesinde yapıştırıcı algılama
Gereklilik:
İkincil ambalajların kapatılmasında yapıştırıcı kullanıldığında, karton kapatılmadan önce yapıştırıcının doğru şekilde uygulandığından emin olunması gerekir.
Çözüm:
IVS 1048i yapışkan boncukların uzunluğunu algılayabilir, sayabilir veya ölçebilir, bu da onu bu tür uygulamalar için optimum hale getirir.

IVS 1048i: İçecek dolum endüstrisinde kapak kapatma sırasında kalite kontrolü
Gereklilik:
Bir içecek dolum hattında, şişenin kapağının doğru şekilde oturup oturmadığı kontrol edilmelidir.
Çözüm:
Yeni Simple Vision sensör IVS 1048i, kapsamlı araç seti sayesinde şişe kapağının doğru şekilde kapatılıp kapatılmadığını belirleyebilir.

DCR 1048i: Birden fazla 1D ve 2D kodun eş zamanlı okunması
Gereklilik:
İkincil bir ambalaja hem 1D hem de 2D kod uygulanır. Kalite güvencesi açısından kodlar beşli bir paket kartona yerleştirilmeden önce taranacaktır. Proses sırasında, kodlar, kod tipinden bağımsız olarak eşzamanlı olarak tek bir aramayla tanımlanacaktır.
Çözüm:
Yeni DCR 1048i, tek tek 1D ve 2D kodları veya çoklu kod çözme yoluyla aynı anda herhangi bir sayıda 1D ve 2D kodu kolayca okuyabilir.

DCR 1048i: Ambalaj malzemesi üzerinde doğrudan basılı kodları okuma
Gereklilik:
2D kod doğrudan ikincil bir ambalaj üzerine basılır. DPM kodları olarak adlandırılan bu kodların çözülmesi, ürün izlenebilirliği için son derece önemlidir.
Çözüm:
Simple Vision sensör DCR 1048i DPM, ambalaj üzerindeki doğrudan basılı kodları çözmek için özel olarak tasarlanmış optimum bir okuma algoritmasına sahiptir.

DCR 1048i: Baskı kalitesi doğrulamasıyla etiket inceleme (OCV)
Gereklilik:
Ambalaja bir kod, bir son kullanım tarihi ve bir parti numarası yapıştırılmıştır. Damganın mevcut, eksiksiz ve okunaklı olmasını sağlamak için aynı anda kod algılanmalı ve damga doğrulanmalıdır.
Çözüm:
DCR 1048i OCV, damgayı öğretilen referans görsel ile karşılaştırarak aynı anda 1D/2D kodları tanımlayabilir ve gereken kaliteyi (ayarlanabilir eşik değeri) karşılayıp karşılamadığını değerlendirir.
Teknik özellikler
DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4 | DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TDPM | DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TOCV | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TPRD | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TMEC | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TALL | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TPRD | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TMEC | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TALL | |
Algılama (parlaklık, kontrast, yüzey pikselleri, kenar pikselleri) | • | • | • | • | • | • | |||
Lokalizasyon (yüzey, kenar, biçim) | • | • | • | • | • | • | |||
Sayma (yüzey, kenar, biçim) | • | • | • | • | |||||
Ölçme (açı, daire, mesafe, noktadan noktaya, noktadan çizgiye) | • | • | • | • | |||||
Barkod algılama | • | • | • | • | • | ||||
Barkodların lokalizasyonu | • | • | • | • | • | ||||
Barkod sayma | • | • | • | • | • | ||||
DPM işaretlemeli barkod algılama | • | • | |||||||
DPM işaretlemeli barkod lokalizasyonu | • | • | |||||||
DPM işaretlemeli barkod sayma | • | • | |||||||
Baskı kalitesi doğrulaması (OCV) | • |
Optik veriler | |
Tip | Yüksek çözünürlük - M4; düşük çözünürlük - M1 |
Imager | Sony Global Shutter |
Optik format | 1/2,9” |
Çözünürlük (H x V) | 1.440 x 1.080 piksel; 736 x 480 piksel |
Piksel boyutu (μm) | 3,45 x 3,45 |
Maks. kare hızı (fps) | 30 |
Çalışma alanı | Lense bağlı olarak 50 - 2.000 mm |
Lens | S-Mount, 4 odak uzaklığı: 3,6, 8, 16, 25 mm |
Diyafram | f/4 veya f/8 diyaframa sahip tüm lensler |
Elektrik verileri | |
Güç kaynağı | 18 30 VDC |
Açık devre akımı (maks.) | 1000 mA @24V |
Dahili aydınlatma | Değiştirilebilir dahili aydınlatma: Yüksek performanslı kırmızı veya yüksek performanslı beyaz |
Flash bellek / iş sayısı | 16 GB / 255 adet işe kadar |
Arayüzler | Dijital I/O, Ethernet 100Mbit/sn |
Protokoller | TCP/IP, FTP/SFTP, PROFINET |
Dijital giriş / çıkış | 2 + 1 harici tetikleme / 4 + 1 hazır sinyali; tümü push-pull; maks. 150 mA yük akımı |
Görsel belleği | FTP, SFTP aracılığıyla / Vision Studio yazılımında manuel olarak |
Mekanik bilgiler | |
Ölçüler (yükseklik x genişlik x derinlik) |
85 x 45 x 34 mm |
Lens bağlantısı | S-mount |
Lens kapağı | PMMA |
Montaj braketi | 4x M3 vida dişi |