Var-yok tespiti için Simple Vision sensörü

Son kullanma tarihinin veya parti numarasının doğru basılması, ambalaj üzerindeki etiketlerin veya aksesuarların varlığı: Tüm bunlar ambalajlama proseslerindeki kalite kontrolü kapsamında denetlenmektedir. Basit optik sensörler bu noktada genellikle sınırlarına ulaşır. Büyük kamera sistemleri ise çoğunlukla karmaşık oluyor ve sadece uzmanlık bilgisiyle kullanılabiliyor.
Paketleme proseslerindeki algılama görevleri yeni Simple Vision Sensörü IVS 108 ile kolay kullanımlı, görüntü işleyen bir sensör ile yerine getirilebilir.

Genel bakış

IVS108_Banner_1400x400

Yeni Simple Vision sensör IVS 108

Kullanımı çok kolay - var-yok tespiti için ideal

Yeni IVS 108, nesnelerin varlığını veya yokluğunu kolayca tespit edebilen yenilikçi bir görüş sensörüdür. Çok çeşitli algılama görevleri için üstün performans sunar. IVS 108, sezgisel ve hızlı bir şekilde ayarlanabilir ve kullanımı optik bir sensör kadar kolaydır.



Avantajları

  • Nesnelerin uygun maliyetli var-yok tespitini gerektiren ve standart bir optik sensörün tek başına anahtarlama sinyalinin artık yeterli olmadığı tüm uygulamalar için
  • Otomatik odak ayarı da dahil olmak üzere basit bir öğretme prosedürü sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu
  • Kolay konfigürasyon ve gerçek zamanlı istatistikler için web tarayıcısı üzerinden kullanıcı dostu grafik kullanıcı arayüzü
  • Tek bir cihaz 32 adede kadar farklı görev ve işi kaydedebilir
  • Nesneden bağımsız olarak sensör, iş değişikliğinden sonra bile her zaman sabit bir tepki süresi sunar. Bu da sistem entegrasyonunu kolaylaştırarak bir uygulama tasarlamak için gereken süreyi kısaltır.
  • Parlak yüzeylerde istenmeyen yansımaları önlemek ve güvenilir çalışma sağlamak için entegre polarize ışık
  • Uyumlu montaj braketleri ile esnek kurulum



Öne çıkanlar

Var-yok kontrolü için üstün performans

APIC_PA_IVS108_Presence-detection-for-printed-information-on-bottle_wl_700x500px

Yeni IVS 108, dolum hatlarındaki şişeler veya flakonlar üzerindeki kapaklar, etiketler veya baskılar gibi nesnelerin varlığının veya yokluğunun kontrol edilmesi gereken tüm uygulamalar için sıra dışı bir Vision sensörüdür. Ayrıca formatlar, malzemeler, renkler veya ölçülerden bağımsız olarak nesnelerin doğru hizalamasının kontrol edilmesini sağlar.

Hızlı sensör kurulumu

IVS 108 basit bir öğretme prosesi ile sezgisel ve hızlı bir şekilde öğretilebilir ve uzmanlar tarafından programlama veya uzun süren konfigürasyon çalışmaları gerektirmez.

IPIC_IVS-108-teach-EN_700x500px

Opsiyon 1: Öğretme düğmesi ile ayarlama

Adım 1: "İYİ" nesneyi sensörün önüne yerleştirin ve öğretme düğmesine basın

Adım 2: "İYİ DEĞİL" nesnesini sensörün önüne yerleştirin ve öğretme düğmesine basın.

IVS-108_graphic_interface-_700x500px

Opsiyon 2: Web tabanlı grafik kullanıcı arayüzü üzerinden ayarlama. Kullanıcı, dört giriş maskesi içeren bir kurulum menüsü aracılığıyla görsel olarak yönlendirilir 

Web tabanlı GUI ile kolay kontrol

Yüksek verimlilik için sabit tepki verme süresi

simple-vision-screenshot_ivs108_700x500px

Cihaz, ayrıca Ethernet üzerinden kullanıcı dostu, web tabanlı bir grafik kullanıcı arayüzü aracılığıyla konfigüre edilebilir ve uzaktan kontrol edilebilir. Bu kullanıcı arayüzü, üretim hattı ölçüm sonuçları hakkında görüntü işleme ve gerçek zamanlı istatistikler sağlar. Uzmanlar tarafından programlama ya da görüntü işleme yazılımının uyarlanmasını gerektirmez, bu da devreye alma ve bakım sırasında maliyet ve zamandan tasarruf sağlar.

IPIC_IVS108_fixed_duration_700x500px

Simple Vision sensör IVS 108, bir kez kurulup çalıştırıldığında, değişen nesneler, ortam veya uygulama koşullarında bile 50 milisaniyelik sabit bir tepki verme süresine sahiptir. Bu, sensörün bir üretim prosesinin gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını hesaplamayı son derece kolaylaştırır.

Uygulama

Nesnelerin var-yok tespiti için yeni Simple Vision sensör IVS 108, kolayca kurulabilir ve çalıştırılabilir. Tipik uygulamalar arasında yiyecek ve içecek, ilaç ve kozmetik, işleme ve paketleme makineleri, dolum hatları ve intralojistik yer alır. Çok yönlülüğü ve esnekliği sayesinde taşıma, ayırma ve kullanma ekipmanları, otomotiv sektörü, kalite kontrolü ve mekanik veya elektronik parçaların otomatik montajı için de uygundur.

APIC_PA_IVS108_Presence-detection-for-printed-information-on-packaging-box_V2_700x500px

Ambalaj üzerindeki basılı bilgilerin var-yok tespiti

Gereksinim:
Üretimde izlenebilirliği sağlamak için ambalaj üzerinde son kullanma tarihi veya ürünün parti numarası gibi basılı bilgiler gereklidir. Bu bağlamda, ambalaj üzerindeki basılı bilgilerin tespit edilmesi gerekmektedir.

Çözüm:
Yeni IVS 108, ambalajlar üzerindeki basılı bilgilerin tespit edilmesi için uygundur ve gerektiğinde nesne görüntüsü sağlar. Kurulumu ve devreye alınması kolaydır ve ayrıca mükemmel bir fiyat/performans oranı sunar.

APIC_IVS108_Anwesenheitserkennung_update_700x500px

Şişeler üzerindeki etiketlerin var-yok tespiti

Gereksinim:
Amaç, bir şişeye veya hazneye etiket uygulandığından emin olmaktır. Tespit edilmesi zor ve çok şeffaf olan etiketler bile güvenilir bir şekilde tespit edilmelidir. 

Çözüm:
Yeni IVS 108, herhangi bir yüzeydeki çok şeffaf etiketlerin varlığını güvenilir bir şekilde tespit edebilir. Ayrıca, bu Simple Vision sensörden gelen görüntüler hata analizi veya gelecekteki optimizasyon için transfer edilebilir.

APIC_PA_IVS108_Presence-detection-for-printed-information-on-cans_update_700x500px

Kutular üzerindeki basılı bilgilerin var-yok tespiti

Gereksinim:
Üretimde izlenebilirlik amacıyla etiketlerde veya kutuların üzerine doğrudan basılan bilgiler, güvenilir bir şekilde tespit edilmelidir. Üretim performansını optimize etmek için birbirine benzer ama aynı olmayan resimler de analiz edilebilir olmalıdır.

Çözüm:
Yeni IVS 108, etiketlerin veya kutular üzerindeki doğrudan işaretlemelerin görsel olarak yeniden kontrol edilmesi için idealdir. Aynı zamanda, görüntüler gerektiğinde daha sonra analiz edilmek üzere transfer edilebilir.

APIC_PA_IVS108_Presence-detection-for-packaging-box-with-accessories-attachment_update_wl_700x500px

Ambalaj kartonları üzerindeki aksesuarların var-yok tespiti

Gereksinim:
İçecek kartonları için, ilgili pipetin ambalaja takılı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Buna ek olarak, birbirine benzer ama aynı olmayan resimler üretim proseslerini optimize etmek için kullanılabilir. 

Çözüm:
IVS 108, hem aksesuar tespiti hem de görüntü aktarımı için kullanıcı dostu ve uygun maliyetli bir cihazdır. Kurulumu kolaydır ve güvenilir denetim sonuçları sunar.

Teknik özellikler

Özellik IVS 108
Elektrik verileri  
Güç kaynağı 10 ... 30 VDC
Güç tüketimi 4,2 W
Entegre aydınlatma  4 yüksek güçlü, beyaz, polarize
Hizalama yardımı  2 x LED, kırmızı
Arayüzler ve protokoller Dijital I/O, TCP/IP ile Ethernet 100 Mbit/sn
Dijital anahtar girişleri 2x optik bağlayıcı (öğretme ve tetikleme)
Dijital anahtar çıkışları  3x PNP/NPN/push-pull (İYİ, İYİ DEĞİL ve veriler geçerli için seçilebilir)
Tepki süresi  50msn sabit
Optik veriler  
Kameranın tipi monokrom siyah/beyaz
Çalışma mesafesi WD 50 ... 150 mm
Okuma alanı FoV WD=50 mm: 22 mm x 16 mm; WD=150 mm: 55 mm x 41 mm
Yatay açılma açısı 19º
Dikey açılma açısı 14,5º
Odak ayarı Otomatik odaklama ile motorlu odak konumu ayarı
Kamera deklanşörü Global shutter
Mekanik bilgiler  

Ölçüler (yükseklik x genişlik x derinlik)

58 x 47 x 38 mm (bağlantılar olmadan)
Montaj braketi 2x M3 vida dişi, mesafe 37,6 mm
Ayarlar ve göstergeler  
Öğretme düğmesi Öğretme İYİ / İYİ DEĞİL (alternatif olarak webConfig aracılığıyla)
Sensörün üst kısmındaki göstergeler  5 LED ile HMI
Sensörün arka tarafında Voltaj (mavi) ve Ethernet bağlantısı (sarı) için durum LED'i
Sensörün ön tarafında LED İYİ: yeşil; LED kırmızı: İYİ DEĞİL
GUI (öğretme düğmesine opsiyonel olarak) Ethernet üzerinden webConfig
Diğer  
Resim belleği 6 dahili
İş sayısı 32 (iş 0-31)