Kamera tabanlı raf hassas konumlandırması

Bu kamera tabanlı sensör, tek veya çift derinlikteki raf bölmeleri önünde istifleyici vincin raf hassas konumlandırması için uygundur. Dolayısıyla mutlak konumlandırma sırasında hedef referans konumdan oluşan sapmalar tespit edilebilir. Referans pozisyon, raf bölmelerindeki çelik profiller içerisindeki basit delikler veya reflektörler ile tespit edilir. Marker, sensörün çalışma alanında bulunduğunda sensör entegreli arayüzü veya dört dijital anahtarlama çıkışı üzerinden referans pozisyona göre güncel pozisyonu aktarır. Mevcut mutlak ve referans konumlar eşleştiğinde istifleyici vincin ideal konumlandırmasına ulaşılır.

Genel bakış

IPS200-400_1400x400

Kamera tabanlı raf hassas konumlandırması

İstifleyici vinçler – Genel konumlandırmadan hassas konumlandırmaya kadar

Özel uygulamaya göre tasarlanmış değerlendirme algoritmasına sahip kamera tabanlı konumlandırma sistemi, raf hassas konumlandırması için akıllı bir çözüm sunar. Kullanıcılar tarafından, kamera ve değerlendirme ünitesinin kompakt bir sistem içerisine entegre edilmiş olan çözümler özellikle tercih edilmektedir. Bunlar özel bir bilgi birikimine ihtiyaç duyulmadan kolay bir şekilde devreye alınabiliyor ve kullanılabiliyor.

Leuze, IPS 200i / IPS 400i ürün ailesi ile istifleyici vinçlerin raf hassas konumlandırması için pazardaki en küçük kamera tabanlı sensörlerini sunar. Ek kalite puanıyla, istifleyici vincin bekleme sürelerini azaltmaya yardımcı olur ve bu sayede Durum İzleme gereksinimlerini karşılar. İşletim sırasında zorlu montaj, hizalama ve yeniden ayarlama işlemleri artık gerekli değildir ve müşteriye değerli zaman kazandırır

İndir

Daha fazla bilgi için bkz. tanıtım broşürü “Her zaman doğru rafın önünde: Kamera tabanlı konumlandırma sensörlü raf hassas konumlandırma sistemi sayesinde daha düşük bekleme süreleri”



Avantajları

  • Küçük yapı boyutu sayesinde istifleyici vinçte esnek kullanım
  • Sadece tek bir IPS 200i/400i ile birden fazla ışık tarayıcı kullanılması gerekmez
  • Yenilikçi kalite puanıyla daha az bekleme süresi
  • İnternet sunucusu veya doğrudan sensör üzerindeki parametre kodlamasıyla hızlı devreye alma
  • Farklı sıcaklık aralıklarında kullanılması mümkündür

Öne çıkanlar

PPIC_Header_ IPS_200-400

Öne çıkan ürünler: IPS 200i / IPS 400i

Kamera tabanlı sensörler, tek veya çift derinlikteki raf bölmelerinin önündeki istifleyici vincin hareket (X ekseni) ve kaldırma mekanizmasının (Y ekseni) raf hassas konumlandırması için tasarlanmıştır. Dolayısıyla mutlak konumlandırma sırasında hedef referans konumdan oluşan sapmalar tespit edilebilir. Referans pozisyon, raf bölmelerindeki çelik profiller (enine sürgü veya dik profiller) içerisindeki basit delikler veya reflektör ile tespit edilir. İşaretçi, sensörün çalışma alanında bulunduğunda sensör entegreli arayüzü (Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, PROFINET) veya dört dijital anahtarlama çıkışı üzerinden referans pozisyona göre güncel pozisyonu aktarır. Mutlak ve referans pozisyonlar örtüştüğünde, istifleyici vincin ideal konumuna ulaşılmıştır.

IPS 200i

IPS 200i, basit raf derinliklerinde bir istifleyici vincin hassas raf konumlandırmasına yönelik kamera bazlı bir sensördür. Sadece tek bir cihaz sürümü ile 100 ila 600mm arasında geniş bir çalışma alanına ulaşılabilmektedir ve aynı şekilde mevcut, ısıtmalı version -30 °C ortam sıcaklığına kadar kullanım imkanı sunabilmektedir. Ölçüleri rakip tanımayacak kadar küçüktür, bu şekilde çok küçük yerlerde bile sorunsuz bir şekilde monte edilebilir. Kolay kullanımı, entegre internet sunucusu veya doğrudan sensör üzerinden konfigürasyonu, dört adet hizalama LED‘i, kalite sayısı olarak dışa aktarılan fonksiyon rezervi üzerinden bilgilendirme sistemi diğer özelliklerindendir.

Ürün listesine git

PPIC_IPS200i_R_15cm_300dpi

Uygulama

APIC_IL_PA_IPS208_Kisten_Fachfeinpositionierung

Konteyner deposundaki destekte raf hassas konumlandırma

Gereksinim: Otomatik bir küçük parça deposunda (AKL), örneğin yüksek kapasiteye sahip konteynerler depolanmalı ve depodan çıkarılmalıdır. Dar montaj yerleri ve kısa mesafeler hassas konumlandırma için yenilikçi çözümler gerektirir.

Çözüm: IPS 200i, destekteki bir yuvarlak bir işarete 100 mm'den 600 mm mesafede kadar olan konumlandırma görevlerini güvenilir bir şekilde yerine getirir. Ayrıca geniş görüş alanının yanı sıra çeşitli entegre endüstriyel arayüzler ile öne çıkmaktadır.

APIC_AT_IPS200i_Camera-based positioning_wl_15cm_300dpi

Otomatik yönlendirmeli araçların (AGV’ler) raf hasas konumlandırılması

Gereksinim: Otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV'ler), yük taşıyıcılarını (kasalar ve iş parçası taşıyıcıları) aktarmak için farklı istasyonlarda hassas bir şekilde konumlandırmalıdır. Otomatik yönlendirmeli aracın konumu, araç ile aktarma istasyonu arasındaki X / Y konumunu belirleyen bir optik sistem tarafından tespit edilmelidir.

Çözüm: IPS 200i, konumlandırma görevlerini güvenilir bir şekilde yerine getirir ve kompakt tasarımının yanı sıra 0,1 mm'lik tekrarlanabilirliği sayesinde bu uygulama için idealdir.

IPS 400i

IPS 400i, çift raf derinliğinde bir istifleyici vincin hassas raf konumlandırmasına yönelik pazardaki en küçük kamera tabanlı sensördür. Bu sensör yardımıyla istifleyici vinçler hızlı ve kolay bir şekilde doğru raf konumunu bulabilirler.

Yüksek performanslı, ortam ışığından bağımsız IR-LED aydınlatması nedeniyle maksimum 2.400 mm'lik bir çalışma alanı için sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Aynı şekilde mevcut, ısıtmalı versiyon -30 °C ortam sıcaklığına kadar kullanım imkanı sunabilmektedir. Ölçüleri rakip tanımayacak kadar küçüktür, bu şekilde çok küçük yerlerde bile sorunsuz bir şekilde monte edilebilir. Öne çıkan diğer özellikler olarak basit kullanım, dört hizalama LED’i ve kalite sayısı olarak verilen fonksiyon rezervi hakkındaki bilgiler sayılabilir. Arka plan refleksiyonlarını barındıran kritik uygulamalar hassas bir ek aydınlatma ile tetiklenir.

Ürün listesine git

PPIC_IPS400i_R_15cm_300dpi

Uygulama

APIC_IL_IPS400_Compartment_fine_positioning_wl (1)

Çift katmanlı palet deposunda sürgü üzerinde hassas konumlandırma

Gereksinim: Yüksek raflı bir depoda paletler, bir istifleyici vincin kaba konumlandırılması ve ardından ince konumlandırılmasından sonra depolanmalı ve depodan çıkarılmalıdır. Termal ve dinamik etkiler nedeniyle, X ve Y eksenlerinde hassas konumlandırma yapılması gerekir.

Çözüm: IPS 400i, tek ve çift derinlikli palet depoları için konumlandırma görevlerini tek bir sensörle güvenilir bir şekilde yerine getirir. Kompakt tasarımı ve 2,4 metreye kadar çalışma mesafesinin yanı sıra sürgüdeki yuvarlak işaretler için güçlü bir algoritma ile dikkat çekiyor.

APIC_IPS400_Coillager

İstifleyici vinçlerin bir konsol deposunda hassas konumlandırılması

Gereksinim: Bir konsol deposunda bobinler veya rulolar depolanmalı ve depodan çıkarılmalıdır. Bazı durumlarda ağır olmaları nedeniyle, otomatik istifleyici vincin hassas konumlandırılması yapılması gerekir.

Çözüm: IPS 400i, 2,4 m'ye varan bir çalışma mesafesi ve konsol kolunda yuvarlak işaretlemeler için yüksek performanslı bir algoritma sunar. Böylece bu konumlandırma görevi sadece tek bir sensörle güvenilir bir şekilde yerine getirilebilir.

Ürünlere genel bakış

  IPS 200i

IPS 400i

Tanım Yuvarlak işaretleri algılayan kamera tabanlı konumlandırma sensörü Yuvarlak işaretleri algılayan kamera tabanlı konumlandırma sensörü
Kullanım alanı Basit raf derinliği Çift raf derinliği
Okuma mesafesi 100...600 mm, işaretçiye bağlı 250...2.400 mm, işaretçiye bağlı
Entegre arayüzler Ethernet TCP/IP, UDP; PROFINET IO/RT; EtherNet/IP Ethernet TCP/IP, UDP; PROFINET IO/RT; EtherNet/IP
Ortam sıcaklığı (işletim) 0…+50°C (ısıtmalı: -30…+50°C) 0…+50°C (ısıtmalı: -30…+50°C)
Ölçü (G x Y x U) 43 x 61 x 44 mm 43 x 61 x 44 mm