Vision sensörleri
İntralojistik alanında raf hassas konumlandırma için IPS 200i/400i serisi sensörler, tekli ve çift raf derinliğindeki işaretçileri algılar.
Kod okuma sırasında DCR 200i serisi kamera tabanlı cihazlar, nesnelerdeki 1D veya 2D kodlarını güvenli bir şekilde tanımlar.
Simple Vision sensörleri, optik sensör gibi kolay kullanım sunar ve kamera sistemi kadar güçlüdür. Tipik uygulamalar arasında var-yok tespiti, kod okuma ve ambalaj sektöründe ölçme ve sayma bulunuyor.

Vision sensörü - Sabit 1D/2D kod okuyucular
Ürünlerin kesintisiz izlenebilirliği.
DCR 200i serisi kamera tabanlı kod okuyucusu ile.
Bu kod okuyucuları tipine göre baskılı veya doğrudan işaretlenmiş, tüm yönlü, sabit veya hızlı hareket halinde, ters veya yansıtılmış türlerindeki 1D ve 2D kodları güvenilir bir şekilde okur. Boyut, IP 67 veya 69K koruma sınıfları, hız veya arayüz bakımından farklı versiyonlar mevcuttur.

Vision sensörü: Kamera tabanlı hassas raf konumlandırması
İstifleyici vinçler için akıllı çözüm yaklaşımı.
IPS 200i / IPS 400i serisi sensörler ile.
Hassas raf konumlandırmasına göre uyarlanmış değerlendirme algoritmasına sahip kamera tabanlı bir konumlandırma sistemi, bu uygulama için akıllı bir çözüm yaklaşımı sunar. Kullanıcılar tarafından, kamera ve değerlendirme ünitesinin kompakt bir sistem içerisine entegre edilmiş olan çözümler özellikle tercih edilmektedir. Bunlar özel bir bilgi birikimine ihtiyaç duyulmadan kolay bir şekilde devreye alınabiliyor ve kullanılabiliyor.

Simple Vision sensörler
Kullanımı kolay, kamera sistemi kadar güçlü.
Yeni ürün portföyü IVS 108 ve IVS 1048i / DCR 1048i.
Kullanımı optik sensör kadar kolay ve kamera sistemi kadar güçlü: Karşınızda Leuze'nin benzersiz Simple Vision konsepti.
Yeni Simple Vision ürün yelpazesi, endüstriyel otomasyonda görüntü işlemeye hızlı ve kolay bir giriş sunar. Varlık veya yokluk tespiti, parça tanıma veya inceleme, ölçme veya sayma olsun, özel uygulamalarınız için her zaman doğru çözüme sahibiz.
Görüntü kaydı, işleme ve iletişim işlevleri tek bir görüntü sensörüne entegre edilmiştir. Bu sayede çok işlevli, modüler, son derece güvenilir ve uygulaması kolay bir görüntü işleme çözümü oluşur.
Güçlü ve gömülü yazılım araçları, harici kontrol ünitesine ihtiyaç duymadan bağımsız olarak veya iş hattı içinde birlikte çalışabilir. Simple Vision işlerinizi kolaylaştırır.
Slogan: Keep it simple

Simple Vision sensörleri çeşitli denetim ve kalite prosesleri için mükemmeldir. Bunlar arasında parça ayırma, şekil denetimi, kontur analizi, numune tespiti, sıralama, sayma, ölçme ve kod okuma yer alır. Tek bir işlev olarak ya da herhangi bir kombinasyonda kullanılabilir.

Standart bir optik sensöre göre önemli bir katma değer sunar, ancak bir görüntü işleme sisteminden çok daha az karmaşıktır ve özel bir uzmanlık bilgisi gerektirmez. Simple Vision sensörler küçük, akıllı ve ilgili görev için gereken her şeyle donatılmıştır.

Uzman bilgisi olmadan konfigürasyon ve parametrelendirme: Simple Vision sensörün yazılım araçları yalnızca birkaç parametre gerektirir ve hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir. Çeşitli arayüzler aracılığıyla kontrol ortamına entegrasyon ile komple çözümler oluşturulabilir.
Ürün yelpazesi: Görevleriniz için en doğru performans ile

IVS 108, dolum hatlarında çalışan her tür şişe ve flakon üzerinde kapak, etiket veya baskı gibi nesnelerin varlığını veya yokluğunu tespit etmek için uygundur. Ayrıca format, malzeme, renk veya ölçülerden bağımsız olarak nesnelerin hizalama durumunu da kontrol eder.

DCR 1048i'nin güçlü kod okuma algoritması, son derece yüksek okuma hızlarını garanti eder. Bu model, özellikle DPM kodları için isteğe bağlı geliştirilmiş bir algoritmaya sahiptir.

Çok yönlü IVS 1048i modeli algılama, inceleme ve tanımlama görevlerini tek bir cihazda birleştirir. Daha düşük veya daha yüksek çözünürlüklü çeşitli modeller de mevcuttur.
Fonksiyonlar:
- Var-yok tespiti
- Ölçme ve sayma
- 1D/2D kod okuma
- DPM kod okuma