Endüstriyel IP kamera

Endüstriyel IP kameralar sayesinde, fabrika mühendisinin erişemeyeceği veya zor erişeceği alanların gözle denetimi mümkün olur. Bu şekilde olası çarpışmalar engellenir ve arıza durumlarında hata araması kolaylaşır. Sağlam kameralar, endüstriyel versiyon sayesinde zorlu ortam koşullarında bile kullanılabilir.
PPIC_LCAM_308_header.jpg_1400x400

Yeni IP kamera LCAM 308 ile istifleyici vinçler ve konveyör hatlarında görsel denetim

Lojistik merkezlerinin en önemli unsurları arasında verimli ürün akışı ve yüksek tesis kullanılabilirliği gelmektedir. Bu kapsamda hatalı durumların hızlı ve verimli şekilde giderilebilmesi için olayların geriye doğru takip edilmesi de çok önemlidir.

Endüstriyel olarak tasarlanmış yeni IP kamera LCAM 308 ile istifleyici vinç üzerindeki hatalı durumlar görsel olarak kontrol edilebilir. Kamera bağımsız olarak çalışır ve hatalı durumdan 60 saniye önce devreye giren dairesel tampon ile kayıt yapar. Gerektiğinde ayrıca canlı yayın akışı da açılabilir. Buna ek olarak örneğin bir karton içeriğinin tespit edilmesi için anlık görüntü modu üzerinden tek bir görüntü kayıt edilebilir.



Avantajları

  • Gizli alanların denetimi
  • Tetikleme sonrasında kameranın dairesel tamponundaki kayıt işlemi
  • Tetiklemeden önce 60 saniyeye kadar kayıt yapılır
  • Standart internet tarayıcısı ve standart yayın akışı araçları üzerinden aktarım ve görüntüleme: ekstra yazılıma gerek yoktur
  • Görüntü kalitesi yüksektir ve canlı yayın akışı kameranın depolama alanına kaydedilir
  • Aşırı veri kullanılmaz; sadece bir olayın öncesine ve sonrasına ait durumla ilgili zaman aralığı analiz edilir
  • Endüstriyel kullanıma dayanıklıdır: IP 65 koruma sınıfına sahip metal muhafaza
  • 24V gerilim beslemesi ve M12 bağlantıları sayesinde kolay entegrasyon
  • Kelebek bağlantısı, vida dişli delikler ve kapsamlı montaj aksesuarları sayesinde evrensel montaj imkanları



Uygulama

Lcam_308_RGB_Kontrolle_700x500px

Hata durumunda istifleyici vinç üzerinde görsel kontroller

Gereksinim:
Lojistik merkezinde istifleyici vinç ile paletlerin yüksek raflı depolara yerleştirme ve çıkartılma işlemleri yapılır. Tesis kullanılabilirliği maksimumda tutulmalıdır. İstifleyici vinçte hata olduğunda, bunun nedeni hızlı, verimli ve uzaktan teşhis kullanılarak tespit edilebilmelidir.

Çözüm:
Endüstriyel olarak tasarlanmış yeni IP kamera LCAM 308 ile istifleyici vinç üzerindeki hatalı durumlar görsel olarak kontrol edilebilir. Kamera bağımsız olarak çalışır ve hatalı durumdan 60 saniye önce devreye giren dairesel tampon ile kayıt yapar. Gerektiğinde ayrıca canlı yayın akışı da açılabilir.

Lcam_308_kartonkontrolle_700x500px

Anlık görüntü modu ile karton içeriklerinin belgelenmesi

Gereksinim:
Bir elektronik ticaret şirketinin lojistik merkezinde toplama prosesi sırasında karton içeriğinin belgelenmesi gerekir. Bu sayede şikayet durumunda, lojistik merkezinden çıkmadan önce kartonun içerisindeki ürünlerde kusur olup olmadığı kontrol edilebilir.

Çözüm:
Yeni IP kamera LCAM 308’in anlık görüntü modu sayesinde, karton içeriğinin belgelenebilmesi için tek bir görüntü kayıt edilebilir.

Teknik özellikler

Özellik LCAM 308
Gövdenin ölçüleri 114 x 85 x 35 mm (U x G x D)
Görüş alanı Yatay açılma açısı: 62,2° / Dikey açılma açısı 48,8°
Çalışma sıcaklığı aralığı –30 °C ... +50 °C (entegre ısıtma ile)
Hafıza kapasitesi / ortamı 8 GB görüntü hafızasına sahip mikro SD kart (yaklaşık 10.000 olay için)
Çözünürlük 1 megapiksel renk (maks. 24 FPS)
Kayıt etkinleştirme ve devre dışı bırakma 24V giriş / UDP protokolü / WebConfig
Görüntü aktarımı HD çözünürlükte MJPEG canlı yayın akışı; MP4 formatında Full-HD biçiminde video kaydı
Arayüz Ethernet TCP/IP; UDP
Koruma sınıfı IP 65
Besleme gerilimi Endüstri standardı: 18…..28VDC
Bağlantı M12