Güvenli barkod konumlandırma sistemi

Güvenli barkod konumlandırma sistemi FBPS 600i
Tek bir cihaz ile PL e’ye kadar emniyetli pozisyon tespiti için
Dünyanın ilk emniyet barkod konumlandırma sistemi olan FBPS 600i, emniyetli konum tespiti için sadece bir sensör gerektirir. Cihaz, iki SSI arayüzü üzerinden emniyetli bir kontrol ünitesine, örneğin frekans invertörüne bağlanır ve PL e performans seviyesine kadar uygulamalar için uygundur. Bu sayede emniyet fonksiyonları oldukça kolay uygulanabilmekte ve kurulum ile bakım için gereken zaman ve maliyet azalmaktadır.
Avantajları
- Tek bir cihaz ile PL e’ye kadar emniyetli pozisyon tespiti
- Emniyet fonksiyonları oldukça kolay hayata geçirilir
- Daha az yer ihtiyacı ve azalan kurulum maliyeti
- Hızlı istifleyici vinçlerdeki kullanım için 10 ms gibi oldukça kısa hata tepki süresi
- Oldukça dayanıklı, mekanik dirençli ve UV ışınına dayanıklı barkod bandı
- 50-170 mm’lik büyük çalışma aralığı ve iyi tasarlanmış bir sabitleme konsepti kolay montaj ve entegrasyon imkanı sağlar
Öne çıkanlar

Tek bir cihaz ile PL e’ye kadar emniyetli pozisyon tespiti
FBPS 600i ile emniyetli pozisyon tespiti için artık sadece bir sensör yeterlidir. Cihaz, iki SSI arayüzü üzerinden emniyetli bir kontrol ünitesine, örneğin bir frekans invertörüne bağlanır. Ayrıca cihazlar, PL e / SIL 3 için gereklilikleri de yerine getirmektedir. Bu sayede emniyet fonksiyonları oldukça kolay biçimde uygulanabilir ve kurulum ile bakım için gereken çalışmalar azaltılır.

Hızlı hareketler için uygundur
FBPS 600i’ler, özellikle hızlı hareket içeren uygulamalarda pozisyonu tespit etmek için idealdir, örneğin istifleyici vinçlerin hareketleri gibi. Bu amaçla FBPS 600i’ler, sadece 10 ms gibi çok kısa hata tepki süresine sahiptir. Bu da hız eğrilerinin seyirlerinin ve taşıma aktarma performansının optimize edilmesine imkan sağlar.

Güvenilir işletim
FBPS 600i oldukça güvenilirdir. Her tarama işlemi ile birden fazla kod okunur, bunlarla yazılım, çok kesin pozisyon değerleri elde etmektedir. Tarama ışınının diyagonal yolu ve cihazın hareketi, her kodun farklı noktalarda taranması anlamına gelir. Bu sayede lokal kirler veya hasarlar nedeniyle okuma hataları önlenir.
Barkod bandı da endüstriyel uygulamaya göre optimize edilmiştir. Kendinden yapışkanlı plastik bant, UV dayanımı ihtiva eder, çok dirençlidir ve mekanik yüklenmelere karşı dayanıklıdır. Ek olarak, basılı pozisyon değerleri kolay okunabilirdir ve kullanımı kolaylaştırır.

Her durumda hızlı ve doğru montaj
Hızlı değiştirme sistemi ile iyi tasarlanmış bir sabitleme konsepti, FBPS 600i cihazlarının kolayca monte edilmesine imkan sağlar. Kıskaç braketteki kolay erişilebilir cıvata ile cihazlar boru kelepçesine güvenli şekilde sabitlenir. Bu da montajda zaman kazandırır ve servis durumunda cihazlar hızlı şekilde değiştirilir. Ayrıca FBPS 600i’ler, 50-170 mm’lik büyük çalışma aralığı sayesinde mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilmektedir.
Uygulama

İstifleyici vinçlerde emniyetli konum tespiti
Gereksinim:
Bir risk değerlendirmesiyle mevcut tesis tehlikeleri ve istenen performans seviyesi PLr tespit edilmiştir. Bu konuda EN 528 (istifleyici vinçler - emniyet gereklilikleri) gibi önemli standartlar destek sunmaktadır. Gerekli emniyet pozisyon ve hız izleme için, örneğin bakım esnasında veya insanlı araçlarda sürücülü asansör kabinlerinde emniyetli bir pozisyon izleme gereklidir.
Çözüm:
Emniyetli barkod konumlandırma sistemi FBPS 600i, sadece tek bir cihazla emniyetli pozisyon tespiti imkanı sunar. PL e / SIL 3 için gereksinimleri karşılar ve bu sayede emniyet fonksiyonlarının uygulanmasını oldukça kolay hale getirir.
Teknik özellikler
Emniyet | Emniyet Seviyesi PL e, SIL 3, Kategori 4 (EN ISO 13849-1 ve IEC 61508) | |
Hataya tepki süresi | 10 ms … 400 ms (ayarlanabilir) | |
Bağlantı | 2x SSI arayüzü 2x M12 konnektör Gerilim kaynağı: M12 konnektör Konfigürasyon ve teşhis: Mini-USB | |
Tekrarlanabilirlik | ±0,15 mm (1 Sigma) | |
Okuma mesafesi | 50 ... 170 mm | |
Koruma sınıfı | IP 65 | |
Sıcaklık aralığı | -5 ... +60°C ısıtmalı: -35..+60°C | |
Ölçüler, G x Y x D | Yan bağlantılar: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm Alt bağlantılar: 105 x 123,8 x 51,5 mm | |
Ekran (opsiyonel) | Pozisyon ve durum bilgileri göstergesi | |
Okuma kalitesinin durum sinyali | Kirlerin erkenden algılanması için |
Özellik | Özellikler oldukça dayanıklı plastik şerit, UV ışınına dayanıklı, akrilik yapıştırıcı ile kendiliğinden yapışan, düz metin olarak basılı pozisyon değerleri | |
Standart barkod bantları | Yükseklik: 25 mm, 47 mm Uzunluk: 200 m’ye kadar | |
Konfigüre edilebilir barkod bantları | Yükseklik: 20 mm ila 140 mm Seçilebilir başlangıç ve bitiş değeri 0 ila 10.000 m aralığında | |
Barkod yapı ölçüsü | 30 mm |