RD800

RFID kodlamalı aktüatörlü RD 800 emniyet transponderleri manipülasyona karşı optimum koruma sağlar.
Manipülasyona karşı koruma için özel montaj tedbirlerine artık gerek kalmamaktadır. RD 800, tek cihazla EN ISO 13849-1'e göre performans seviyesi e'ye ulaşır. Ayrıca OSSD çıkışları aracılığıyla güvenlik devresine kolayca entegre edilebilirler.
Banner_RD800_1400x400

RFID kodlamalı aktüatörlü RD800 emniyet transponderleri manipülasyona karşı optimum koruma sağlar. Manipülasyona karşı koruma için özel montaj tedbirlerine artık gerek kalmamaktadır. RD800 emniyet transponderleri, bir cihazla bile EN ISO 13849-1'e göre PL e performans seviyesine ulaşır. OSDD çıkışları üzerinden ayrıca emniyet devresine kolayca entegre edilebilirler.

Avantajları

  • Aşınmasız işletim ve yüksek kullanım ömrü: Yoğun işletim döngülerinde bile
  • Manipülasyona karşı optimum koruma: RFID kodlu aktüatörler manipülasyona karşı optimum koruma sağlar. Böylece ilave kurulum önlemlerine artık gerek kalmamaktadır
  • e performans seviyesi: EN ISO 13849-1 uyarınca tek bir cihazla dahi e performans seviyesine ulaşılır
  • Farklı yönlerden geniş işletim aralığı:
    • Montaj esnasında maksimum esneklik için
    • Büyük toleranslı uygulamaları destekler
    • Mekanik özellikler zaman içinde değişse dahi güvenilir işletim sağlar



Öne çıkanlar

Highlight_RD800_700x500px

Hızlı durum bilgisi ve teşhis için LED'ler

Entegre LED'ler, sensör durumunun kolayca okunmasını sağlar. Böylece, cihazın etkin ve kapının açık olup olmadığı ve emniyet zincirinin hangi yerde kırıldığı hızlıca tespit edilebilir. Dahili cihaz bilgileri de açıkça görülebilir.

Uygulama

Powertrain_Batterie_L3_RD800_500x700px

Manipülasyona karşı yüksek korumalı kapı ve kapakların denetlenmesi

Gereksinim:
Kapı ve kapak gibi ayırıcı emniyet ekipmanlarının kapanış durumları denetlenmelidir. EN ISO 14119’a göre manipülasyona karşı da koruyucu tedbirler öngörülmelidir. Yapısal olarak bu tedbirler alınamıyorsa, sensör manipülasyona karşı yüksek koruma özelliğine sahip olmalıdır.

Çözüm:
Temassız emniyet transponderleri RD800, RFID kodlamasıyla manipülasyona karşı azami koruma sağlamaktadır. Ayrıca OSSD çıkışı sayesinde emniyet devresine kolayca entegre edilebilmektedir.

Teknik özellikler

  RD800  
EN ISO 14119 uyarınca tip 4 kilitleme cihazı / temassız aktivasyon  

Yüksek mukavemetli plastik gövde, IP 67 / IP 69K koruma sınıfları

 
EN ISO 14119 uyarınca düşük ya da yüksek kodlamalı aktüatör  
e performans seviyesi, EN ISO 13849-1 uyarınca tek bir cihazla kategori 4  
OSSD emniyet çıkışları, seri bağlantı mümkün  
Zorlu koşullar altında bile kalıcı olarak okunabilen lazer baskı  
Sensör ve sinyal çıkışlarında durum göstergesi için LED'ler  
Aktüatörlerin tanıtılması için programlayıcı girişli modeller  
Kablo veya M12 konnektör üzerinden bağlantı  

Safety at Leuze - İş güvenliği için ürünlere genel bakış (PDF, ~6 MB)
Emniyet anahtarları, emniyet kilitleme cihazları, emniyet yaklaşım sensörleri ve emniyet komut cihazları - Ürünlere genel bakış (PDF, ~3 MB)