Emniyet yaklaşım sensörleri

Emniyet yaklaşım sensörleri kapsüllü ve temassız tasarımları sayesinde kir ve neme karşı duyarsızdır. Bunlar, aşınmadan çalışır ve sık kullanım döngülerinde dahi uzun ömürlüdür. Hareketli emniyet ekipmanının hassas kontrolünün zor olduğu yerlerde de kullanılırlar. Tüm cihazlar yüksek dayanımlı plastik gövdeye sahiptir. Ayrıca cihazlar RFID transponder ile manipülasyona karşı azami koruma sağlar.
banner_sicherheitsnäherungssensoren_1400x400

Avantajları

  • Aşınmasız işletim ve yüksek kullanım ömrü: Emniyet yaklaşım sensörleri aşınmasız çalışır ve yoğun işletim döngülerinde dahi yüksek kullanım ömrüne sahiptir
  • Manipülasyona karşı optimum koruma: RD800 emniyet transponderinin RFID kodlu aktüatörleri manipülasyona karşı optimum koruma sağlar
  • e performans seviyesi: RD800 emniyet transponderleri, EN ISO 13849-1 uyarınca tek bir cihazla bile e performans seviyesine ulaşır.



Bilgi birikimi

Kullanım alanları

Manyetik kodlu yaklaşım sensörleri

MC300

Kapı ve kapak denetimi

  • Tozlu, kirli ve nemli ortamlarda kullanım için
  • Aşınmasız işletim sayesinde yoğun işletim döngülerinde bile yüksek kullanım ömrü
  • EN ISO 14119 uyarınca düşük kodlama seviyeli aktüatör uygulamaları için
  • Farklı tasarımlar, kontak konfigürasyonları ve bağlantılar ile esnek kullanım
  • Kablo veya konnektör üzerinden bağlantı

 

RFID kodlu emniyet transponderleri

RD800

Kapı ve kapak denetimi
Sensöre entegre edilmiş manipülasyona karşı koruma

  • Tozlu, kirli ve nemli ortamlarda kullanım için
  • RFID kodlu aktüatörler manipülasyona karşı optimum koruma sağlar. Böylece ilave kurulum önlemlerine artık gerek kalmamaktadır
  • Aşınmasız işletim sayesinde yoğun işletim döngülerinde bile yüksek kullanım ömrü
  • EN ISO 14119 uyarınca düşük ya da yüksek kodlama seviyeli aktüatör uygulamaları için
  • OSSD emniyet çıkışları üzerinden kolay entegrasyon. EN ISO 13849-1 uyarınca tek bir cihazla dahi e performans seviyesine ulaşılır
  • Kurulum sırasında esneklik ve büyük toleranslı uygulamalar için geniş işletim aralığı.
  • Zorlu ortam koşulları için IP 67 / IP 69K koruma sınıfları
  • Kablo veya konnektör üzerinden bağlantı

Emniyet anahtarları için hangi standartlar önemli?

Emniyet ekipmanları ile birlikte kilitleme cihazlarının seçimine ilişkin yönergeler uluslararası ISO 14119 standardında açıklanmıştır. Kilitleme cihazı terimi, temassız çalışan emniyet yaklaşım sensörleri için de kullanılmaktadır. Bunlar, örneğin emniyet kapılarına ya da emniyet klapelerine monte edilir ve emniyet ekipmanı açıldığında makinenin ya da sistemin güvenli bir şekilde kapatılmasını tetikler. ISO 14119'un tam tanımı şöyledir: Makine emniyeti - Ayırıcı emniyet ekipmanları ile bağlantılı kilitleme cihazları - Tasarım ve seçim için kılavuz ilkeler. Bu standartta dört farklı kilitleme cihazı türü tanımlanır ve bunların avantaj ve dezavantajları listelenir. Ayrıca, kilitleme cihazlarının atlanmasını en aza indirgemeye yönelik önlemlerden de bahsedilir.

Fiziksel emniyet ekipmanlarının korunmasına ilişkin ayrıntılı bilgiye “Teknik bilgiler” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Icon_SocialMedia_job_advertisement_rw_(1)

Teknik özellikler

 

 

MC300

RD800

EN ISO 14119 uyarınca tip 4 temassız aktüatör kilitleme cihazı EN ISO 14119 uyarınca tip 4 temassız aktüatör kilitleme cihazı
Yüksek mukavemetli plastik gövde, IP 67 koruma sınıfı Yüksek mukavemetli plastik gövde, IP 67 / 69K koruma sıfırları
EN ISO 14119 uyarınca düşük kodlamalı aktüatör EN ISO 14119 uyarınca düşük ya da yüksek kodlamalı aktüatör
2 NC ya da 1 NC + 1 NO kontak türü OSSD emniyet çıkışları, seri bağlantı mümkün
İlave bildirim kontaklı ve durum LED'li modeller e performans seviyesi, EN ISO 13849-1 uyarınca tek bir cihazla kategori 4
Kablo ve M8 / M12 konnektör üzerinden bağlantı Sensör ve bildirim kontağında durum göstergesi
  Aktüatörlerin tanıtılması için programlayıcı girişli modeller
  Kablo veya M12 konnektör üzerinden bağlantı
   

Safety - Ürünlere genel bakış (PDF, ~7 MB)
Emniyet anahtarları, emniyet kilitleme cihazları, emniyet yaklaşım sensörleri ve emniyet komut cihazları - Ürünlere genel bakış (PDF, ~3 MB)