Emniyet radar sensörü

Dünya çapındaki emniyetli ilk 3D radar sistemi LBK, zorlu endüstriyel ortamlardaki tehlikeli alanların denetimi için geliştirilmiştir. İnsanların vücudunu algılar ve koruma bölgesini erişim ve kişilerin varlığı bakımından denetler. 6 kadar sensör, kontrol cihazı üzerinden kombine edilebilir.
Header_RadarsystemDRT25C_1400x400

Emniyetli radar sistemi LBK 

Zor ortamlarda güvenilir alan denetimi 

Dünya çapındaki emniyetli ilk 3D radar sistemi LBK, zorlu endüstriyel ortamlardaki tehlikeli alanların denetimi için geliştirilmiştir. İnsanların vücudunu algılar ve koruma bölgesini erişim ve kişilerin varlığı bakımından denetler. 6 adede kadar sensör, kontrol cihazı üzerinden kombine edilebilir.



Avantajları

  • Kir, toz, duman ve ışık gibi zorlu ortam koşullarında dahi güvenilir çalışma

  • Koruma alanının uygulamaya esnek şekilde uyarlanması: Sensörlerin sayısını ve konumunu belirleme, alanın uzunluğunu ve açılma açısını/genişliğini yapılandırma

  • Koruma alanında statik nesnelere izin verilir ve emniyetli çıkışların kapatılmasına yol açmaz

  • Basit sistem tasarımı ve PROFIsafe veya FSoE arayüzlü kontrol cihazı ile hızlı entegrasyon

  • İsteğe bağlı olarak uygulamanız için belgeli uzmanlarımız tarafından projelendirme ve ayarlama servisi



Öne çıkanlar

FLY_LBK_Radarprinzip_400x250

Zorlu ortam koşullarında güvenilir çalışma

Radar prensibi kir, toz, talaş, duman, yağ, nem ve ışık gibi çevre etkilerine karşı dayanıklıdır. Bu sayede zorlu ortam koşullarında dahi makinenin güvenilir çalışması sağlanır ve gereksiz kapanmalar önlenir.

FLY_LBK_Funktionsweise_400x250

Çalışma şekli

Koruma alanına girişi ve kişilerin bulunup bulunmadığını denetlerler. Sabit duran kişiler gerçekte "statik" değillerdir ve bu nedenle sensör tarafından güvenilir şekilde algılanır.
3 boyutlu radar prensibi sayesinde basamak, kaide ve metalik olmayan gölgelemelerin arkası gibi alanlar da denetlenebilir.

FLY_LBK_Schutzbereich_400x250

Koruma alanında statik nesnelere izin verilir

Radar teknolojisi, hareketlere hassas tepki verir. Denetleme alanındaki statik nesneler, buna karşılık emniyet sinyallerinin kapatılmasına yol açmaz. Bu sebeple palet, malzeme kapları, alet rafları gibi statik nesneler koruma alanına bırakılabilir.

Abbildung Systemaufbau mit vier Sensoren in einer Anwendung mit Sicherheits Radarsystem

Basit ve esnek sistem tasarımı

Daha geniş alanların güvenliğini sağlamak için bir kontrol cihazı 6 adede kadar sensörü değerlendirir. Bu sayede kontrol cihazı başına dört kanal konfigürasyonu ile bir uygulamada 24 adede kadar sensör kullanılabilir. LBK Designer yapılandırma yazılımı kullanılarak sistem parametreleri uygulamaya kolayca uyarlanabilir.

Güvenli endüstriyel haberleşme ağı sistemlerine entegrasyonu sağlamak için PROFIsafe ve FSoE arayüzlü kontrol cihazları mevcuttur. Bu sayede sistemin ayrıntılı durum bilgileri de sorgulanabilir.

Uygulama

APIC_MT_LBK_area_guarding_wl_700x500px

Zorlu ortamlarda tehlikeli alanların emniyet altına alınması

Gereksinim:
Makinenin tehlikeli çalışma alanı girişlere ve kişilerin varlığına karşı emniyet altına alınmalıdır. Kir, kaynak kıvılcımları, talaşlar veya nem bulunduran zorlu ortam koşullarında da güvenli işletim ve yüksek kullanılabilirlik seviyesi sağlanmalıdır.

Çözüm:
3D emniyet radar sistemi LBK, denetim alanındaki hareketleri algılar ve zorlu ortam koşullarında dahi güvenilir şekilde çalışır. Radar teknolojisi ayrıca denetlenen alanda hareketsiz nesnelerin bulunmasına izin verir.

APIC_MT_LBK_Robot_cell_wl_700x500px

Tekrar başlatmaya karşı koruma ve görünmeyen alanların denetlenmesi

Gereksinim:
Bir tehlikeyi önlemek için, çalışma alanında hiç kimsenin olmadığı veya görünmeyen alan içerisinde bulunmadığı kesin olarak tespit edildikten sonra ancak proses yeniden başlatılabilir.

Çözüm:
3D emniyet radar sistemi LBK, koruma alanında herhangi bir kişi olup olmadığını denetler ve zorlu ortam koşullarında dahi güvenilir şekilde çalışır. Radar teknolojisi ayrıca denetlenen alanda hareketsiz nesnelerin bulunmasına izin verir.

Teknik özellikler

 
  Emniyetli 3 boyutlu radar sistemleri, hareketleri tespit etmek için FMCW modülasyonlu
Yapılandırılabilir koruma alanı ve uyarı aralığı, dört yapılandırılabilir sinyal çıkışı
Bir uygulamada 6 adede kadar sensör kombine edilebilir, çalışma sırasında konfigürasyon dinamik olarak değiştirilebilir
 
  Emniyet Performans seviyesi PL d, SIL 2
LBK S01: kategori 2, LBK SBV-x: kategori 3
Çalışma mesafesi LBK S01: 4 m, LBK-SBV-01/201: 5 m, LBK SBV205: 9 m
Işınlama açısı (yatay / dikey) LBK S01: 50° / 15° veya 110° / 30°
LBK SBV-x: 10°… 100° / 20°
Frekans alanı LBK S01: 24 GHz, LBK-SBV-x: 60 GHz
Ortam koşulları Sıcaklık aralığı: -30°C ... 60°C, sensör koruma sınıfı: IP 67
I/O arayüzlü kontrol cihazı, opsiyonel: SD kart yuvası
Güvenlik: 2x OSSD
Konfigürasyon ve teşhis: mikro-USB, opsiyonel: Ethernet TCP/IP
Güvenli endüstriyel haberleşme ağı arayüzlü kontrol cihazı, opsiyonel: SD kart yuvası
Emniyet: PROFIsafe veya FSoE, 2x OSSD
Konfigürasyon ve tanı: mikro-USB, TCP/IP

Safety - Ürünlere genel bakış (PDF, ~7 MB)
Emniyet çözümleri - El ilanı (PDF, ~0,8 MB)
LBK - Emniyetli radar sistemleri - El ilanı (PDF, ~1 MB)