Emniyet lazer alan tarayıcı

Avantajları
- Her zaman uyumlu:
3 m - 8,25 m arası algılama mesafesi ve çeşitli işlev varyasyonları, uygulamalarınız için tam ölçüsünde çözümler sunar - AGV navigasyonu:
0,1°lik çözünürlük ile yüksek kaliteli ölçüm değeri sonucu, AGV’lerin güvenilir navigasyonu için veriler gönderir - PROFIsafe uyumu:
PROFIsafe /PROFINET arayüzlü varyasyonlar sayesinde endüstriyel ağlara kolay uyum sağlar - Kolay kullanma:
Çıkarılabilir bağlantı ünitesi, entegre ekran ve entegre su terazisi sayesinde
Öne çıkanlar

Sağlam işletim için eşsiz teknoloji
RSL 400’te alıcı/verici sisteminin kendisi döner bu sayede tarama alanı üzerinde, ince ve dengeli lazer spotu sağlar. 0,1°lik yüksek açısal çözünürlüğü sayesinde cihazlar, havadaki toz ve parçacıklar gibi emniyetle ilgili olmayan nesneleri çok iyi filtreleyebilir.

Etkin denetlenir
270°lik tarama açısı ve 8,25 m’ye varan algılama mesafesi ile RSL 400’ler aynı zamanda tek bir cihazla büyük alanları dahi güvence altına alır. 2si 1 arada çözümü, cihazları daha etkin hale getirir: 2 bağımsız koruma işlevi sayesinde ilgili özel emniyetli çıkış ile bir RSL 400 iki cihazın görevini üstlenir.

Çıkarılabilir bağlantı ünitesi
RSL 400’ün bağlantı ünitesi sökülebilir ve ayrı olarak monte edilebilir. Böylece tarayıcı başı korunur ve ardından kolayca yerleştirilebilir.
Hızlı cihaz değişimi: Tarayıcı 30 saniyeden kısa sürede değiştirilir: İki vidayı 90 derece çevirin ve tarayıcı başı artık değiştirilebilir. Yeniden hizalama, ek ayarlama ve yapılandırma masrafı gerekmez, çünkü yapılandırma belleği bağlantı ünitesine entegredir

Üç iletişim yolu
Yapılandırma ve teşhis için üç iletişim yoluyla her zaman uygun erişim sağlanır. Ayrıca tüm RSL 400 modelleri halihazırda standart Ethernet TCP/IP arayzüyle, örneğin merkezi erişim noktalarından teşhis için ağa bağlanabilir.
- Ethernet TCP/IP
- USB (RSL 420 ve üstü)
- Bluetooth

Entegre gösterge
Entegre ekranın büyük işaretleri uzaktan da rahat görünür. Farklı fonksiyon ve mesajlar böylece her zaman görüş alanında olur.
- Entegre elektronik su terazisi, cihazın hızlı hizalanmasını sağlar
- Koruma alanı ihlalleriyle ilgili mesajların ve ayrıntıların verilmesi
- İmzayı (CRC kontrol toplamını) PC’siz çağırma

Çok kolay
8-pin M12 kablo sayesinde RSL 410’un devreye alınması çok kolay.

Konnektör veya kablo
RSL 420 - 445 modelleri için bağlantı üniteleri, konnektör veya seçilebilir uzunlukta kablo versionlarıyla mevcut.
200 yapılandırılabilir alan
Örneğin AGV veya robotlardaki farklı hareket durumlarına en ideal adaptasyonu 100 değiştirilebilir alan çifti veya 50 değiştirilebilir 4 alanlı set sunuyor. İki paralel koruma işlevi sayesinde RSL 400 iki alan tarayıcı gibi çalışır veya ek ön koruma alanı sunar. PROFIsafe versiyonunda, RSL 400 dört koruma alanını dahi aynı anda denetler.

100 değiştirme yapılabilir çift alan:
1 koruma alanı + 1 uyarı alanı

10 değiştirme yapılabilir 4 alan seti:
1 koruma alanı + 3 uyarı alanı

2 x 10 alan çifti, bağımsız değiştirilebilme özelliği:
1er koruma alanı + 1er uyarı alanı

50 değiştirme yapılabilir 4 alan seti:
2 koruma alanı + 2 uyarı alanı
PROFIsafe: aynı zamanda 4 koruma alanı
Ağda emniyet
- PROFIsafe fonksiyonuna sahip alan tarayıcı başlığı ve çıkarılabilir bağlantı ünitesi ile PROFINET sistemine entegrasyon
- Yıldız, çizgi ve halka bağlantı topolojilerinde kullanılması için
- PROFINET Conformance Class C ve Isochronous Real Time iletişimini (IRT) destekler

Ağ kesilmeden değişim imkanı
2-Port-PROFINET-Switch bir çıkarılabilir bağlantı ünitesine entegre edilmiştir. Bu sayede tarayıcı değiştirilirken ağ işlevleri kesintisiz devam eder.

M12 bağlantılı PROFINET bağlantısı
- 2 port switch ve gerilim beslemesi için endüstriyel M12 konnektörler ile PROFINET bağlantı ünitesi
- Seri bağlantılı birden fazla cihazın gerilim beslemesi için ek çıkışlı 4xM12 varyasyonu

PROFINET bağlantısı, AIDA’ya uygundur
- Tak çalıştır konnektörleri ile AIDA’ya uygun PROFINET bağlantı ünitesi
- Bakır veya optik fiber kablo üzerinden ağ bağlantısı
Uygulama

Tehlikeli alanların emniyet altına alınması
Gereksinim:
Makinenin tehlikeli çalışma alanı girişlere ve kişilerin varlığına karşı emniyet altına alınmalıdır. Denetlenen bölgenin çevresi, makinenin çevresiyle uyumlu hale getirilmelidir.
Çözüm:
Emniyet lazer alan tarayıcıları RSL 400, alan denetimi için konfigüre edilebilir koruma alanlarından faydalanır. 8,25 m’lik çalışma mesafesi ve 270°’lik tarama alanıyla büyük alanlar sadece bir cihaz ile emniyet altına alınabilir.

Tekrar başlatmaya karşı koruma ve görünmeyen alanların denetlenmesi
Gereksinim:
Bir tehlikeyi önlemek için, çalışma alanında hiç kimsenin olmadığı veya görünmeyen alan içerisinde bulunmadığı kesin olarak tespit edildikten sonra ancak proses yeniden başlatılabilir.
Çözüm:
Emniyet lazer alan tarayıcı RSL 400, konfigüre edilebilir koruma alanı ile kişilerin orada bulunup bulunmadığını denetler. Bağlantı, I/O arayüzü üzerinden ya da endüstriyel Ethernet ağlarına entegrasyon için PROFIsafe/PROFINET arayüzü üzerinden gerçekleştirilir.

Otomatik yönlendirmeli araçlarda (AGVs) koruma ve navigasyon
Gereksinim:
Otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV) sürüş yolu emniyet sensörleri ile koruma altına alınmalıdır. Koruma alanları hareket ve yükleme durumlarına esnek şekilde uyarlanmalıdır. Doğal navigasyon prensibi uygulanırsa, cihaz aynı zamanda navigasyon yazılımı için ölçüm verilerini de sağlamalıdır.
Çözüm:
Emniyet lazer alan tarayıcı RSL 400 emniyet teknolojisini ve yüksek kalite ölçüm değeri çıktılarını tek bir cihazda birleştirmektedir. 270 derecelik bir tarama alanına ve 100 adet değiştirilebilir alan çiftine sahiptir. AGV bu şekilde 2 tarayıcı ile optimum şekilde emniyet altına alınmaktadır. Ölçüm verileri, 0,1°’lik yüksek açısal çözünürlüğüne ve düşük ölçüm hatasına sahiptir.

Çalışma alanı dışında sensör kullanarak erişimin koruması
Gereksinim:
Kişilerin ve araçların tehlikeli alanlara girişi emniyet sensörü teknolojisi ile izlenmelidir. Bu sırada sensör sistemleri, çalışma alanındaki hareketi engellememelidir.
Çözüm:
Emniyetli lazer alan tarayıcı RSL 400, giriş alanının üst kısmına kurulmuş ve koruma alanına dikey hizalanmıştır. Bu sayede çalışma alanı kısıtlanmamaktadır. Paralel çalışan emniyet fonksiyonu sayesinde RSL 400, iki istasyonu aynı anda ve birbirinden bağımsız olarak denetleyebilir.
Teknik özellikler
270°lik açı aralığında 8,25 m’ye kadar emniyetli algılama mesafesi | |
Emniyet: Tip 3, performans seviyesi PL d, SIL 2 | |
200 yapılandırılabilir alan, alan çifti veya 4 alan seti olarak | |
2 paralel ve bağımsız koruma işlevi (I/O versiyonları), PROFIsafe modellerinde 4 paralel koruma işlevi | |
Konfigürasyon ve hata mesajları, Ethernet TCP/IP, USB (RSL 420’den itibaren) ve Bluetooth üzerinden yapılandırılabilir | |
Mesafe değeri ve 0,1° açısal çözünürlüğü ile sinyal gücü konusunda yüksek kaliteli ölçüm değeri sonucu | |
Seçilebilir çözünürlük 30/40/50/60/70/150 mm | |
Türkçe dahil 9 dili destekleyen kolay konfigürasyon yazılımı ve online yazılım yardımı |