Bir ağ içerisindeki veriler çeşitli şekillerde transfer edilir. Optik veri aktarma bariyerleri görünmez, temassız ve aşınmasız şekilde verileri 300 m mesafeye kadar transfer etmek için "Hava" ortamını kullanır. Bu teknoloji, fabrika mühendisliğinde liderdir ve maliyet etkinliğini verimlilik ile bir araya getirir.
İstifleyici vinçler, mekikler, kesintisiz konveyörler, elektrikli monoray sistemleri, otomatik yönlendirmeli araçlar, yandan takip rafları, toplama sistemleri ve vinçler için sensör çözümleri.
İçecek dolumu, ilaç ve et paketlemesinin yanı sıra şekerleme ve unlu mamul üretimindeki birincil paketleme, ikincil paketleme ve hat sonu alanı için sensör çözümleri.
Hidrolik ve eksantrik presler için, delme ve lazer kesim makineleri, boru ve tel bükme makineleri, işleme merkezleri, hidrolik pres frenleri, metal kesme makineleri, sac besleme makineleri ve robotik çalışma sahaları için sensör çözümleri.
Dünya genelinde endüstri ve uygulamalar sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Gelişen sistemlerde iş güvenliği daha da karmaşık hale gelmektedir. Kapsamlı ürün yelpazemiz ve komple sistem çözümlerimiz ile beraber insanı koruyan ve sistemdeki verimliliği arttıran çözümlerimiz ile beraber dünya genelinde çözüm sunmak için biz yarına hazırız.
Biz, sürekli olarak teknolojik zorluklarla ve müşterilerimizin pazarlarındaki önemli konularla ilgileniyoruz. Bu, etkili ürün geliştirme ve danışmanlık uzmanlığımız için bir ön koşuldur.
Leuze, otomasyon teknolojisinde uluslararası bir sensör uzmanıdır. Merak ve kararlılıkla Sensor People çalışanları olarak biz, endüstriyel otomasyon alanında inovasyonlar ve teknolojik kilometre taşları için 60 yılı aşkın süredir öncül güç olarak rol almaktayız.
Bizim için yenilikçi olmak, merak ve kararlılığımızı kullanarak, devamlı değişen bir endüstride sizi sürekli başarılı hale getirmek için ne gerekirse yapmak demektir. Başarınız bizim hedefimiz ve motivasyonumuz.
Makinelerinin ve sistemlerinin tüm yaşam döngüsü süresi boyunca müşterilerimize yetkin danışmanlık hizmeti ve kapsamlı destek ve servis imkanlarımızla eşlik ediyoruz.
Dünya çapında 20 bağlı ortaklık ve 40 uluslararası distribütör ile desteklenerek, sektörümüzün en önemli pazarlarında temsil edilmekteyiz ve müşterilerimizin her zaman en yakınınızdayız.
Müşterilerimizin pazardaki zorlukları ve önemli konular üzerinde sürekli çalışıyoruz. Bu da danışmanlık ve geliştirme çalışmamızı böylesine başarılı yaparak müşterilerimize etkili çözümler sunmamızı sağlamaktadır.
Arızalı cihazlar servis merkezimizde uzmanca ve hızlı şekilde onarılır. Her türlü sistem aksama süresini en aza indirebilmek amacıyla size kapsamlı bir hizmet paketi sunuyoruz.
Biz, küresel alanda faaliyet gösteren, dünya çapındaki faaliyetlerini aile ortamında yaşayan ve orta ölçekli bir şirketin dayanışmasını birleştiren bir şirketiz.
Kompakt emniyet kontrolleri MSI 400 çeşitli emniyet sensörlerinin sinyallerini değerlendirir ve küçük ila orta makine büyüklüklerinde emniyet devresinin denetlenmesi için kullanılmaktadır. Yapılandırılabilir emniyet işlevleri sayesinde ilgili gereksinimlere çok kolay uyum sağlarlar. Susturma arayüzü MSI-MD-FB, nakil hatlarındaki erişim koruması için susturma fonksiyonunu kontrol eder. ELC ve MLC emniyet bariyerleri ve MLD çok ışınlı emniyet bariyerleri ile kombine edilerek kullanılır.