L300

SIL 3 / PL e'ye kadar emniyet uygulamaları için geliştirilmiş sağlam L300 emniyet kilitleme cihazları, makine ve tesislerdeki emniyet kapılarının korunması için tasarlanmıştır. Bütün güvenlik fonksiyonları, entegre komut ve acil durdurma butonlarıyla kolayca gerçekleştirilebilir. L300 serisi, modern RFID teknolojisi sayesinde maksimum manipülasyon karşı koruma sunar (EN ISO 14119 uyarınca yapı türü 4) ve kolayca entegre edilebilir. Maksimum 9750N kilitleme kuvveti ve sağlam metal muhafazayla cihazlar özellikle ağır kapılardaki ve zorlu ortam koşullarındaki kullanım için çok uygundur.
safety_header_zuhaltungen_1400x350px

Avantajları

  • Manipülasyona karşı optimum koruma: RFID kodlu aktüatörler sayesinde. Böylece ilave kurulum önlemlerine artık gerek kalmamaktadır
  • Sıkıca kilitli kapılar: 9.750 N kilitleme kuvvetine kadar, kapılar en ağır gerilimler altında dahi sıkıca kilitli kalır
  • Emniyet devresine kolay entegrasyon: OSSD emniyet çıkışları sayesinde cihazlar emniyet devresine kolayca entegre edilebilir
  • Basit yapı: Entegre edilmiş komut ve acil durdurma butonları, uyumlu kapı kolları ve Lock-Out Tag-Out emniyet düzeneği, emniyet kapılarına eksiksiz emniyet fonksiyonlarının kolayca kurulmasını sağlar



Öne çıkanlar

Bir cihaz ile komple emniyetli
Bild5

L300 emniyet kilitleme cihazının opsiyonel komut tuşları, emniyet kapılarındaki emniyet fonksiyonlarının kurulumunu kolaylaştırır. Gereksinim, yeniden başlatma ve acil durdurma için entegre edilmiş tarayıcı ile kompakt cihaz, giriş kapılarında emniyet kurulumu için komple çözüm sunar. Bu da kablolamayı kolaylaştırır ve yerden tasarruf sağlar.

Güvenilir işletim için tasarlanmıştır
Bild6

Aktüatördeki hareketli kilit dili mekanizması ve pahlı cihaz kanalı sayesinde sensör ile aktüatör arasındaki çarpışma riskinin düşük olmasını sağlar ve tam kapanmayan kapılarda dahi hasarları önler. Açık geçiş sayesinde olası kir birikimleri arka taraftan kolayca dışarıya itilir. Özel tasarım bu sayede en yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik imkanı sağlar.

Panik butonu sayesinde acil kilit açma düzeneği
Bild11

Opsiyonel acil kilit açma butonu (panik butonu), aktüatörün kilidinin derhal açılmasını ve tehlike bölgesi içerisinden kapının açılmasını sağlar. Ergonomik açıdan optimize edilmiş tarayıcı, kullanıcıya, yanlışlıkla orada kilitli kalmış olması durumunda, tehlikeli bölgesi terk etme imkanı sağlar. Düzenek, güç kaynağı yokken de çalışır.

Kapı kolu ve Lock-Out Tag-Out bakım emniyeti
Bild7

AC-L300-SH sağdan veya soldan destekli ayarlanabilir kapı kolu, L300 emniyet kilitleme cihazının döner ve sürme kapılara hızlı ve kolay bir şekilde monte edilmesini sağlar. Oldukça dayanıklı ve sağlam metal konstrüksiyon, aktüatördeki dirsek sayesinde kapının merkezlenmesinde avantaj sağlar. AC-L300-SH2 kapı kolu tasarım açısından optimize edilmiş bir alternatif sunar (bkz. Şekil, Sayfa 17, alt kısım).

Opsiyonel Lock-Out Tag-Out düzeneği, bireysel asma kilitlerin kullanılmasıyla tehlikeli bölgesinde işletme personelinin kilitli kalmasını engeller. Bunun için sigorta yukarı doğru kaydırılır ve kilit asılır. Bu sayede açıklık mekanik olarak kapatılır ve aynı zamanda aktüatörün RFID algılama özelliği korunur.

Teknik özellikler

 
  L300
Yapı türü 4 EN ISO 14119'a göre kilitli kilitleme cihazı
Manipülasyona karşı yüksek koruma için RFID kodlu aktüatör
OSSD emniyetli anahtarlama çıkışları
Bir cihaz ile performans seviyesi PL e/SIL 3
En ağır gerilimler altında dahi kullanım için 9.750 N kilitleme kuvveti
Zorlu ortamlarda kullanım için koruma sınıfı IP 67 / IP 69K’ye sahip sağlam metal muhafaza
Ergonomik açıdan optimize edilmiş, entegre panik butonu sayesinde acil kilit açma fonksiyonu
Kilit açık olduğunda, 30 N'luk düşük kilitleme kuvveti güvenlik tertibatını yerinde tutar, böylece kendi kendine açılmaz
Cihazda hızlı teşhis için 6 LED
Cihaz kafasının ve acil kilit açma butonunun 90°'lik adımlarla esnek şekilde hizalanması sayesinde çok yönlü kurulum
Emniyet kapılarında komple emniyet fonksiyonlarının kolayca uygulanması için entegre komut ve acil durdurma butonları

Aksesuarlar: Lock-Out Tag-Out düzeneği, kapı kolu

Safety at Leuze - İş güvenliği için ürünlere genel bakış (PDF, ~6 MB)
Emniyet anahtarları, emniyet kilitleme cihazları, emniyet yaklaşım sensörleri ve emniyet komut cihazları - Ürünlere genel bakış (PDF, ~3 MB)