L200

Avantajları
- Ağır hizmet erişim koruması: Zorlu ortam koşullarına sahip büyük makinelerde ve tesislerde kullanım için
- Farklı kurulum koşullarına kolay uyarlama: Standart tasarım, 6 farklı aktüatör ve 3 yönlü kablo girişi sayesinde
- Opsiyonel acil durum kilit açma fonksiyonu (ergonomik açıdan iyileştirilmiş panik butonu): Acil durumda emniyet ekipmanlarının manuel olarak açılması için
- İstenmeyen makine duruşlarının önlenmesi: Aktüatörün çalıştırma kafasındaki geniş boşluğu sayesinde
- Tüm cihazlar bir emniyet devresine kolayca entegre edilebilir: Zorla açılan kontakları sayesinde
Teknik özellikler
L200 | |
Yapı türü 2 EN ISO 14119'a göre kilitli kilitleme cihazı | |
Düşük kodlamalı mekanik dil, 6 farklı aktüatör | |
Emniyet devresine entegrasyon için zorla açılan kontaklar | |
Elektromanyetik veya yay gücüyle çalışan tutuculu modeller | |
Performans seviyesi PL e, SIL 3'e kadar emniyet uygulamaları için | |
Kilitleme kuvveti 2.800 N | |
Koruma sınıfı IP 67’ye sahip metal muhafaza | |
Kilit açık olduğunda, 30 N'luk düşük kilitleme kuvveti güvenlik tertibatını yerinde tutar, böylece kendi kendine açılmaz | |
Maksimum esneklik için 3 yönlü kablo girişleri, örn. dar alanlarda ve seri bağlantı için | |
Ergonomik olarak optimize edilmiş panik butonu sayesinde acil kilit açma fonksiyonu | |
Yerinde diyagnoz için LED ekran ünitesi |