Emniyet kilitleme cihazı

Kilitleme cihazlı emniyet anahtarları kapıları kilitli tutar ve bu sayede insanların ve proseslerin korunması için izinsiz giriş veya erişim önlenir. L serisi, manipülasyona karşı azami koruma için ve entegreli komut tuşları ile çeşitli uygulamalar için mekanik aktüatörlü cihazların ve RFID kodlamalı cihazlara varıncaya kadar çok çeşitli modelleri kapsamaktadır. Tüm cihazla zorlu endüstriyel kullanım için sağlam versiyona sahiptir.
Header_Zuhaltungen_1400x400px

Emniyetli kilitleme cihazları L100, L200, L250, L300

Kilitleme cihazlı emniyet anahtarları kapıları kilitli tutar ve bu sayede insanların ve proseslerin korunması için izinsiz giriş veya erişim önlenir. L serisi, manipülasyona karşı azami koruma için ve entegreli komut tuşları ile çeşitli uygulamalar için mekanik aktüatörlü cihazların ve RFID kodlamalı cihazlara varıncaya kadar çok çeşitli modelleri kapsamaktadır. Tüm cihazla zorlu endüstriyel kullanım için sağlam versiyona sahiptir.



Avantajları

  • Sıkıca kilitli: 9.750 N kilitleme kuvvetine kadar, kapılar en zor gerilimlerde dahi sıkıca kilitli kalır
  • Manipülasyona karşı koruma: RFID kodlamalı aktüatörler manipülasyona karşı optimum koruma sağlar. Özel montaj tedbirleri gerekli değildir.
  • Komple emniyetli: Entegre edilmiş komut tuşları ve acil durdurma sayesinde ve uygun kapı kolu ile, emniyet kapılarındaki komple emniyet fonksiyonu kolayca hayata geçirilir



Uygulama

APIC_AT_A7-L300_doorsafety-iluminatins_wl_700x500px

Uzun durma süreleri için, kapı ve kapakların kilitleme cihazıyla izlenmesi

Gereksinim:
Tehlikeli hareketlerin gerçekleştirildiği alanlara bakım amacıyla emniyet kapılarından giriş yapılabilir. Kapı açıldıktan sonra hareket hemen durmazsa, kapı, kilitleme cihazı olan bir emniyet anahtarı ile emniyet altına alınmalıdır.

Çözüm:
Kilitleme cihazı olan dayanıklı L serisi emniyet anahtarları, emniyet kapılarını elektrikli sinyal ile giriş izni verilinceye kadar kilitli tutar. Seri, standart tasarımları, entegreli operasyon kontrolü olan cihazları ve RFID kodlamalı aktüatör özelliği olan cihazları kapsamaktadır.

APIC_MT_L250_foil_packaging-machine_wl_700x500px

Kapı ve kapakların izlenmesi, proses koruması kilitleme cihazı ile

Gereksinim:
Kapı ve kapaklar açılırken proses yalnızca tanımlı noktalarda durabilir, böylece tekrar çalıştırma esnasında hurda veya bakım çalışmaları önlenebilir. Ancak bu konumlara erişildiği zaman tekrar kapı veya kapaklar serbest bırakılmalıdır.

Çözüm:
Kilitleme cihazlı L serisi emniyet anahtarları, proses kontrolünden elektrik bırakma sinyali gelene kadar emniyet kapılarını kilitli tutar.

Öne çıkanlar

Komplett_gesichert_400x250

Bir cihaz ile komple emniyetli

L300 emniyet kilitleme cihazının isteğe bağlı komut tuşları, koruma kapılarındaki emniyet işlevlerinin yapılandırılmasını kolaylaştırır. Gereksinim, yeniden başlatma ve acil durdurma için entegre edilmiş tarayıcı ile kompakt cihaz, giriş kapılarında emniyet kurulumu için komple çözüm sunar. Bu da kablolamayı kolaylaştırır ve yerden tasarruf sağlar.

Panicbutton_400x250

Panik butonu sayesinde acil kilit açma düzeneği

İsteğe bağlı acil kilit açma düzeneği (Panik butonu), aktüatörün kilidinin derhal açılmasını ve tehlikeli bölgesi içerisinden kapının açılmasını sağlar. Ergonomik açıdan optimize edilmiş tarayıcı, kullanıcıya, yanlışlıkla orada kilitli kalmış olması durumunda, tehlikeli bölgesi terk etme imkanı sağlar. Düzenek, güç kaynağı yokken de çalışır.

Bild4

Güvenilir işletim için tasarlanmıştır

Aktüatördeki hareketli kilit dili mekanizması ve pahlı cihaz kanalı sayesinde sensör ile aktüatör arasındaki çarpışma riskinin düşük olmasını sağlar ve tam kapanmayan kapılarda dahi hasarları önler. Açık geçiş sayesinde olası kir birikimleri arka taraftan kolayca dışarıya itilir. Özel tasarım bu sayede en yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik imkanı sağlar.

Grafik_700x500px

LockOut TagOut bakım emniyetli kapı kolu

Sağdan veya soldan destekli ayarlanabilir kapı kolu, emniyetli kilitleme cihazı L300’ün döner ve sürme kapılara hızlı ve kolay monte edilmesini sağlar. Oldukça dayanıklı metal konstrüksiyon, aktüatördeki dirsek sayesinde kapının merkezlenmesinde avantaj sağlar. Lock-Out Tag-Out düzeneği, bireysel asma kilitlerin kullanılmasıyla tehlikeli bölgesinde işletme personelinin kilitli kalmasını engeller. Bunun için sigorta yukarı doğru kaydırılır ve kilit asılır.

Teknik özellikler

   

L100, L200

L250

L300

EN ISO 14119’a yapı türü Yapı türü 2
Kilitli kilitleme cihazı
Yapı türü 4
Kilitli kilitleme cihazı
Yapı türü 4
Kilitli kilitleme cihazı
Performans seviyesi / SIL maks. PL e / SIL 3 PL e / SIL 3 bir cihaz ile PL e / SIL 3 bir cihaz ile
OSSD emniyetli anahtarlama çıkışları   x x
RFID kodlamalı aktüatörler   xx x
Kilitleme kuvveti 1100 N (L100), 2800 N (L200) 2.100 N 9.750 N
Gövde Tekno polimer (L100), metal (L200) Tekno polimer Metal
Koruma gücü IP 67 IP 67 / IP 69K IP 67 / IP 69K
Panik butonu sayesinde acil kilit açma düzeneği L200 x x
Yerinde diyagnoz için LED ekran ünitesi L200 x x
Entegreli komut tuşları ve acil durdurma tuşları     x



Safety - Ürünlere genel bakış (PDF, ~7 MB)
Emniyet anahtarları, emniyet kilitleme cihazları, emniyet yaklaşım sensörleri ve emniyet komut cihazları - Ürünlere genel bakış (PDF, ~3 MB)