Emniyet ışık perdeleri MLC

Çok yönlü emniyet uygulamaları için kapsamlı seri
MLC emniyetli ışık perdeleri serisi hem Tip 4 (MLC 500) hem de Tip 2 (MLC 300) cihazlarını sunar, bunlar çözünürlük, koruma alanı yüksekliği ve algılama mesafesi konularında karşılanmamış bir istek bırakmamaktadır. Dört fonksiyon sınıfı ile dayanıklı ve kompakt cihazlar, standart uygulamaların çok çeşitli emniyet görevlerini yerine getirir ve ayrıca körleme fonksiyonu gibi kontrollü özel koruma düzenlemelerine imkan veri. Bunun dışında kaskadlı modeller, ekstra ince tasarım, EX işareti ve IP 69K koruma sınıfı ile tüm özel uygulama durumları için en uygun çözümleri sunar. Konveyör hatlarında erişim korumaları için yerden tasarruf sağlayan bir alternatif, Smart Process Gating sunar: bu fonksiyon bir susturma sensörü gerektirmez.
Avantajları
- 150 ila 3000 mm aralığındaki koruma alanı uzunlukları, 14-90 mm arası çözünürlükler ve 4 işlev sınıfı, her zaman uygun çözüm sunar
- Çeşitli montaj braketleri ve kablo pinleri üzerinden hataya yer vermeyen parametrelendirme sayesinde kolay montaj ve devreye alma
- Seçilebilir ışın kodlaması ve azaltılabilir algılama mesafesi sayesinde an yana duran makinelerin güvenilir işletimi
- Smart Process Gating, susturma ve körleme fonksiyonları, kaskad özelliği, ekstra dar tasarım, EX (patlama) işareti ve IP 69K koruma sınıfı özelliklerine sahip özel versiyonlar özel uygulama halleri için çözümler sunar
Öne çıkanlar

Sağlam gövde
Sağlam gövde tasarımlı kompakt cihazla, güçlendirilmiş yanaklara ve geriye yerleştirilmiş ön ekrana sahiptir.

Kolay montaj ve hizalama
Çeşitli montaj braketleri her montaj vaziyetinde hızlı ve kolay montaj sağlar. Tasarımlar az yer ihtiyacına ve kolay hizalamaya göre tasarlanmıştır. Sönümleme elemanları ilave edilmiş versiyonlar, sarsıntıların ve titreşimlerin aktarılmasını azaltır ve çok zor şartlar altında dahi güvenilir işletim imkanı sağlar.

Kolay ve hataya karşı emniyetli devreye alma
Cihazdaki tüm ayarlar kablo pinleri üzerinden parametrelendirilebilir. Bu da devreye alma sırasında zamandan ve maliyetten tasarruf ve hatasız konfigürasyon sağlar. Cihaz değişimi basitçe tak-çalıştır yöntemiyle yeniden konfigürasyon gerekmeksizin gerçekleştirilebilir.

Elektrik panosuna kadar 100 metre
MLC 300/500 ailesinin vericilerinin ve alıcılarının kabloları 100 metre uzunluğuna kadar çıkabilir bu sayede elektrik panosuna direkt bağlanabilir. Bu da makine üzerinde ek bileşen olmadan esnek biçimde konumlandırılmasına izin verir.
Özel ortamlarda kullanım

Kusursuz uyum için ekstra ince
MLC 520-S modelleri, sadece 15,4 x 32,6 mm dar tasarımı sayesinde öne çıkmaktadır. Koruma alanı uzunluğu çok hassas kademelendirilmiş (30 mm ızgara) şekilde temin edilebilir. Cihazlar ayrıca ölü noktalara sahip olmadıkları için özellikle de makine kanallarına optimum monte edilme özelliğine sahiptir.

IP 67 / IP 69K koruma sınıfları
Bu çözümde MLC emniyetli ışık perdeleri şeffaf ve kapsüllenmiş boruların içerisine önceden monte edilmiştir. Bu sayede MLC 510-IP’ler en yüksek IP 67 / IP69K koruma sınıflarına ulaşır ve örneğin gıda sektöründe kullanıma uygun hale gelirler.

EN 60079 uyarınca EX işareti
MLC 520 EX2 varyasyonları, cihaz grubu II, 3. kategori, 2. alan (gaz) ve 22. alan (toz) ATEX yönergesini yerine getirir ve potensiyel olarak patlayıcı alanlarda kullanım için sertifikalıdır.
Uygulama

Çalışma noktalarının emniyet altına alınması
Gereksinim:
Bir makinenin veya tesisin çalışma noktası, elektro duyarlı koruyucu donanım ile emniyet altına alınmalıdır. Emniyet ekipmanı ile tehlike alanı arasındaki gerekli mesafe mümkün olduğu kadar az olmalıdır, böylece proses akışları olabildiğince az etkilenir ve verimlilik optimum hale gelir.
Çözüm:
MLC serisinin emniyet ışık perdeleri 14-40 mm aralığındaki çeşitli çözünürlükler ile parmak ve el algılama işlemine imkan sağlamaktadır. Bu sayede emniyet sensörü ile çalışma noktası arasında düşük emniyet mesafeleri oluşturulabilir.

Kısa emniyet mesafeleri ile erişim koruması
Gereksinim:
Makine ve tesislerin tehlikeli alanlarına erişim emniyet altına alınacaktır. Gerektiğinde kolay erişim imkanı sağlamak için optik emniyet sensörleri kullanılmaktadır. Yer ihtiyacını ve süreç akışlarını optimize etmek için emniyet sensörlerinin, tehlike bölgesine mümkün olan en yakın mesafeye konumlandırılması istenmektedir.
Çözüm:
MLC serisinin emniyet ışık perdeleri 14-40 mm aralığındaki çeşitli çözünürlükler ile parmak ve el algılama işlemine imkan sağlamaktadır. Bu sayede düşük emniyet mesafeleri gerçekleştirilebilir. 3000 mm’ye kadar çeşitli koruma alanı uzunlukları ile büyük tehlike bölgelerinde üstten ve alttan erişim engellenir.

Konveyör hatlarında erişim koruması
Gereksinim:
Konveyör hatlarındaki erişim koruması, kişilerin tehlikeli alana girişini engellemeli ve aynı zamanda taşınan malzemenin geçişine imkan sağlamalıdır.
Çözüm:
Smart Process Gating
Smart Process Gating seçeneğinde emniyet sensörü, PLC’nin bir kontrol sinyali ile köprülenir. Bu fonksiyon, emniyetli ışık perdesi MLC 530 SPG içerisinde mevcuttur. İlave susturma sensörlerine gerek yoktur ve SPG sayesinde sistemler düşük alan gereksinimlerine sahiptir.

Susturma fonksiyonu, taşınan malzemenin geçişi için emniyet sensörünü kontrollü şekilde köprüler. Bu fonksiyon, emniyetli ışık perdeleri MLC 530 içerisine zaten entegre edilmiştir.
Teknik özellikler
MLC 300: Tip 2, performans seviyesi PL c, SIL 1 | |
MLC 500: Tip 4, performans seviyesi PL e, SIL 3 | |
Çözünürlükler 14 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 90 mm | |
150 mm’lik aralıklarla, 150 - 3000 mm koruma alanı uzunlukları | |
20 metreye kadar algılama mesafesi | |
Kanal değişikliği ve azaltılabilir algılama mesafesi sayesinde yan yana duran makinelerin güvenilir işletimi | |
3 ışık perdesi ardışık (cascade) bağlanabilir | |
AIDA uyumlu kablo pimlerine sahip versiyon | |
Koruma alanı içerisindeki sabit ve hareketli nesneler için körleme fonksiyonu ve azaltılmış çözünürlük | |
–30 … 55 °C aralığında geniş sıcaklık aralığı |
Ürün listesi
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 90 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496