Emniyet ışık perdeleri
İnsan ve makinenin "el ele" çalıştığı her yerde emniyetli ışık perdelerimiz kullanılmaktadır. Tehlikeli alanların güvene alınması için parmakların ve ellerin algılanması veya tehlike bölgelerine erişim koruması sağlanması açısından emniyetinizi sağlarlar. Bu cihazlar kolay entegrasyon ve emniyetli sistemlerin kullanılabilirliği konusundaki en yüksek talepleri karşılamaktadır.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
3 m
20 m
3
4,8
6
8
9
10
12
15
20
14 mm
90 mm
14
17
20
24
30
40
90
150 mm
3.000 mm
150
210
225
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
570
600
630
660
690
720
750
780
810
840
870
900
930
960
990
1.020
1.050
1.080
1.110
1.140
1.170
1.200
1.350
1.500
1.650
1.800
1.950
2.100
2.250
2.400
2.550
2.700
2.850
3.000
Sonuç listesi: 1109 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-150
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001101
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
MLC500T14-150
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000101
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-300
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001103
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
MLC500T14-300
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000103
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-450
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001104
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
MLC500T14-450
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000104
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-600
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001106
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
MLC500T14-600
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000106
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-750
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001107
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
MLC500T14-750
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000107
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-900
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001109
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
MLC500T14-900
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000109
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-1050
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001110
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
MLC500T14-1050
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000110
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-1200
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001112
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
MLC500T14-1200
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000112
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-1350
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001113
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
MLC500T14-1350
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000113
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-1500
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001115
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
MLC500T14-1500
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000115
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-1650
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001116
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
MLC500T14-1650
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000116
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-1800
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001118
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
MLC500T14-1800
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000118
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Tip: 4, IEC/EN 61496
Ürün verileri: 22.04.2025