Menteşeli anahtar

S400 menteşe emniyet switchleri, koruyucu kaputlar veya kapaklar gibi dönen yataklı ayırıcı emniyet ekipmanlarının kapalı durumunu izler. Bunlar emniyet anahtarları ile kapı menteşesi fonksiyonlarını çekici bir tasarımla tek bir parçada bir araya getirir. Aynı tasarımdaki pasif menteşeler ikinci bir sabitleme elemanı olarak mevcuttur. Geniş bir montaj ayağına sahip S410 modelleri özellikle hassas cam veya plastik parçalar üzerinde kullanım için uygundur.
Header_Safety_switches_S400_V1

Avantajları

  • Manipülasyona karşı yüksek koruma: cihazın kapsüllü anahtarlama fonksiyonu sayesinde
  • Anahtarlama noktası kolayca ayarlanabilir: tornavida ile
  • Eğilmiş veya ayarı bozulmuş kapılarda tekrarlanabilir ayar (anahtarlama açısı hizalaması)
  • Emniyet devresine kolayca entegre edilebilir: zorla açılan kontaklar, tüm cihazların bir emniyet devresine kolayca entegre edilmesini sağlar
  • Esnek bağlantı: kablo veya M12 konnektör üzerinden
  • Makine ve sistemlerde şık tasarımı: arka taraftaki gizli vidalar ve gizli kablo yönlendirmesi için arka bağlantı, makine ve sistemlerin tasarımının şık olmasını sağlar



Teknik özellikler

 
  S400
EN ISO 14119 uyarınca Yapı türü 1 emniyet kilitsiz kilitleme cihazı
Metal muhafaza, koruma sınıfları IP 67 / IP 69K
Menteşe içinde kapsüllü konum anahtarı ile çalıştırma, manipülasyona karşı yüksek koruma
Bir emniyet devresine entegrasyon için zorla açılan kontaklar
Arka bağlantı sayesinde gizli kablo yönlendirmesi
Emniyet ekipmanının maksimum açılma açısı 180 derecedir
Ayarlanabilir anahtarlama noktası
Örn. cam gibi özel malzemeler için geniş çatal ölçüsüne sahip S410 modeli
Opsiyonel ek menteşeler (kontaktlar olmadan, sadece mekanik fonksiyon)

Safety at Leuze - İş güvenliği için ürünlere genel bakış (PDF, ~6 MB)
Emniyet anahtarları, emniyet kilitleme cihazları, emniyet yaklaşım sensörleri ve emniyet komut cihazları - Ürünlere genel bakış (PDF, ~3 MB)