Konum anahtarı

S300 güvenlik konum anahtarı, son konumlara ne zaman ulaşıldığını izler. Makinelerin konum denetimi için veya menteşe switchlerine alternatif olarak kullanılır. Konum anahtarları IP 67 koruma sınıfı doğrultusunda metal bir gövdeye sahiptir ve farklı kontak setleriyle temin edilebilir. Piston ve çeşitli aktüatörlü modeller, montaj vaziyetine optimum uyum imkanı sağlar.
Header_Safety_switches_S300_V2

Avantajları

  • Farklı kurulum durumlarında monte edilebilir: 4 adede kadar aktüatör yaklaşım yönü ve 3 kablo girişi ile cihazlar çok sayıda farklı kurulum durumuna kolayca monte edilebilir
  • Emniyet devresine kolay entegrasyon: Tüm cihazlar zorla açılan kontaklar kullanılarak bir emniyet devresine kolayca entegre edilebilir
  • Optimum uyarlama: 10 derecelik kademelere sahip ayarlanabilir aktüatör açıları sayesinde
  • Anahtarlama noktasının kolayca ayarlanması: standart tornavida ile



Öne çıkanlar

Betätiger_700x500px

Farklı aktüatörler, ilgili kurulum vaziyetine kolay uyum sağlar. Ek olarak, aktüatörün yaklaşma yönü ve açısı anahtar üzerinden ayarlanabilir.

Teknik özellikler

 
  S300
EN ISO 14119 uyarınca Yapı türü 1 emniyet kilitsiz kilitleme cihazı
Teknopolimer ve metal muhafaza, koruma sınıfı IP 67
EN ISO 141169 uyarınca kodlanmamış kam ile çalıştırma
Bir emniyet devresine entegrasyon için zorla açılan kontaklar
Özgün olarak ayarlanabilen aktüatör yaklaşım yönleri ve 10 derecelik kademelere sahip aktüatör açıları sayesinde evrensel kullanım
Seçilebilir anahtarlama yönü
İtici ve çeşitli makaralı aktüatöre sahip modeller
Son derece uzun ömürlü ve sağlam

Safety at Leuze - İş güvenliği için ürünlere genel bakış (PDF, ~6 MB)
Emniyet anahtarları, emniyet kilitleme cihazları, emniyet yaklaşım sensörleri ve emniyet komut cihazları - Ürünlere genel bakış (PDF, ~3 MB)