Ayrı tetikleyicili anahtar
S20 ve S200 serisinin ayrı aktüatörlü emniyet anahtarları, sağlam gövdeleri ve çeşitli kurulum seçenekleri sayesinde evrensel olarak uygulanabilir. Aktüatör için beş farklı yaklaşım yönü vardır. Huni şeklindeki giriş deliğinden aktüatör merkezlenir ve böylece işletimdeki güvenilirlik artırılır. Farklı kontak konfigürasyonları, kablo veya konnektör ile bağlantı ve farklı aktüatörler uygulamanız için doğru çözümü sunar.
Genel Bakış
Avantajları
Vurgulamak:
Teknik özellikler
İndirmeler

Avantajları
- En uygun maliyetli çözümler: Kapı ve kapak denetimi için
- Emniyet devresine kolay entegrasyon: Zorla açılan kontaklar, tüm cihazların bir emniyet devresine kolayca entegre edilmesini sağlar
- Farklı kurulum durumlarına kolay uyarlama: 5 aktüatör yaklaşım yönü sayesinde
- İstenmeyen makine duruşlarının önlenmesi: Aktüatörün çalıştırma kafasındaki geniş boşluğu sayesinde
Öne çıkanlar

Kapsamlı bir aktüatör yelpazesi, makineniz veya sisteminiz için her zaman doğru kurulum seçeneklerini sunar. Anahtarlar, çalıştırma kafasında tüm aktüatörler için 4,5 mm'ye kadar geniş bir boşluğa sahiptir. Bu sayede hafif hareketler veya güvenlik tertibatları istenmeyen makine duruşlarına yol açmaz.
Teknik özellikler
S20 / S200 | ||
EN ISO 14119 uyarınca Yapı türü 2 emniyet kilitsiz kilitleme cihazı | ||
S20: teknopolimer gövde, koruma sınıfı IP 67; S200: metal muhafaza, koruma sınıfı IP 67 | ||
EN ISO 14119’a göre mekanik dilli ve düşük kodlamalı aktüatör | ||
Bir emniyet devresine entegrasyon için zorla açılan kontaklar | ||
Standart yapı şekli sayesinde kolay montaj | ||
Kafa 90 derecelik adımlarla ayarlanabilir. Üstten yerleştirme ile birlikte, aktüatörler için 5 yaklaşım yönü bulunmaktadır. | ||
8 adede kadar farklı aktüatör | ||
Uzun kullanım ömrü için yüksek kaliteli gümüş kontaklar |
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 9 ürün bulundu
S20-P0C1-M20-FH
Emniyet anahtarı
Ürün numarası:
50149761
- Kontak donanımı: 1NC + 1NO
- Bağlantı: Terminal
- Kablo girişi sayısı: 1 Adet
S20-P1C1-M20-FH
Emniyet anahtarı
Ürün numarası:
63000101
- Kontak donanımı: 1NC + 1NO
- Bağlantı: Terminal
- Kablo girişi sayısı: 1 Adet
S20-P1C3-M20-LH
Emniyet anahtarı
Ürün numarası:
63000102
- Kontak donanımı: 1NC + 1NO
- Bağlantı: Terminal
- Kablo girişi sayısı: 3 Adet
S20-P3C1-FH
Emniyet anahtarı
Ürün numarası:
50150001
- Kontak donanımı: 2NC
- Bağlantı: Terminal
- Kablo girişi sayısı: 1 Adet
S20-P3C1-M20-FH
Emniyet anahtarı
Ürün numarası:
63000100
- Kontak donanımı: 2NC
- Bağlantı: Terminal
- Kablo girişi sayısı: 1 Adet
S20-P4C1-M12-FH
Emniyet anahtarı
Ürün numarası:
63000106
- Kontak donanımı: 2NC + 1NO
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör
S20-P4C1-M20-FH
Emniyet anahtarı
Ürün numarası:
63000103
- Kontak donanımı: 2NC + 1NO
- Bağlantı: Terminal
- Kablo girişi sayısı: 1 Adet
S20-P4C1-M20-FH30
Emniyet anahtarı
Ürün numarası:
63000105
- Kontak donanımı: 2NC + 1NO
- Bağlantı: Terminal
- Kablo girişi sayısı: 1 Adet
S20-P4C3-M20-LH
Emniyet anahtarı
Ürün numarası:
63000104
- Kontak donanımı: 2NC + 1NO
- Bağlantı: Terminal
- Kablo girişi sayısı: 3 Adet
Ürün verileri: 16.04.2025