Ayrı tetikleyicili anahtar

S20 ve S200 serisinin ayrı aktüatörlü emniyet anahtarları, sağlam gövdeleri ve çeşitli kurulum seçenekleri sayesinde evrensel olarak uygulanabilir. Aktüatör için beş farklı yaklaşım yönü vardır. Huni şeklindeki giriş deliğinden aktüatör merkezlenir ve böylece işletimdeki güvenilirlik artırılır. Farklı kontak konfigürasyonları, kablo veya konnektör ile bağlantı ve farklı aktüatörler uygulamanız için doğru çözümü sunar.
Header_Safety_switches_S20-200_V2

Avantajları

  • En uygun maliyetli çözümler: Kapı ve kapak denetimi için
  • Emniyet devresine kolay entegrasyon: Zorla açılan kontaklar, tüm cihazların bir emniyet devresine kolayca entegre edilmesini sağlar
  • Farklı kurulum durumlarına kolay uyarlama: 5 aktüatör yaklaşım yönü sayesinde
  • İstenmeyen makine duruşlarının önlenmesi: Aktüatörün çalıştırma kafasındaki geniş boşluğu sayesinde



Öne çıkanlar

Betätiger_500x700

Kapsamlı bir aktüatör yelpazesi, makineniz veya sisteminiz için her zaman doğru kurulum seçeneklerini sunar. Anahtarlar, çalıştırma kafasında tüm aktüatörler için 4,5 mm'ye kadar geniş bir boşluğa sahiptir. Bu sayede hafif hareketler veya güvenlik tertibatları istenmeyen makine duruşlarına yol açmaz.

Teknik özellikler

  S20 / S200  
EN ISO 14119 uyarınca Yapı türü 2 emniyet kilitsiz kilitleme cihazı  

S20: teknopolimer gövde, koruma sınıfı IP 67; S200: metal muhafaza, koruma sınıfı IP 67

 
EN ISO 14119’a göre mekanik dilli ve düşük kodlamalı aktüatör  
Bir emniyet devresine entegrasyon için zorla açılan kontaklar  
Standart yapı şekli sayesinde kolay montaj  
Kafa 90 derecelik adımlarla ayarlanabilir. Üstten yerleştirme ile birlikte, aktüatörler için 5 yaklaşım yönü bulunmaktadır.  
8 adede kadar farklı aktüatör  
Uzun kullanım ömrü için yüksek kaliteli gümüş kontaklar  

Safety at Leuze - İş güvenliği için ürünlere genel bakış (PDF, ~6 MB)
Emniyet anahtarları, emniyet kilitleme cihazları, emniyet yaklaşım sensörleri ve emniyet komut cihazları - Ürünlere genel bakış (PDF, ~3 MB)