Emniyet anahtarı

Avantajları
- Emniyet devresine kolay entegrasyon: Tüm emniyet anahtarları zorla açılan kontaklar kullanılarak bir emniyet devresine kolayca entegre edilebilir
- En uygun maliyet: S20 / S200 emniyet anahtarları, kapıların ve kapakların denetimi için en uygun maliyetli çözümü sunar
- Manipülasyona karşı yüksek koruma: S400 menteşe emniyet anahtarları, cihazın kapsüllü anahtarlama fonksiyonu sayesinde manipülasyona karşı yüksek koruma sağlar
Bilgi birikimi
Kullanım alanları
Emniyet anahtarı intralojistik, ambalaj, otomotiv ve takım tezgahları gibi çok sayıda sektörde kullanılmaktadır. Bu sektörlerde ayırıcı emniyet ekipmanlarını ve uç pozisyonları denetlerler.
Ayrı tetikleyicili anahtar
S20 / S200
Evrensel kullanılabilir
- Kurulum durumuna uyarlama için geniş aktüatör yelpazesi
- Aktüatör için beş farklı yaklaşım yönü
- Farklı kontak yerleştirme seçenekleri
- Kablo veya konnektör üzerinden bağlantı
- Sağlam gövde
- Güvenilir çalışma için merkezlemeli aktüatör ile huni şeklinde yerleştirme deliği
Konum anahtarı
S300
Son konumlarının denetimi
- Makinelerde konum denetlemesi ve yanal olarak kaydırılabilir emniyet ekipmanlarının denetimini sağlar
- Piston ve çeşitli aktüatörlü modeller, montaj vaziyetine optimum uyum imkanı sağlar.
- Sağlam gövde
Menteşeli anahtar
S400
Dönen emniyet ekipmanlarının denetimi
- Menteşeli anahtar, emniyet anahtarları ile kapı menteşesi fonksiyonlarını şık tasarımlı tek bir parçada bir araya getirir
- Kapsüllü tasarımları sayesinde, manipülasyona karşı yüksek koruma sağlarlar ve yalnızca uzman teknisyenler tarafından bir güvenlik cihazı olarak tanınabilirler
- İkinci sabitleme elemanı olarak aynı, standartlaştırılmış tasarıma sahip pasif menteşeler
- Hassas cam veya plastik parçalarındaki kullanım için geniş montaj ayağı olan modeller de kullanılabilir
Emniyet anahtarları için hangi standartlar önemli?
Uluslararası ISO 14119 standardı, ayırıcı emniyet ekipmanları ile birlikte kilitleme cihazlarının seçimine ilişkin yönergeleri açıklamaktadır. Kilitleme cihazları kavramı, örneğin emniyet kapılarına veya kapaklarına monte edilen ve emniyet ekipmanı açıldığında bir makinenin veya sistemin güvenli bir şekilde kapatılmasını tetikleyen emniyet anahtarlarını ifade eder. ISO 14119'un tam tanımı şöyledir: Makine emniyeti - Ayırıcı emniyet ekipmanları ile bağlantılı kilitleme cihazları - Tasarım ve seçim için kılavuz ilkeler. Söz konusu standartta dört farklı tipte kilitleme cihazı tanımlanır ve bunların avantaj ve dezavantajları listelenir. Ayrıca, kilitleme cihazlarının atlanmasını en aza indirgemeye yönelik önlemler de ele alınmaktadır.

Teknik özellikler
| S20/200 | S300 | S400 |
EN ISO 14119 uyarınca Yapı türü 2 emniyet kilitsiz kilitleme cihazı | EN ISO 14119 uyarınca Yapı türü 1 emniyet kilitsiz kilitleme cihazı | EN ISO 14119 uyarınca Yapı türü 1 emniyet kilitsiz kilitleme cihazı | |
S20: teknopolimer gövde, koruma sınıfı IP 67 S200: metal muhafaza, koruma sınıfı IP 67 | Teknopolimer ve metal muhafaza, koruma sınıfı IP 67 | Metal muhafaza, koruma sınıfları IP 67 / IP 69K | |
EN ISO 14119’a göre mekanik dilli ve düşük kodlamalı aktüatör | EN ISO 141169 uyarınca kodlanmamış kam ile çalıştırma | Menteşe içinde kapsüllü konum anahtarı ile çalıştırma, manipülasyona karşı yüksek koruma | |
Bir emniyet devresine entegrasyon için zorla açılan kontaklar | Bir emniyet devresine entegrasyon için zorla açılan kontaklar | Bir emniyet devresine entegrasyon için zorla açılan kontaklar | |
Kafa 90 derecelik adımlarla ayarlanabilir. Üstten yerleştirme ile birlikte, aktüatörler için 5 yaklaşım yönü bulunmaktadır. | Seçilebilir anahtarlama yönü | Arka bağlantı sayesinde gizli kablo yönlendirmesi | |
8 adede kadar farklı aktüatör | İtici ve çeşitli makaralı aktüatöre sahip modeller | Emniyet ekipmanının maksimum açılma açısı 180 derecedir | |
Uzun kullanım ömrü için yüksek kaliteli gümüş kontaklar | Son derece uzun ömürlü ve sağlam | Ayarlanabilir anahtarlama noktası | |
Örn. cam gibi özel malzemeler için geniş çatal ölçüsüne sahip S410 modeli | |||
Opsiyonel ek menteşeler (kontaktlar olmadan, sadece mekanik fonksiyon) |