Çok ışınlı emniyet bariyerleri

MLD 300 (tip 2) ve MLD 500 (tip 4) serisinin çok ışınlı emniyet bariyerleri, makine ve tesislerde erişim koruması olarak kullanılır. Cihazlar, 70 m.ye kadar geniş algılama mesafeleri için 2, 3 ve 4 ışınlı verici-alıcı sistemleri ve 8 m.ye kadar algılama mesafeleri için düşük maliyetli 2 ve 3 ışınlı transceiver sistemleri olarak temin edilebilir.
PPIC_Multiple_light_beam_safety_devices_1400x400

Ekonomik erişim koruması



Avantajları

  • 2, 3 ve 4 ışınlı versiyonlar ve 70 m’ye kadar algılama mesafeleri ile MLD ailesi daima uygun çözümü sunar
  • UMC ayna kolonları ile birlikte çok yönlü koruma düzenlemeleri kolayca hayata geçirilebilir
  • Entegreli susturma fonksiyonları, erişim korumalarının konveyör hatlarına kolayca kurulmasını sağlar
  • Hızlı kurulum ve hizalama için pratik döndürme ve kıskaç braketleri

Öne çıkanlar

effiziente_lösung_en_700x500px

Her algılama mesafesi için etkili çözümler

Transceiver sistemleri, aktif bir verici/alıcıdan ve elektrik bağlantısı olmayan pasif bir yön değiştirici aynadan oluşur. Böylece düşük kurulum maliyetiyle uygun maliyetli çözümler ortaya çıkar.
Verici-alıcı sistemleri, 70 metre yüksek algılama mesafelerine kadar uygulamalar için ayrı vericiler ve alıcılardan oluşur. Bunlar, çok yönlü koruma düzenlemeleri için yön değiştirici aynalarla tamamlanabilir.

mld_inbetriebnahme_700x500px

Kolay ve hatasız konfigürasyon

Cihazdaki tüm ayarlar kablo pinleri üzerinden parametrelendirilebilir. Bu da devreye alma sırasında zamandan ve maliyetten tasarruf ve hatasız konfigürasyon sağlar. Cihaz değişimi basitçe tak-çalıştır yöntemiyle yeniden konfigürasyon gerekmeksizin gerçekleştirilebilir.

mld_ausrichtung_700x500px

Hızlı ve kolay hizalama

Pratik döndürme ve kıskaç braketleri ile MLD’ler kolayca hizalanabilmektedir. Entegre edilmiş lazer hizalama yardımcısı sayesinde hizalama büyük mesafelerde ve çok yönlü koruma uygulamasında kolayca ve hızlı şekilde sağlanır.

mld_status_700x500px

Durum kolayca görülebilir

Entegre edilmiş çok renkli gösterge üzerinden OSSD çıkışlarının durumu her zaman kolayca okunabilir. Yeniden başlatma gereksinimleri de ihtiyaca göre gösterilebilir.

mld_freistehend-montiert_700x500px

Serbest duracak şekilde zemine monte edilir

DC ve UDC cihaz kolonları sayesinde, MLD çok ışınlı emniyet bariyerleri kolayca, serbest duracak biçimde zemine monte edilebilmektedir. Özel montaj braketleri ise kolay montajı ve hızlı cihaz hizalamalarını sağlamaktadır.
UMC ayna kolonları ise çok yönlü erişim korumalarının kolay ve güvenilir şekilde kurulmasını sağlamaktadır.
Kolonların ayağındaki yay elemanları mekanik darbeleri karşılar ve kolonların kendi başlarına tekrar ilk konuma geri dönmelerini sağlar. Hizalama ve onarım çalışmalarına gerek yoktur.

Önceden yapılandırılmış setler ile hızlı kurulum

mld_set-ac_700x500px

SET-AC

Set-AC, susturma sensör setleri önceden monte edilmiş ve hemen kullanıma hazır yapılarıyla hızlı ve hatasız devreye alma imkanı sağlar. Bunlar, çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD’ler ile birlikte çalışır. Motaj braketi, yandan cihaz kolonları UDC’lere veya doğrudan MLD cihazlarına kolayca sağlanır.

Ürün listesine git

PPIC_MLDSET-M2-1300T_R_700x500px

MLDSET

MLDSET olarak emniyet ışık bariyer setleri, susturma fonksiyonlu erişim korumaları için komple çözümler sunmaktadır. Takılabilir bağlantılı hemen kullanıma hazır version sayesinde önceden monte edilmiş setler etkili montaj ve hızlı devreye alma imkanı sağlar.

Ürün listesine git

Uygulama

APIC_MT_MLD_Metal-Storage_access-guarding_wl_700x500px

Erişim koruma

Gereksinim:
Bir makine veya sistemdeki tehlikeli bir alana erişim emniyet altına alınmalıdır. Malzemelerin kolayca içeriye ve dışarıya sevk edilebilmesi için optoelektronik emniyet sensörleri kullanılmaktadır.

Çözüm:
Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 300/500, erişim koruması için hesaplı çözümler sunmaktadır. Özellikle 8 m’ye kadar çalışma mesafesi olan dahili alıcı-verici varyasyonlarının kurulumu çok kolaydır. Geniş alanları emniyet altına almak için 70 m’ye kadar mesafesi olan ayrı alıcı verici varyasyonları mevcuttur.

APIC_MT_MLD500_Punching_machine_wl_700x500px

Çok yönlü erişim koruması

Gereksinim:
Makinin işletimi sırasında çalışma alanına giriş emniyet altına alınacaktır. Malzemenin içeriye veya dışarıya aktarılması için makineye birçok yönden kolayca erişilebilir olmalıdır.

Çözüm:
Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 300/500, aynalı kolonları UMC ile birlikte, birçok yönden makineye erişimi birlikte önlemektedir ve mesafesi 70 m’ye kadar uzatılabilmektedir. Entegre lazer hizalama yardımı ile, kurulumu kolay ve hızlı gerçekleşmektedir.

APIC_IL_PA_MLC500_SPG_Access-Safeguarding_muting_diagonal_wl_700x500px

Susturma fonksiyonu ile konveyör hatlarında erişim koruması

Gereksinim:
Konveyör hatlarındaki erişim koruması, kişilerin tehlikeli alana girişini engellemeli ve aynı zamanda taşınan malzemenin geçişine imkan sağlamalıdır.

Çözüm:
Susturma fonksiyonu, taşınan malzemenin geçişi için emniyet sensörünü kontrollü şekilde köprüler. Çeşitli susturma fonksiyonları, MLD çok ışınlı emniyet bariyerleri içerisine zaten entegre edilmiştir:
- 2 sensör susturma, zaman kontrollü (MLD 330 / 530)
- 2 sensör susturma, dizi kontrollü (MLD 330 / 335 / 530 / 535)
- 4 sensör susturma, zaman kontrollü (MLD 335 / 535)

Teknik özellikler

  MLD 300: Tip 2, performans seviyesi PL c, SIL 1
MLD 500: Tip 4, performans seviyesi PL e, SIL 3
8 m’ye kadar algılama mesafeleri için 2 ve 3 ışınlı transceiver sistemleri
70 m’ye kadar algılama mesafeleri için 2, 3 ve 4 ışınlı verici-alıcı sistemleri
Entegre edilmiş 2 sensör susturması, zaman kontrollü, dizi kontrollü
Entegre edilmiş 4 sensör susturması, zaman kontrollü
Entegre lazer hizalama yardımı
Çok yönlü koruma düzenlemeleri için ayna kolonları
7 segmentli ekran üzerinden cihazın durumu her an okunabilir
Doğrudan AS-i veri yolu sistemlerine entegre etmek için AS-i-Safety ara yüzüne sahip versiyon
–30 … 55 °C aralığında geniş sıcaklık aralığı

Safety - Ürünlere genel bakış (PDF, ~7 MB)
Emniyet çözümleri - El ilanı (PDF, ~0,8 MB)
Tehlikeli bölge ve erişim koruması için optik emniyet sensörleri - Ürünlere genel bakış (PDF, ~ 3 MB)