Area_guarding_at_transverse_transfer_car_1400x400

Yatay kaydırmalı araçta alan emniyeti

Risk değerlendirmesinden doğrulamaya kadar: Emniyet Çözümlerimiz ile tesisleriniz için eksiksiz çözümler sunuyoruz. Uzman ekiplerimizin yenilikçi emniyet konseptleri ile tesisinizde verimli malzeme akışı, eksiksiz emniyet ve yüksek kullanılabilirlik garanti altındadır. Klasik yaklaşımların sınırlarını aşıyoruz. Her zaman yasal olarak uyumlu, CE belgeli ve standartlara uygundur. Böylece, uygulama çok daha kolaylaşmaktadır.

Yüksek raflı depolarda kaydırmalı transfer araçları, ürünleri raf konumları ile giriş ve çıkış noktaları arasında taşır. Bu tehlikeli bölgeye erişim engellenmelidir. Bu nedenle koridorlar genellikle iş yerlerinden ve trafik alanından çitlerle ayrılmaktadır. Revize edilmiş EN 619 standardı (Sürekli taşıma ekipmanları ve sistemler - Birim yüklerin mekanik olarak taşınmasına yönelik emniyet gereklilikleri), tehlikeli alana erişimin "önlenmiş" olarak değerlendirilmesi için hangi önlemlerin gerekli olduğunu tanımlar. Tamamen yapısal önlemlerin yanı sıra, hareketi durdurmak için temassız koruyucu cihazlar da kullanılabilir. Bu, sistemin tasarımı ve taşınabilecek ürünler konusunda daha fazla esneklik sunar. Emniyet çözümümüz revize edilmiş EN 619'un gereklilikleri temel almaktadır. Kaydırmalı transfer aracının tüm seyahat alanında ve ayrıca olası servis faaliyetleri sırasında emniyet seviyesini artırır. Sistem otonom olarak çalışır ve kolaylıkla entegre edilebilir. Aynı zamanda, koridorun tüm uzunluğu kullanılabildiğinden ve aracın hızı sınırlı olmadığından yol tutuş performansını optimize etmeye yönelik tüm seçenekler korunur.

APIC_IL_SafetySolution_transfer_shuttle_wl_orig_700x500px

Gereksinim:

Yatay kaydırmalı aracın taşıma yolunda kişilerin bulunup bulunmadığı emniyet lazer alan tarayıcılar ile denetlenmelidir. Bina alanının optimum şekilde kullanılabilmesi için araç, duvarın yakınına kadar hareket edebilmelidir. Emniyet lazer alan tarayıcının koruma alanı bu sırada duvara yaklaşırken kademeli olarak azaltılmalıdır.

Çözüm:

Yatay kaydırmalı araç üzerinde her iki hareket yönünde emniyet lazer alan tarayıcılı birer alan emniyet sistemi kuruludur. Bağımsız çalışan sistemde, araç, duvara yaklaşırken algılanır ve emniyet lazer alan tarayıcısının koruma alanı otomatik olarak küçültülür.

Çalışma prensibi:

Transfer aracına her hareket yönünde emniyet lazer alan tarayıcıya sahip bir emniyet sistemi monte edilmiştir. Bu, raf koridorunda transfer aracının önündeki alanı korur. Tarayıcı, insanların ve nesnelerin varlığını algılar ve böylece güvenli bir durdurma işlemini başlatabilir. Ek olarak koridorun sonuna yaklaşıldığını da algılar. Kontrol birimi, bu bilgiyi koruma alanını ayarlamak için kullanır: yaklaşıldığında koruma alanı azaltılır ve uzaklaşıldığında tekrar artırılır. Tüm süreç emniyet açısından izlenir ve bu transfer aracının hızını etkilemez.

Avantajları

  • Sistemin yüksek performansı aynı kalırken yatay kaydırmalı aracın tüm hareket sahasında emniyet konsepti iyileştirmesi
  • Kolay entegrasyon: sistemler bağımsız olarak çalışır, kaydırmalı araçtan herhangi bir sinyale ihtiyaç duymaz
  • Sistemler, iki kanallı emniyet çıkışı aracılığıyla emniyet devresine kolayca entegre edilebilir ve aynı şekilde kolayca sonradan eklenebilir
  • Bir koridorda iki aracın çalıştırılması için de uygun
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Sistem bileşenleri ve emniyet parametreleri

Aşağıdakileri kullanarak her iki hareket yönünde de alan koruma sistemi

  Emniyet sensörü: Emniyet lazer alan tarayıcı RSL 400
Sistem kontrolü: Emniyet kontrolü MSI 400
Leuze Emniyet Programı
ISO 13849-1’e göre PL d, IEC 62061’e göre SILCL 2
2 kanallı emniyet çıkışı

Yatay kaydırmalı araçta alan emniyeti
Emniyet çözümleri - El ilanı (PDF, ~0,8 MB)

Çözüm uzmanımız sizin için burada:
Oktay Akpinar

Telefon: +90 216 456 6704

E-posta: oktay.akpinar@leuze.com

Melik Erboğa