Area_guarding_of_linear_transfer_cars_1400x400

Transfer aracı geçtiğinde trafik alanı güvenliği

Risk değerlendirmesinden doğrulamaya kadar: Emniyet Çözümlerimiz ile tesisleriniz için eksiksiz çözümler sunuyoruz. Uzman ekiplerimizin yenilikçi emniyet konseptleri ile tesisinizde verimli malzeme akışı, eksiksiz emniyet ve yüksek kullanılabilirlik garanti altındadır. Klasik yaklaşımların sınırlarını aşıyoruz. Her zaman yasal olarak uyumlu, CE belgeli ve standartlara uygundur. Böylece, uygulama çok daha kolaylaşmaktadır.

Rota raylarda bulunan transfer araçları tarafından kesintiye uğruyorsa, emniyet konseptleri oluşturulurken işleyişteki tüm hareket süreçleri dikkate alınmak zorundadır. Aynı zamanda gerekli emniyet fonksiyonları hareket onayından önce, hareket sırasında ve son pozisyona ulaşma sırasında bütünsel olarak dikkate alınmalıdır. Alan emniyeti için gereken işlevlerin transfer araçlarına entegre edilmesi gerekirse bu durum aracın tasarımına büyük ölçüde etki eder. Buna ek olarak bu durumda tam on-board pozisyon tanımına ihtiyaç duyulur. Emniyet Çözümümüz bu uygulamalar için otonom bir alternatif sunar. Hem eksiksiz bir alan emniyeti hem de yüksek proses emniyeti sağlar.

APIC_IL_PA_Safety-Solution_Transverse_trolley_DSPA_wl_700x500px

Gereksinim:

Transfer aracı düzenli aralıklarla kendi rotasından geçer. Tüm hareket süresi boyunca, rotanın ilgili kısmı, kişilerin erişimine karşı korunmalıdır. Ancak transfer aracı korunan alandan tamamen otomatik olarak geçebilmelidir.

Çözüm:

Rotanın ilgili bölümü emniyet lazer alan tarayıcı ile korunur. Tarayıcılar koruma alanlarını kullanarak kişilerin erişimini ve varlığını tespit eder. Hareket sırasında aracın çevresi dinamik olarak koruma alanlarından çıkartılır. Bu şekilde alanın tamamı daima optimum seviyede korunmuş olur.

Çalışma prensibi:

Emniyet lazer alan tarayıcılar, koruma alanları sayesinde transfer aracının hareket ettiği yolun ilgili alanlarını emniyete alırlar. Tarayıcılar hem kişilerin varlığını hem de aracın izlenen alandaki konumunu aynı anda algılarlar. Hareket sırasında emniyet sistemi bu bilgileri, aracın çevresel hatlarının izlenen alandan çıkarılması için koruyucu alanların biçimini değiştirmek amacıyla kullanır. Bu şekilde izlenen alan sürekli olarak emniyette tutulur ve emniyet seviyesi tüm proses boyunca aynı kalır.

Avantajları

  • Girişlerin ve alanda bulunan kişilerin denetlenmesi
  • Tüm proses boyunca eksiksiz emniyet
  • Parça taşıması sırasında hatta çıkıntı yapan parçaların taşınmasında bile herhangi bir kısıtlama yaşanmaz
  • Üst kontrolün emniyet devresine kolayca entegre edilmesiyle kendi kendine çalışan sistem
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Sistem bileşenleri ve emniyet parametreleri

  Emniyet sensörü: Emniyet lazer alan tarayıcı RSL 400
Sistem kontrolü: Siemens SIMATIC S7
Leuze Emniyet Programı
ISO 13849-1’e göre PL d, IEC 62061’e göre SILCL 2
2 kanallı emniyet çıkışı

Emniyet çözümleri - El ilanı (PDF, ~0,8 MB)
Lineer transfer araçlarının alan koruması

Çözüm uzmanımız sizin için burada:
Oktay Akpinar

Telefon: +90 216 456 6704

E-posta: oktay.akpinar@leuze.com

Melik Erboğa