Palet magazininde erişim koruması – otomatik tekrar başlatmalı

Gereksinim:
Palet deposuna yönelik erişim koruması, kişilerin girişini engellemeli ve aynı zamanda paletlerin bir forklift ile girebilmesini mümkün kılmalıdır. Forklift, aktarım alanını terk ettiğinde, iş akışının kesintiye uğramasını en aza indirmek için tekrar başlatma fonksiyonu otomatik olarak çalışmalıdır.
Çözüm:
Erişim bölgesi bir emniyet ışık perdesi ile korunur. Buna ek olarak emniyet sensörünün önündeki ve arkasındaki alanlarda zemin üzerinde endüksiyon döngüleri bulunur. Bu sayede emniyet sistemi, forklift ile insanlar arasında ayrım yapabilir.
Çalışma prensibi:
Emniyet ışık perdesinin tetiklenmesi halinde, koruma alanının bir insan tarafından mı yoksa forklift tarafından mı ihlal edildiğine bakılmaksızın palet deposunun iş akışı kesilir. Bununla birlikte, zeminde bulunan endüksiyon döngüleri bir forklift olduğunu tespit ederse ve belirtilen işlem sırası doğru bir şekilde yürütülürse, emniyet sistemi iş akışının otomatik olarak tekrar başlatılması fonksiyonunu çalıştırır.
Avantajları
- Kullanıcı tarafından manuel bir müdahale gerekmeden makinenin otomatik olarak tekrar başlatıldığı optimum sistem verimi
- Yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik
- Düşük servis maliyetleri
- Onaysız değişikliklere karşı optimum koruma
- Üst kontrol emniyet devresine kolay entegrasyon

Sistem bileşenleri ve emniyet parametreleri
Emniyet sensörleri: Emniyet Işık perdesi MLC 500, zemin montajı için cihaz kolonları ile |
|
Değerlendirme üniteli endüksiyon döngü seti | |
Sistem kontrolü: Emniyet kontrolü MSI 400 | |
Leuze Emniyet Programı | |
ISO 13849-1’e göre PL d, IEC 62061’e göre SILCL 2 | |
2 kanallı emniyet çıkışı |
Çözüm uzmanımız sizin için burada:
Oktay Akpinar
Telefon: +90 216 456 6704
E-posta: oktay.akpinar@leuze.com