Palet gruplayıcı/ayırıcı üzerinde erişim koruması
Risk değerlendirmesinden doğrulamaya kadar: Emniyet Çözümlerimiz ile tesisleriniz için eksiksiz çözümler sunuyoruz. Uzman ekiplerimizin yenilikçi emniyet konseptleri ile tesisinizde verimli malzeme akışı, eksiksiz emniyet ve yüksek kullanılabilirlik garanti altındadır. Klasik yaklaşımların sınırlarını aşıyoruz. Her zaman yasal olarak uyumlu, CE belgeli ve standartlara uygundur. Böylece, uygulama çok daha kolaylaşmaktadır.
Bir aktarım istasyonundaki ör. forklift gibi taşıma araçlarıyla tehlikeli bölgelere girildiğinde, erişim koruması için forklift ile insanların güvenilir bir şekilde ayırt edilmesi gerekir. Mevcut güvenlik konseptlerinin imkanları genelde sınırlıdır ve güvenli bir işletme için önemli yapısal ve iş akışına yönelik müdahalelere ihtiyaç duyarlar. Bu durum, işletme personelinin büyük ölçüde bireysel sorumluluk almasını ve disiplinli davranmasını zorunlu kılarak uygulamada ödün verilmesine ve bununla birlikte önemli derecede artan risklerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Buna bağlı olarak aktarım sırasında forkliftin yanında emniyet açıkları oluşabilir, yaklaşım sırasında tesisin düşük hızla çalıştırılması veya hatta aktarım sırasında tesisin tümüyle durdurulması gerekebilir.
Emniyet çözümümüz, kesintisiz emniyet ve verimli süreçler için tüm gereklilikleri yerine getirir. Emniyet konsepti, manuel olarak çalıştırılan forkliftler için tasarlanmıştır; revize edilmiş EN415-4 standardına dayanır ve kullanıcı müdahalesi gerektirmez.

Gereksinim:
Palet ayırıcılar/gruplayıcılar kişilerin erişimine karşı emniyete alınmalıdır. Bu, insanlar ve manuel olarak çalıştırılan forkliftler arasında güvenilir bir ayrım yapılmasını gerektirir. İş akışını basitleştirmek ve kesintileri en aza indirmek için sistemi otomatik olarak tekrar başlatmak mümkün olmalıdır.
Çözüm:
Tehlikeli bölgeye erişim çok ışınlı emniyet bariyeri ile korunmaktadır. Forkliftin tanınması için arkasına ek bir sensör yerleştirilmiştir. Emniyet sistemi, sensör sinyallerini ve bunların sırasını analiz ederek forkliftler ve insanlar arasında ayrım yapar. Otomatik tekrar başlatma mümkündür.
Çalışma prensibi:
Emniyet ışık perdesinin tetiklenmesi halinde, koruma alanının bir insan tarafından mı yoksa forklift tarafından mı ihlal edildiğine bakılmaksızın ayırıcının/gruplayıcının iş akışı kesilir. Bununla birlikte ek olarak monte edilen radar sensörü bir forkliftin varlığını tespit ederse ve beklenen işlem sırasını doğru bir şekilde gerçekleştirirse, emniyet sistemi iş akışının otomatik olarak tekrar başlatılması fonksiyonunu uygular.
Avantajları
- Kullanıcı tarafından manuel bir müdahale gerekmeden makinenin otomatik olarak tekrar başlatıldığı optimum sistem verimi
- Optimum kurcalama koruması ile yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik
- Zeminde kuruluma gerek yoktur
- Düşük servis maliyetleri
- Üst kontrol emniyet devresine kolay entegrasyon

Sistem bileşenleri ve emniyet parametreleri
Emniyet sensörleri: MLD 500 Çok Işınlı Emniyet Bariyeri, zemine montajı için cihaz kolonları ile |
|
Süreç izleme için sensör: Radar sensörü | |
Sistem kontrolü: Emniyet kontrolü MSI 400 | |
Leuze Emniyet Programı | |
EN ISO 13849-1’e göre PL d, IEC 62061’e göre SILCL 2 | |
2 kanallı emniyet çıkışı |
Çözüm uzmanımız sizin için burada:
Oktay Akpinar
Telefon: +90 216 456 6704
E-posta: oktay.akpinar@leuze.com