Malzeme transfer istasyonlarında erişim denetimi

Gereksinim:
Çözüm:
Konveyör hattının yükleme alanı, hem giriş hem de çıkış kısmında çok ışınlı emniyet bariyerleri ile korunmaktadır. Emniyet bariyerleri ile tehlikeli bölge arasında kalan kısımda insan varlığının algılanması için emniyetli alan tarayıcı kullanılmaktadır.
Çalışma prensibi:
Emniyet sensörünün beslemesinin kesilmesi ve tekrar çalıştırılması sonrasında hava kilidi alanı kontrol edilir. Radar sensörleri bu alanı herhangi bir kişinin bulunup bulunmaması açısından kontrol etmektedir. Hava kilidi alanında herhangi bir kişi algılanmadığı takdirde, sistem, emniyet sensörünün çıkışını serbest bırakır ve sevk edilecek malzeme hücreye taşınabilir. Sistem, süreçleri makine emniyeti açısından doğru olup olmadığını izler. Sistem, otomatik hale getirilmiş yükleme süreçlerinin hayata geçirilmesi için gerekli serbest bırakma sinyallerini sağlar.
Avantajları
- Yükleme işlemi sırasında bile robot hücresinin kesintisiz çalışması sayesinde sistemin daha yüksek verimlilikle kullanılması sağlanır
- Optimize edilmiş emniyet konsepti sayesinde sevk edilecek veya beslenecek malzeme herhangi bir şekil ve boyutta olabilir
- Eksik yüklenmiş veya boş paletler gibi zorlu koşullar altında bile güvenilir ve emniyetli
- Verimliliği ve emniyeti artırmak için konveyör hattının otomatik olarak başlatılmasını destekler
- Operatörün bir işlem yapması gerekmez
- Tehlikeli bölgenin görsel olarak denetlenmesine gerek yoktur

Sistem bileşenleri ve emniyet parametreleri
Emniyet sensörleri: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, LBK emniyet radar sensörleri ve kontrol cihazı |
|
Sistem kontrolü: Emniyet kontrolü MSI 400 |
|
Leuze Emniyet Programı | |
EN ISO 13849-1’e göre PL e, IEC 62061’e göre SILCL 3 |
|
2 kanallı emniyet çıkışı, 2 sinyal çıkışı |
Çözüm uzmanımız sizin için burada:
Oktay Akpinar
Telefon: +90 216 456 6704
E-posta: oktay.akpinar@leuze.com