Malzeme dağıtım istasyonunda erişim kontrolü

Gereksinim:
Farklı yüklere sahip paletler (örneğin farklı şekil ve boyutlarda veya kısmen yüklü paletler) tehlikeli bölgenin dışına taşınmalıdır. Tesise giriş emniyet altına alınmalıdır. Optimum kapasite kullanımı için sistem, paletler dışarı taşınırken de kesintisiz olarak çalıştırılmalıdır.
Çözüm:
Konveyör hattına, iki adet çok ışınlı emniyet bariyeri ile sınırlandırılmış bir emniyet kilidi monte edilmiştir. Işınlı bariyerler arasındaki bölge, yatay olarak monte edilmiş bir emniyet ışık perdesi ile izlenir. Bu, koruma alanıyla insanların varlığını saptar.
Çalışma prensibi:
Konveyör hattına, dikey koruma alanlarıyla bir kilitleme bölgesini sınırlayan iki emniyet sensörü monte edilmiştir. Malzemeler bu bölgeden boşaltılır. Bölgenin boyutu, taşınması mümkün olan en büyük malları tamamen çevreleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Malzemeler boşaltma sırasında kilitleme bölgesini terk ettikten sonra, yatay olarak monte edilmiş emniyet ışık perdesi kilitleme bölgesini kontrol eder. Yalnızca bölgede herhangi bir mal veya kişi saptanmadığında sistem iç taraftaki emniyet sensörünü tekrar serbest bırakır ve bir sonraki malzeme dışarı aktarılabilir. Sistem, süreçlerin makine emniyeti açısından doğru olup olmadığını izler.
Avantajları
- Değişen yüklerde bile kesintisiz çalışma sayesinde sistemin optimum kullanımı için esnek emniyet konsepti
- Kısmen yüklü paletlerin yanı sıra herhangi bir şekil ve boyuttaki malların güvenilir şekilde taşınması
- Şekil değişiklikleri için değişim çalışması gerekmez
- Kullanıcının manuel müdahalesi gerekmez

Sistem bileşenleri ve emniyet parametreleri
Emniyet sensörleri: MLD 500 Çok Işınlı Emniyet Bariyeri, cihaz kolonlarıyla, Emniyet ışık perdesi ELC 100 veya MLC 500 |
|
Sistem kontrolü: Emniyet kontrolü MSI 400 | |
Leuze Emniyet Programı | |
EN ISO 13849-1’e göre PL e, IEC 62061’e göre SILCL 3 | |
2 kanallı emniyet çıkışı |
Çözüm uzmanımız sizin için burada:
Oktay Akpinar
Telefon: +90 216 456 6704
E-posta: oktay.akpinar@leuze.com