APIC_AT_Safety-Solution_Access-guarding-skid-transfer-area_wl_1400x400_V2

Kızak transfer bölgesinde erişim koruması

Risk değerlendirmesinden doğrulamaya kadar: Emniyet Çözümlerimiz ile tesisleriniz için eksiksiz çözümler sunuyoruz. Uzman ekiplerimizin yenilikçi emniyet konseptleri ile tesisinizde verimli malzeme akışı, eksiksiz emniyet ve yüksek kullanılabilirlik garanti altındadır. Klasik yaklaşımların sınırlarını aşıyoruz. Her zaman yasal olarak uyumlu, CE belgeli ve standartlara uygundur. Böylece, uygulama çok daha kolaylaşmaktadır.
Kızaklı konveyör sistemleri, mobil ve yüksekliği ayarlanabilir çalışma platformlarını taşır. Sıralı platformlar, ağır yükleri montaj bölgesi boyunca taşımak ve değişken yükseklik ayarı sayesinde son montaj hatları gibi montaj işlerini kolaylaştırmak için kullanılır.
Manuel ve otomatik çalışma alanları arasındaki geçişlerin büyük açıklıklarında, yüklü kızaklar ile kişiler arasında güvenilir bir ayrım sağlayan erişim koruması gereklidir. Taşınan malzemelerin boyutları (örneğin genişlikleri) esnek üretim süreçleri nedeniyle değişirse; susturma veya izlenen, yanal kanatlı kapılarla susturma gibi geleneksel konseptler hızla sınırlarına ulaşır. Bunun nedeni, taşınan malzemelerin yanında duran kişilerin artık her durumda güvenilir bir şekilde tanınamaması ve bu nedenle tehlike bölgesine girmesidir. Bu uygulamalar için, kızak transfer bölgelerine yönelik Leuze emniyet çözümü, değişen gövde varyasyonlarında bile kusursuz emniyet sunar.
APIC_AT_Safety Solution_Access guarding skid transfer area_wl

Gereksinim:

Kızak transfer alanlarındaki besleme/çıkarma arayüzleri kişilerin girişlerine karşı emniyet altına alınmalıdır. Emniyet konsepti, farklı gövde varyasyonlarının taşınmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Kişilerin yanal hareketleri de tanınmalıdır.

Çözüm:

Dikey olarak hizalanmış iki emniyet lazer alan tarayıcısı, koruyucu alanlarıyla tehlike bölgesine erişimi emniyet altına alır. Emniyet sistemi, sistem kontrolünden hangi gövde varyasyonunun daha sonra taşınacağına ilişkin bilgi alır ve koruma alanını buna göre ayarlar. Sürecin tamamı makine emniyeti açısından izlenir.

Çalışma prensibi:

İki emniyet lazer alan tarayıcısı tehlike bölgesinin önünde dikey bir koruma alanı oluşturur. Yüklü kızak tehlike bölgesine girmeden önce, emniyet sistemi koruyucu alanda hangi pencerenin açılması gerektiği hakkında bilgi alır. Bu, yüklü kızağın kesintisiz olarak taşınabileceği anlamına gelir. Yüklü kızaklarla beraber giriş de korunmaya devam eder. Yüklü kızaklar koruma alanı penceresini geçtikten sonra, koruma alanı yeniden eski, kapalı durumuna döner. Sürecin tamamı makine emniyeti açısından izlenir. 

Avantajları

  • Tüm giriş alanının sürekli kontrolü
  • Taşıma döngüleri sırasında kesintisiz emniyet
  • Yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik
  • Sistemde çok az yer kaplama ve düşük servis maliyetleri
  • Onaysız değişikliklere karşı optimum koruma, koruyucu cihazın bilinçsizce bypass edilmesi mümkün değildir
  • Kolayca yeniden programlanabilir
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Sistem bileşenleri ve emniyet parametreleri

  Emniyet sensörleri: Emniyet lazer alan tarayıcı RSL 400
Sistem kontrolü: Emniyet Kontrolü MSI 400 veya
Siemens SIMATIC S7
Leuze Emniyet Programı
EN ISO 13849-1’e göre PL d, IEC 62061’e göre SILCL 2
2 kanallı emniyet çıkışı

Access safeguarding at skid transfer area
Emniyet çözümleri - El ilanı (PDF, ~0,8 MB)

Çözüm uzmanımız sizin için burada:
Oktay Akpinar

Telefon: +90 216 456 6704

E-posta: oktay.akpinar@leuze.com

Melik Erboğa