Forklift lojistiğinde çoklu istasyon erişim koruması
Risk değerlendirmesinden doğrulamaya kadar: Emniyet Çözümlerimiz ile tesisleriniz için eksiksiz çözümler sunuyoruz. Uzman ekiplerimizin yenilikçi emniyet konseptleri ile tesisinizde verimli malzeme akışı, eksiksiz emniyet ve yüksek kullanılabilirlik garanti altındadır. Klasik yaklaşımların sınırlarını aşıyoruz. Her zaman yasal olarak güvenli, CE sertifikalı ve standartlara uygundur. Böylece, uygulama çok daha kolaylaşmaktadır.
Bir aktarım istasyonundaki ör. forklift gibi taşıma araçlarıyla tehlikeli bölgelere girildiğinde, erişim koruması için forklift ile insanların güvenilir bir şekilde ayırt edilmesi gerekir. Mevcut güvenlik konseptlerinin imkanları genelde sınırlıdır ve güvenli bir işletme için önemli yapısal ve iş akışına yönelik müdahalelere ihtiyaç duyarlar. Bu durum, işletme personelinin büyük ölçüde bireysel sorumluluk almasını ve disiplinli davranmasını zorunlu kılarak uygulamada ödün verilmesine ve bununla birlikte önemli derecede artan risklerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Buna bağlı olarak aktarım sırasında forkliftin yanında emniyet açıkları oluşabilir, yaklaşım sırasında tesisin düşük hızla çalıştırılması veya hatta aktarım sırasında tesisin tümüyle durdurulması gerekebilir.
Forklift lojistiğinde çoklu istasyon erişim koruması için emniyet çözümümüz, bu uygulama için özel olarak tasarlanmıştır. Eksiksiz emniyet sağlar ve optimize edilmiş iş akışları sayesinde tesisin yüksek kapasitede çalışmasını garanti eder.

Gereksinim:
Bir ana besleme konveyöründe, forkliftlerle malzemelerin içe ve dışa aktarıldığı birden çok aktarım istasyonu bulunur. Tüm aktarım bölgesi, insanların erişimine karşı emniyete alınmalıdır. Bir forklift yaklaştığında ilgili istasyon giriş için açılmalıdır.
Çözüm:
Dikey hizalanmış emniyet lazer alan tarayıcılar erişimi emniyete alır. Diğer sensörler her istasyon için forkliftlerin hareketini denetler ve güvenlik sistemine bilgileri aktarır.
Bu sistem, koruma alanını istasyona giriş için uygun şekilde uyarlar. Sürecin tamamı makine emniyeti açısından izlenir.
Çalışma prensibi:
Dikey koruma alanı tehlike bölgesinin önüne kurulmuştur. Buna ek olarak her istasyon denetim sensörleriyle kontrol edilir. Emniyet sistemi, bir forkliftin bir istasyona yaklaşması durumunda sadece ilgili istasyonun koruma alanındaki belirlenen alanı serbest bırakır. Diğer tüm istasyonlar koruma alanı ile korunmaya devam edilir. Forklift aktarım alanını terk ettiğinde koruma alanı önceki durumuna sıfırlanır. Forkliftler bu esnada kesintisiz bir şekilde içeri ve dışarı hareket edebilir ve tüm istasyonları aynı anda ve birbirlerinden bağımsız olarak kullanabilir.
Avantajları
- Önceden geliştirilmiş ve prosese uygun hale getirilmiş emniyet çözümlerimiz ile zamandan ve paradan tasarruf sağlayın
- Forklift ve personel arasında güvenilir bir şekilde ayrımın yapıldığı tüm aktarım bölgesinin
sürekli denetimi - Tesisinizdeki istasyon adedine göre ölçeklendirilebilir
- Araçların hareket alanı ile aktarım alanı arasında güvenli ayrım sayesinde özgün iş akışları daha iyi optimize edilebilir
- Yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik
- Onaysız değişikliklere karşı optimum koruma

Sistem bileşenleri ve emniyet parametreleri
Emniyet sensörü: Emniyet lazer alan tarayıcı RSL 400 | |
Denetim sensörleri: Ultrasonik ve radar sensörleri | |
Sistem kontrolü: Siemens SIMATIC S7 | |
Leuze Emniyet Programı | |
ISO 13849-1’e göre PL d, IEC 62061’e göre SILCL 2 | |
2 kanallı emniyet çıkışı |
Çözüm uzmanımız sizin için burada:
Oktay Akpinar
Telefon: +90 216 456 6704
E-posta: oktay.akpinar@leuze.com