access_guarding_on_multi_track_transport_systems_1400x400

Çok şeritli taşıma sistemlerinde giriş emniyeti

Kolay. Güvenli. Verimli.

Risk değerlendirmesinden doğrulamaya kadar: Emniyet Çözümlerimiz ile tesislerinize eksiksiz çözümler sunuyoruz. Uzman ekiplerimizin yenilikçi emniyet konseptleri ile tesisinizde verimli malzeme akışı, eksiksiz emniyet ve yüksek kullanılabilirlik garanti altındadır. Klasik yaklaşımların sınırlarını aşıyoruz. Her zaman yasal olarak uyumlu, CE belgeli ve standartlara uygundur. Böylece, uygulama çok daha kolaylaşmaktadır.

Çok şeritli taşıma sistemleri genellikle metrelerce uzunlukta olur. Tehlike bölgesini erişime karşı korumak için geleneksel emniyet konseptleri büyük masraflar doğurur. Ekonomik emniyet konseptlerinin eksi yönü, işletme personelinin büyük ölçüde sorumluluk almasını ve disiplinli davranmasını zorunlu kılarak uygulamada ödün verilmesine yol açmasıdır. Özellikle malzeme tahliyesi sırasında emniyet zafiyetleri oluşabilir, ör. aktif şeridin yan tarafında. Böylece işletme personelinin taşıma prosesi sırasında tehlike bölgesine girmesi teknik olarak mümkün olabilmektedir. Organizasyonda ek emniyet tedbirlerinin alınması ise genellikle sistemin kapasitesini azaltmaktadır.

Çok şeritli taşıma sistemlerine yönelik emniyet çözümümüz özel olarak bu tür uygulamalar için optimize edilmiştir. Kurulumu kolay sistem, yenilikçi emniyet konseptinizde eksiksiz bir emniyet sunmakta ve sisteminizde yüksek kullanılabilirlik garanti etmektedir.

 

APIC_IL_Safety Solution_Multi Lane Access Guarding_wl

Gereksinim: Palet çıkışı, ana besleme konveyörünün yönlendirdiği ayrı şeritler üzerinde gerçekleşir. Ana besleme konveyörü ve arkasındaki bölge kişilerin girişlerine karşı emniyet altına alınmalıdır. Emniyet ekipmanı sadece paletin çıkacağı ilgili şeridi serbest bırakmalıdır.

Çözüm: Erişim koruması, dikey hizalanmış iki emniyet lazer alan tarayıcı ile gerçekleştirilmektedir. Emniyet sistemi, paletin hangi şerit üzerinden çıkış yaptığı bilgisini sistem kontrolünden alarak, paletin geçişi için koruma alanını uygun hale getirir. Tüm işleyiş emniyet açısından denetlenir.

Çalışma prensibi: İki adet emniyet lazer alan tarayıcı, taşıma sistemindeki tehlike bölgesinin önünde bir dikey koruma alanı oluşturmaktadır. Malzemenin boşaltılması gereken şerit için koruma alanına ulaşılmadan önce PLC tarafından bir onay sinyali gönderilir. Emniyet çözümü, koruma alanındaki istenen şerit için önceden belirlenmiş boyutta bir pencere oluşturur ve buradan malzeme kesintisiz bir şekilde taşınabilir. Diğer tüm şeritler koruma alanı ile korunmaya devam edilir. Malzeme, koruma alanı penceresini geçtikten sonra, koruma alanı yeniden eski haline döner.

Avantajları

  • 10 şeride ve 9 m genişliğe kadar transfer alanının tamamı sürekli denetlenir
  • Taşıma döngüleri sırasında kesintisiz emniyet
  • Yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik
  • Onaysız değişikliklere karşı optimum koruma
  • İlave tetikleme sensörleri gerekli değildir
  • Kolayca yeniden programlanabilir
Safety_Solutions_Pyramide

Sistem bileşenleri ve emniyet parametreleri

 

Emniyet sensörleri: Emniyet lazer alan tarayıcı RSL 400

Sistem kontrolü: Emniyet kontrolü MSI 400

Leuze Emniyet Programı

EN ISO 13849-1’e göre PL d, IEC 62061’e göre SILCL 2

2 kanallı emniyet çıkışı

Emniyet çözümleri - El ilanı (PDF, ~0,8 MB)
Application reference - Multi-track transport systems
Çok şeritli taşıma sistemlerinde giriş-çıkış denetimi

Our solutions expert is here for you:
Oktay Akpinar

Telephone: +90 216 456 6704

E-mail: oktay.akpinar@leuze.com

Melik Erboğa

Telephone: +90 539 897 0910