Baskı ve kağıt işleme makinelerinde giriş noktalarının emniyeti
Risk değerlendirmesinden doğrulamaya kadar: Emniyet Çözümlerimiz ile tesisleriniz için eksiksiz çözümler sunuyoruz. Uzman ekiplerimiz, risk değerlendirmesinden emniyet kabulüne kadar projelerde size eşlik eder. Klasik yaklaşımların sınırlarını aşıyoruz. Her zaman yasal olarak uyumlu, CE belgeli ve standartlara uygundur. Böylece, uygulama çok daha kolaylaşmaktadır.
Ofset baskı yapan makineler gibi baskı makineleri genellikle her renge özel bir baskı biriminden oluşur. Baskı plakalarının veya bezlerinin manuel olarak yerleştirilmesi için sıralı bir şekilde tasarlanmış baskı birimlerinin birbirlerinden uzaklaştırılması gerekir. Manuel donatma ve ayarlama prosesi doğrudan silindirlerin giriş noktalarında bulunur ve işletme personelinin azami düzeyde dikkatini gerektirir. Bu kapsamda Jog modunda çalışılsa bile makinenin kullanımında parmak ve ellerde yaralanmalar ve ezilmeler gibi kazalar meydana geliyor.
Baskı makinelerindeki giriş noktalarında tamamlayıcı emniyetin sağlanmasına yönelik geliştirdiğimiz emniyet çözümü özellikle bu tür uygulamaları hedef almaktadır. Kurulumu kolay sistem, giriş noktalarında operatörün parmaklarını ve ellerini tespit eder. Böylelikle, bu tür kurulumlarda görülen risk azaltılır ve işletme personelinin emniyeti büyük oranda sağlanmış olur.

Gereksinim:
Ayarlama modunda baskı plakaları ve bezleri manuel olarak yerleştirilmelidir. Bu sırada silindirler kullanıcı tarafından Jog modunda örneğin bir pedalla kumanda edilir. Seçilen çalışma moduna ek olarak giriş noktası parmakların/ellerin içeri sokulmasına karşı korunmalıdır.
Çözüm:
Giriş noktasının (tehlike alanı) hemen öncesine emniyet sistemine bağlı bir fotoelektrik sensör kurulur. Fotoelektrik sensör parmağın veya elin tehlike bölgesine yakınlaştığını tespit ettiğinde tehlikeli hareket, emniyet sistemi tarafından güvenli bir şekilde durdurulur. Asıl çalışma işlemi bu sırada devam eder.
Çalışma prensibi:
Jog modu sırasında emniyet fonksiyonu aktiftir. Fotoelektrik sensörün yaydığı yatay ışın, silindirlerin tehlike bölgesinin önüne kurulmuştur; bu da makinenin donatılmasını ve ayarlanmasını mümkün kılar ancak parmakların ve ellerin tehlike bölgesine fazla yaklaşması halinde ise ışın demetinin kesilmesine neden olur. Işın demetinin kesintiye uğramasının hemen ardından emniyet sistemi tehlikeli hareketi durdurur. Işın demeti yeniden açıldığında, hareket Jog modunda devam ettirilebilir.
Avantajları
- Önceden geliştirilmiş ve
prosese uygun hale getirilmiş emniyet çözümlerimiz ile zamandan ve paradan tasarruf edin - Baskı makinelerinde giriş bölgesinin güvenli bir şekilde denetlenmesi
ile yerleştirme sırasındaki tehlikeler engellenir - Yerleştirme prosesinde kesintisiz emniyet
- Yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik
- Kolayca yeniden programlanabilir

Sistem bileşenleri ve emniyet parametreleri
Sensör: 3C serisi tek yön çalışan fotoelektrik sensör | |
Değerlendirme ünitesi: Emniyet rölesi MSI-TR1B | |
ISO 13849-1’e göre PL c, IEC 62061’e göre SILCL 1 | |
2 kanallı emniyet çıkışı |
Çözüm uzmanımız sizin için burada:
Oktay Akpinar
Telefon: +90 216 456 6704
E-posta: oktay.akpinar@leuze.com