Emniyet Çözümleri
Kolay. Güvenli. Verimli.




Risk değerlendirmesinden doğrulamaya kadar: Emniyet Çözümlerimiz sayesinde tesisleriniz için eksiksiz çözümler elde edersiniz. Uzman ekiplerimizin yenilikçi emniyet konseptleri ile tesisinizde verimli malzeme akışı, eksiksiz emniyet ve yüksek kullanılabilirlik garanti altındadır. Klasik yaklaşımların sınırlarını aşıyoruz. Her zaman yasal olarak güvenli, CE belgeli ve standartlara uygundur. Böylece, uygulama çok daha kolaylaşmaktadır.
Avantajları
- Sizin için en iyisi: Konsept gereksinimlerinizi size özel çözümlere dönüştürüyoruz
- Klasik konseptlerin sınırlarına ulaştığı durumlarda dahi verimli malzeme akışı ve eksiksiz emniyet
- Tüm emniyet çözümlerimiz CE sertifikalıdır ve standartlara uygundur. Bu şekilde hukuki güvence elde edersiniz.
- Sertifikalı emniyet uzmanı ekiplerimiz tüm proje süreci boyunca size eşlik ederek yetkin bir uygulama yapılmasını sağlar.

Tesisleriniz için eksiksiz çözümler
Çözümlerimiz, tesis düzeninize göre özel olarak uyarlanan yenilikçi emniyet konseptlerine dayanmaktadır. Uzman ekiplerimiz, risk değerlendirmesinden emniyet kabulüne kadar projelerde size eşlik eder. Çözümlerimizin ihtiyaçlarınızı karşıladığından ve projenizin sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünden emin olabilirsiniz.
Konsept ve Tasarım
Emniyet çözümlerinin konsept ve tasarımı tümüyle Çözümler Mühendisliği Merkezimiz tarafından sağlanmaktadır. Kapsamı:
- Yönerge ve standart araştırması
- Emniyet konseptinin ve sistem yapısının oluşturulması
- Yazılım geliştirme ve doğrulama
- CE uygunluk beyanı dahil olmak üzere Kapsamlı raporlama
Donanım ve yazılım bileşenleri
Emniyet çözümlerimiz tesisinin bağlantıları için gerekli tüm donanım ve yazılım bileşenlerini kapsamaktadır:
- Emniyet sensörleri
- Emniyet kontrolü
- Leuze emniyet programı
- İhtiyaç halinde kompakt elektrik panosu
- Kablolama
Hizmetler - Projenize özel
Her bir emniyet çözümü tesisinize özel olarak uyarlanmakta ve teslimata kadar proje kapsamında tarafımızca desteklenmektedir:
- Risk değerlendirmesi (ihtiyaca göre)
- Proje gereksinimlerine uygun konfigürasyon ve parametrelendirme sunan mühendislik hizmetleri
- Devreye alma desteği
- Emniyet işlevinin doğrulanması


Makine Emniyet Çözümü Örnekleri
Sizin çözümünüze giden yol
1. Gereksinimlerin kaydedilmesi |
|
2. Emniyet konseptinin seçilmesi |
|
3. Konfigürasyon ve parametrelendirme |
|
4. Kurulum ve devreye alma |
|
5. Emniyet incelemesi ve son kontrol |
|
Tecrübemizden yararlanın
Yenilikçi fikirler deneyimden ve teknik bilgiden doğar. 35 yılı aşkın süredir geniş ürün yelpazemizle çeşitli endüstrilerde emniyet uygulamalarına destek veriyoruz. Makine emniyeti uzmanlarımız, en güncel norm ve standartlar konusunda kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olup emniyet konseptlerinin tasarlanması konusunda da geniş tecrübeye sahiptir. Bu sayede otomatikleştirilmiş ortamlarda kullanım için etkili emniyet çözümleri geliştirmekteyiz.
- Emniyet konseptlerinin oluşturulması ve çözümlerin yerinde doğrulanması için dünya çapında sertifikalı uzmanlardan oluşturulmuş bir iletişim ağı
- Kurum İçi Çözümler Mühendisliği Merkezi
- EN ISO 13849-1’e uygun V modeline göre geliştirme ve tasarım
- Kapsamlı kurum içi emniyet ürünleri seçenekleri
Çözüm uzmanımız sizin için burada:
Oktay Akpinar
Telefon: +90 216 456 6704
E-posta: oktay.akpinar@leuze.com