Ultrasonik sensörler
Avantajları
- Sesi yansıtan yüzeylere sahip sıvıların ve katı nesnelerin güvenilir şekilde algılanması
- Zorlu ortam koşullarında da kullanılabilir: ultrasonik sensörler buhar, nem, toz veya ortam ışığından bağımsız olarak çalışır
- Uygulamanız için maksimum esneklik: 4 farklı boyut (M8, M12, M18, M30) ve 0,1 m ile 6 m arasında işletme bölgeleri ile
- Tek seride anahtarlama ve ölçüm versiyonları sayesinde esnek kullanım
- Anahtarlamalı ultrasonik tarayıcılar (HTU) ile nesne algılama ve var-yok kontrolü
- Analog çıkışlı ultrasonik mesafe sensörleri ile mesafe ölçümü (DMU)
- Kısa yapı uzunluğu sayesinde dar alanlarda bile kullanım
- Sağlam metal muhafaza
- Sensörler toz geçirmezdir ve IP 67 koruma sınıfına sahiptir
- IO-Link arayüzü ile sensörlerin basit ve hızlı kullanımı
Öne çıkanlar

Parlak, yansıtan, şeffaf ya da koyu renk nesnelerin algılanması
Ultrason teknolojisi, nesnelerin yüzeylerinden bağımsız olarak algılanması ile öne çıkar. Yeni ultrasonik sensörler katı, sıvı, toz ya da granül halindeki ürünleri çok güvenilir bir şekilde algılar.

Kapalı alanlar ve küçük hazne açıklıkları için doğru çözüm
Kompakt HTU208 ultrasonik sensörler, küçük kurulum alanlarında kullanım için M8 boyutunda geliştirilmiştir. Anahtarlama sensörleri özellikle dar bir ses lobu ile öne çıkar ve küçük açıklıkları olan haznelerde bile dolum seviyelerini algılar.

IO-Link aracılığıyla bir otomasyon sistemine kolay bağlantı
HTU200 ve DMU200 serisinin yeni ultrasonik sensörleri, kablo üzerinden öğretme yoluyla uzaktan ya da - çok uygun bir şekilde - IO-Link aracılığıyla ayarlanabilir. IO-Link üzerinden sensörler kolay bir şekilde otomasyon sistemine bağlanabilir. Bu otomasyon sayesinde entegrasyon kolaylaşır ve üretimdeki bekleme sürelerinin olabildiğince kısa tutulması mümkün olur. Yeni kompakt ve sağlam ultrasonik sensörler IO-Link (durum izleme) üzerinden parametrelendirilebilir, çalıştırılabilir ve bakımı yapılabilir.
- Proses genel bakış: dahili nesne sayacı ve sıcaklık gibi teşhis verileri yardımıyla (öngörülü bakım)
- Gerçek zamanlı sinyal bilgisi ve teşhis
- Dijital anahtarlama çıkışına sahip cihazlar için bile hassas ölçüm değeri çıkışı
Uygulama

Dökme malzemenin dolum seviyesi izlemesi
Gereksinim:
Granül dökme malzemelerin doldurulması sırasında dolum seviyeleri güvenilir bir şekilde tespit edilmelidir. Granüllerin veya tozların doldurulması sırasında tozlu ortam koşulları algılamayı etkilememelidir.
Çözüm:
Kademeli çalışma mesafeleri ile sunulan yeni 218 serisi ultrasonik sensörler, tozlu ortamlarda dolum seviyesi izlemesi için son derece uygundur. Ultrasonik lobun geniş algılama aralığı sayesinde, granül şeklindeki nesnelerde bile güvenilir dolum seviyesi izlemesi gerçekleşir. Ultrasonik anahtarlama sensörü HTU218 dolumun üst sınırını algılar. Alternatif olarak, ölçüm yapan mesafe sensörü kullanılabilir. Analog bir değer (akım ya da voltaj yoluyla) çıkışı yoluyla sürekli dolum seviyesi izlemesi için tasarlanmıştır.

Küçük açıklıklı hazneler için dolum seviyesi izleme
Gereksinim:
Bir dolum hattında, dolum seviyesi çok dar bir hazne açıklığından tespit edilmelidir.
Çözüm:
M8 dişli manşon tasarımındaki yeni kompakt ultrasonik sensör HTU208, çok dar bir ses lobuna sahiptir ve böylece çok küçük hazne açıklıklarından dolum seviyesi izlemesini mümkün kılar.

Ultrasonik mesafe sensörü ile istif yüksekliği kontrolü
Gereksinim:
Bir kartonlama makinesinde, katlanır kutu magazinindeki dolum seviyesi izlenmelidir. Karton burada farklı renklere, yüzey dokularına ve deliklere sahip olabilir. Bu nedenle tespit, malzeme ve yüzeyden mümkün olduğunca bağımsız olmalıdır.
Çözüm:
DMU200 serisinin ultrasonik sensörleri, ultrasonik lob aracılığıyla algılama sayesinde karton ambalajın malzemesinden ve yüzeyinden bağımsız olarak mesafe ölçümü için son derece uygundur. Geniş ses lobu sayesinde kartonda sorunsuz bir şekilde deliklerin açılması da mümkün.

Otomotiv sektöründe döngü ayarı
Gereksinim:
Otomotiv sektöründeki bir kesim hattında, kesim prosesinin bant taşımasından ayrılması gerekir. Kalkış hızının belirlenmesi için gerekli ölçüm değerlerinin kontrol sistemine iletilebilmesi amacıyla bant şeridinin gevşekliği temassız olarak belirlenmelidir.
Çözüm:
DMU218 veya DMU230 serisinin farklı çalışma mesafelerine ve sağlam metal muhafazaya sahip ultrasonik ölçüm sensörleri sarkma kontrolü için uygundur. Cihazlar, analog akım veya voltaj çıkışı ve IO-Link arayüzü ile kullanılabilir.

Haddelenmiş ürünlerin çapının denetimi
Gereksinim:
Farklı renklerde ve malzemelerde ambalaj malzemesi, etiket ya da folyolar rulolar halinde temin edilir. Aks, haddelenmiş malzemenin eşit şekilde çözülmesini sağlamak için motor tahriklidir. Rulo stokunun kullanılabilirliğini ve zamanında değiştirilmesini sağlamak için rulo çapı sürekli olarak izlenmelidir.
Çözüm:
DMU218 serisinin yeni mesafe ölçen ultrasonik sensörleri, rulo çapına ilişkili olarak kontrol sistemine analog bir çıkış sinyali sağlar. Böylece, rulonun ne zaman değiştirilmesi gerektiği zamanında fark edilebilir.
Birçok versiyon ile uygulamanız için yüksek esneklik
Yeni sensör portföyü, farklı boyutlarda, farklı çalışma mesafelerine ve anahtarlama çıkışlarına sahip anahtarlama ve ölçüm ultrasonik sensörlerini kapsar. Bazı versiyonlar IO-Link arayüzü ile donatılmıştır ve son derece basit ve hızlı kullanım sağlar.
Ultrasonik anahtarlama sensörleri:
- HTU 208 (4 versiyon)
- HTU 212 (8 versiyon)
- HTU 218 (6 versiyon)
- HTU 230 (2 versiyon)
Ultrasonik ölçüm sensörleri:
- DMU 218 (4 versiyon)
- DMU 230 (4 versiyon)
Teknik özellikler
Özellik | HTU 208 | HTU 212 | HTU 218 | HTU 230 |
Malzeme gövde | Pirinç (nikel kaplamalı) | Pirinç (nikel kaplamalı) | Pirinç (nikel kaplamalı) | Pirinç (nikel kaplamalı) |
İşletme bölgesi | 20 - 100 mm | 20 - 200 mm | 80 - 800 mm | 300 - 3000 mm |
Anahtarlama frekansı | 20 Hz | 20 Hz | 5 Hz | 3 Hz |
Tepki verme süresi | 25 ms | 25 ms | 100 ms | 166 ms 250 ms |
İşletim ortam sıcaklığı | 0 - 50°C | -25 - 70°C | -25 - 70°C | -25 - 70°C |
IO-Link | - | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) |
Kullanım | Kablo üzerinden öğretme | Kablo üzerinden öğretme | Kablo üzerinden öğretme |
|
Anahtarlama çıkışı | PNP, NPN | PNP, NPN | PNP | Push-pull (IO-Link) |
Analog çıkış | - | - | Akım (4 … 20mA) | Akım (4 … 20mA) |
Koruma sınıfı | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Sertifikasyon | CE, UL, UKCA, Çin RoHS | CE, UL, UKCA, Çin RoHS | CE, UL, UKCA, Çin RoHS | CE, UL, UKCA, Çin RoHS |
Bağlantı | M8 (4Pin) | M12 (4Pin) | M12 (4Pin) | M12 (4Pin) |