Dinamik referans sensörü

Arka planın öğretilmesiyle nesneden bağımsız algılama, 450 mm'ye kadar algılama mesafesi, çeşitli öğretme seviyeleriyle ortam koşullarının optimum ayar imkanı.
Header_DRT25C_1400x400

DRT 25C - Her şey için tek ürün.

Güvenilir algılama.
Nesne değişiminde tekrar ayarlama yok.

Dinamik referans sensörü DRT 25C, Leuze'nin inovatif bir yeni ürünüdür. Akıllı CAT teknolojisi sayesinde düz ve küresel ürünleri, şeffaf ve parlak folyoları, düzensiz şekilleri ve konturları doğru biçimde algılar.



Avantajları

  • Zor şekil ve yüzeylerde bile nesnelerin güvenilir bir şekilde algılanması, yüksek makine verimi sağlar ve kesinti sürelerini önler
  • Ürünler veya paketleme malzemeleri değiştirildiğinde sensörlerde ayarlama yapmaya gerek kalmaz; kısa kurulum süreleri sayesinde üretim hacmi artar
  • Tüm nesneler için tek bir genel montaj konumu sayesinde sensör, öğretme butonu kullanılarak konveyör bandı yüzeyinin otomatik olarak öğretilmesiyle hızlı ve kolay bir şekilde kurulur
  • Konveyör bandı kirlenmiş veya titreşimli olsa bile güvenilir işletim sağlanır
  • Aşırı kirlenme durumunda uyarı mesajı, sensöre yerleştirilmiş sayacın kullanımı veya öğretme butonunun kilitlenmesi gibi ek fonksiyonların makine kumandasına kolayca entegre edilebilmesi için IO-Link bulunmaktadır

Ambalajlama makinelerinin (HFFS, FS, Thermoform ve VFFS) taşıma bandı sensörleri, çeşitli ürün ve folyoları güvenli bir şekilde algılamalıdır. Bunun yanında ürünleri değiştirirken, kurulum işlemi gerekmeksizin çalışmaya devam etmelilerdir. Bunu başaran optik sensörler, genellikle bir ön plan bastırma sistemi ile birlikte çalışan refleks anahtarlarıdır. Ancak bu teknolojinin olumsuz yanları vardır, özellikle düz, parlak veya şeffaf nesnelerin algılanması zordur.

Buna karşın yenilikçi DRT 25C algılama sistemi Contrast Adaptive Teach-Technologie (Kontrast uyarlamalı öğrenme teknolojisi), kısaca CAT, ile çalışır ve referans olarak ürünü yerine taşıma bandını kullanır. Böylece dinamik referans sensörü, herhangi bir nesnenin "sapması" bant yüzeyi üzerinden gerçekleştirilir. Bu şekilde, birçok yansıtma tuşunun sorun yaşadığı gibi algılama ürünlerin renk, parlaklık ve saydamlık gibi yüzey özelliklerinden bağımsız olur.

Öne çıkanlar

drt25c_produkte_nah_orig_anim_460x460px(3)

Daha iyi yansıtma tuşu

Tüm şekillerdeki ürünler ve bunların ambalajlar için: DRT 25C, üç ışın demeti sayesinde nesnelerin ön kenarlarını doğru bir şekilde algılar ve makine arızasına neden olmadan, işlemlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Geniş tarama sayesinde, halka kurabiye gibi delikli ürünler de güvenli bir şekilde tek parça olarak algılanır. Bunun için üç ışık spotunun tümünün de nesnenin üzerinde olmasına gerek olmaz.

drt25c_verpackung_nah_orig_anim_460x460px(4)

Şeffaf ile çok parlak arasında

Farklı renk ve şeffaflıktaki ambalajlar, referans teknolojisi tarafından güvenli bir şekilde, taşıma bandı yüzeyinde bir "sapma" olarak algılanır. Bu, farklı folyoları işleyen makinelerin bile tek bir sensör tipiyle donatılabileceği anlamına gelir.

drt25c_infografik_01_460x460px(5)

Ürün değişimi sırasında kuruluma gerek yoktur

İlk kurulum sırasında öğrenme butonuna basılarak, taşıma bandı yüzeyi referans olarak tanıtılır. Referans noktası değişmediğinden, ürün değişiminde bu ayarın uyarlanmasına da gerek duyulmaz. Ayrıca sensörün montaj konumu ve hizalaması, çok farklı nesnelerde bile kullanılmaya devam edilebilir. Bu, ürünlerin değişimi sırasında kurulumun gerekmediği anlamına gelir.

drt25c_infografik_02_460x305px(6)

Benzersiz CAT teknolojisi

DRT 25C, nesneleri algılamak için dinamik referans olarak taşıma bandı yüzeyiyle çalışır. Bunun için taşıma bandının yüzey özellikleri, öğrenme butonuyla tanıtılır. Ardından sensör, taşıma bandı yüzeyi olmayan tüm nesneleri algılar. Böylece DRT 25C nesneden bağımsız olarak çalışır, bu da onu klasik yansıtma tuşu olarak daha sağlam hale getirir. Contrast Adaptive Teach Technologie (Kontrast uyarlamalı öğrenme teknolojisi) ile taşıma bandındaki kirlenme bile algılanabilir.

Uygulamalar

Birincil ambalajlama makinelerinin taşıma bantlarındaki ürünlerin algılanması

Gereksinim:
Ara bölgenin ve kaynak sütununun kontrolü için, taşıma bandındaki ürünlerin ön kenarlarının hatasız bir şekilde algılanması gerekir. Hatalı algılamalardan kaynaklanan makine durmalarını önlemek için, sensörün burada çok yassıdan çok dike kadar zor geometrilere sahip ürünleri de hatasız bir şekilde algılaması gerekir. Sensörün bütün ürünler için kolayca ayarlanabilmesi gerekir.

Çözüm:
DRT 25C, küçük ve yassıdan yüksek ve bilye şekline kadar ürünleri kapsayan bütün yelpazeyi, düzensiz şekil ve konturlarda olsalar bile güvenilir bir şekilde algılar. Böylece makineler, uygulama durumundan bağımsız olarak sadece bir sensör tipiyle donatılabilir. Ayrıca 1 düğmeyle öğrenme işlevi sayesinde de DRT 25C, kolayca ayarlanabilir.

APIC_PA_IL_DRT25C_Objectdetection_primary_700x500px

Termoform tepsilerin algılanması

Gereksinim:
Örneğin, ürünler termoform tepsilerinde paketlendikten sonra, tek ya da çok kanallı sistemlerde dahi ön kenarın yukarıdan güvenilir bir şekilde algılanması gerekir. Tepsilerin farklı yükseklikleri, kullanılan sensör sistemi için bir zorluk oluşturabilir.

Çözüm:
DRT 25C dinamik referans sensörü, konveyör bandını referans olarak kullanır ve böylece ürünlerin renklerinden ya da yüksekliklerinden bağımsız olarak bant üzerindeki nesnelerin ön kenarlarının güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlar. Taşıma yönüne çapraz olarak yerleştirilmiş ışık spotları boşluklu ürünleri de algılar.

APIC_PA_DRT200i_cheese_tray_wl

İkincil ambalajlama makinelerinin taşıma bantlarındaki ürünlerin algılanması

Gereksinim:
Ara bölgenin sorunsuz bir şekilde kontrol edilmesi için, farklı malzemelerden yapılmış olan ve çeşitli yüzeylere sahip olan ambalajların ön kenardan itibaren hatasız bir şekilde algılanması gerekir. Ürünleri veya ambalaj folyolarını değiştirilmesi için, sensörde kurulum ve hizalama çalışmalarına gerek duyulmamalıdır.
Çözüm:
Dinamik referans sensörü DRT 25C’nin eşsiz teknolojisi, referans noktası olarak bant yüzeyini kullanır. Bu şekilde, algılama kullanılan malzemelerin renk, parlaklık ve şeffaflık gibi yüzey özelliklerinden bağımsız olur. Bu, ürün değişimi sırasında sensörde herhangi bir kurulum çalışmasına gerek olmadığı anlamına gelir.
 
APIC_PA_IL_DRT25C_Objectdetection_secondary

Ambalajların algılanması

Gereksinim:
Şişeler ve teneke kutular shrink folyoyla sarılarak ambalaj haline getirildiğinde, çok şeritli taşıma güzergahlarında da tespit edilmelidir. Şeffaf folyo veya farklı folyo baskılarına sahip farklı ambalaj türleri güvenilir bir şekilde algılanmalıdır.
Çözüm:
DRT25C.R ambalaj sensörü, referans olarak konveyör bandının yüzeyini kullanır. Sonuç olarak, ambalaj türlerinin tamamını güvenilir bir şekilde algılar. Bu nedenle, ürün değiştirilirken sensörde herhangi bir ayarlama yapılması gerekmez.
APIC_PA_DRT25C_detection_cans_container_wl

Teknik özellikler

  • Farklı şekil ve yüzeylerde güvenilir nesne algılama için referans teknolojisi ve üç LED ışık spotu
  • Özellikle folyo ile sarılmış şişe veya teneke kutu ambalajlarının algılanması için ambalaj sensörü
  • 50 ile 450 mm arasındaki taşıma bandı aralığı için büyük çalışma alanı
  • 2 m/sn’ye kadarki bant hızları için 750 Hz yüksek anahtarlama frekansı
  • Bir kumanda düğmesi (öğrenme butonu) üzerinden kolay yapılandırma
  • Çift kanal prensibinde veya SIO modunda makine kumandasıyla standartlaştırılmış iletişim için IO-Link arayüzü
  • Kompakt gövde: Evrensel kullanım için sadece 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
  • IP 67 ve IP 69K güvenlik sınıfları ve ECOLAB sertifikası

Seri 33C ve 35C - Paslanmaz çelik sensörler - Ürün bilgileri (PDF, ~1 MB)
3C serisi - Fotoseller ve ışıklı şalterler - Ürün bilgisi (PDF, ~2 MB)
10 serisi - Ölçüm yapan ve anahtarlama yapan mesafe sensörleri - Ürün bilgisi (PDF, ~2 MB)
18B serisi - Şeffaf maddeler için reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler - Ürün bilgisi (PDF, ~2 MB)
GSX 14E - Kombine çatal sensör - El ilanı (PDF, ~1 MB)
25 serisi - Fotoelektrik sensörler ve ışık tarayıcılar - Ürün bilgisi (PDF, ~3 MB)
DRT 25C - Dinamik referans tuşu - El ilanı (PDF, ~ 1 MB)
LS25B.2 - Tek yön çalışan fotoelektrik sensörler - Ürün bilgisi (PDF, ~1 MB)
46C serisi - Fotoelektrik sensörler ve ışık tarayıcılar - Ürün bilgisi (PDF, ~1 MB)
49C serisi - AC/DC tüm gerilim sensörü - Ürün bilgisi (PDF, ~1 MB)
Global Beam - Standart sensörler - Ürün bilgisi (PDF, ~3 MB)
Endüktif sensörler - Ürün bilgisi (PDF, ~2 MB)
Kapasitif sensörler - Ürün bilgisi (PDF, ~1 MB)
KRT 18B - Renk işaret sensörü - Ürün bilgisi (PDF, ~1 MB)
LPS/LES/LRS - Profil sensörleri - Ürün bilgisi (PDF, ~1 MB)
Ölçüm yapan ve devreleyen ışık bariyerleri - Ürün bilgisi (PDF, ~1 MB)
Ölçüm yapan ve devreleyen ultrasonik sensörler - Ürün bilgisi (PDF, ~3 MB)
15, 25C & 46C serisi - Standart sensörler - Hızlı Başlangıç Kılavuzu (PDF, ~2 MB)