Arka plan bastırmalı ışık sensörü
Avantajları
- 2’si 1 arada sensör: Algılama ve ölçüm görevleri için tek sensör ile çözüm
- IO-Link ile süreç verilerinde ölçüm değeri aktarımı
- Öğretme tuşu, kablo veya IO-Link üzerinden tarama aralığı ayarı
- Mükemmel siyah-beyaz davranışı (150 mm’de < ± 3 mm)
- IO-Link ile sensörün avantajı: Sıcaklık değeri, sinyal kalitesi ve uyarı gibi cihazın kapsamlı tanılama verileri
- Uzaktan ayar: IO-Link üzerinden sayısal giriş yapılarak tarama aralığı ayarlanabilir (ör. 100 mm)
- Cihazlar birbirlerinden bağımsız iki adet anahtarlama çıkışına sahiptir (OUT1 ve OUT2)
- Aktif ortam ışığı bastırması: LED hol aydınlatmalarından gelen direkt ışığa rağmen hatalı anahtarlama yapılmaz
- Uyarı çıkışına (OUT2 olarak) sahip varyasyonlar mevcuttur
- Ed. 2 V1.1 (2021) uyarınca SmartSensorProfil ile IO-Link varyasyonları
- Kumanda elemanı kilidiyle kurcalamaya karşı koruma
- Her yerden görülebilen durum LED’leri
- Siemens, Beckhoff ve Rockwell gibi cihaza özgü IO-Link fonksiyon yapı taşları mevcuttur
Uygulamalar

Fırıncılık sektöründe hamur döngüsü kontrolü
Gereksinim:
Gıda sektöründe hamurun açıldığı ve ardından unlu mamullerin üretilebildiği bir makine kullanılır. Hamur bu makinede istenen kalınlığa göre açılır. Hamur konveyör bandına aktarılırken şeklini koruması gerekir. Bu da bir sensör yardımıyla denetlenmelidir. Bu noktada hamurdan sensöre olan mesafenin ölçüsü 100 ila 120 mm arasında sabit olmalıdır.
Çözüm:
ODT 3C sensörü hamur açma makinesinin çıkışında, hamur akışının üzerine konumlandırılır ve bu sayede makine tarafından açılan hamur yüzeyini algılar ve mesafe değerini üst PLC’ye aktarır. Hedefi, hamurların arasındaki mesafeyi uygun aralık olan 100 ila 120 mm aralığında ayarlamaktır. Sensör bu istenen aralığın dışında bir ölçüm değeri belirlediğinde, konveyör motorlarının bant hızı ilgili şekilde ayarlanır.
Ölçüm değeri süreç verilerindeki IO-Link üzerinden değerlendirilir. Buna ek olarak Endüstri 4.0 amaçlarına yönelik olarak teşhis verileri IO-Link üzerinden kontrole aktarılır.

İçecek ve ambalajlama sektöründe istiflerin yerleştirilmesi
Gereksinim:
İçecek sektöründe doldurulan şişeler genellikle karton ambalajlama makinesinde ikincil bir paketlemeye tabi tutulur ve bu şekilde satışa hazır bir kap içerisinde toplanıp paketlenir. Bir istifleme makinesi üzerinde hazırlanan karton kesitlerinin buna yönelik olarak otomatik bir şekilde istifleme yapması, ayrıştırması ve ardından yapıştırma ve katlama işlemlerini gerçekleştirmesi gerekir. Bir sonraki işlem adımının en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için karton istifinin konveyör bandındaki belirli bir noktaya konumlandırılması ve ardından yan tarafta bulunan sensöre doğru belirlenmiş mesafenin ayarlanması gerekir.
Çözüm:
Karton istifi, ODT 3C yardımıyla uzun tarafından var-yok (anahtarlamalı sensör fonksiyonu) açısından kontrol edilebilir ve ardından istif kapağına belirli bir mesafede (ör. 120 mm) ölçüm değeri doğrultusunda (ölçüm yapan sensör fonksiyonu) sürekli olarak yeniden konumlandırılabilir.

Konveyör bandında kalite ve nesne yüksekliği kontrolleri
Gereksinim:
Gıda sektöründe üretilen ürünlerin (ör. çikolata barı) konveyör bandında münferit olarak taşınması gerekir. Bu doğrultuda sonraki işleme (ör. ambalajlama) için kullanılabilir olduğunun belirlenmesi açısından nesnelerin üst üste olup olmadıklarının denetlenmesi gerekir.
Çözüm:
ODT 3C sensörü konveyör bandının hemen üzerine, ürünleri yukarıdan görecek şekilde monte edilir. Nesneleri tespit eder (anahtarlamalı sensör fonksiyonu) ve yüksekliklerini ölçer (ölçüm yapan sensör fonksiyonu). Bu sayede ürünlerin münferit olarak konveyör bandında hareket ettikleri, üst üste bulunmadıkları ve ambalajlama işleminde kullanılabilir olduklarından emin olunur.
Teknik özellikler
Ölçüler | 11 x 34 x 18 mm (GxYxU) | |
İşletme bölgesi | 10 … 150 mm | |
Ölçüm aralığı | 30 … 150 mm | |
Çözünürlük | 1 mm | |
Doğruluk | 150 mm’de < +- 3 mm (%6 … %90 hafifletme) | |
Güvenlik sınıfları | IP67, IP69K | |
Ortam sıcaklıkları | -40° ila 60°C | |
Bağlantılar | M8/M12 ve kablo varyantları | |
Varyasyonlar | Kırmızı ışık |
Uygulama

Reflektörden yansımalı sensör ile palet algılama için klasik uygulama çözümü
Sensör sistemlerin montaj, ayar ve devreye alma
işlemleri yerinde yapılır
- Sabitleme parçası, yuvarlak çubuk bom ve konveyöre bağlantı ile reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör (resimde ön)
- Sabitleme parçası, yuvarlak çubuk bom ve konveyöre bağlantı ile reflektör (resimde arkada)
Gereksinim:
Konveyör üzerinde farklı ölçülerle çeşitli palet türleri sevk edilmektedir. Hepsi güvenli şekilde algılanmalıdır.
Çözüm:
Değişik biçimlere ve deliklere sahip nesnelerin güvenilir bir şekilde algılanmasına yönelik geniş, verimli ışık bandı bulunduran 46C serisi reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler tüm palet türlerini güvenli şekilde algılamaktadır.

Önceden kurulu sensörleri olan konveyör teknolojisinde palet algılaması
Gereksinim:
Yeni bir konveyör hattı devreye alınırken verimlilik maksimize edilir. Personel, sensörlerin montajı ve ayarı konusunda ek bir iş yükü yaşamadan konveyör kurulduktan hemen sonra işletime başlayabilmelidir. Konveyör sistemiyle sevk edilen çeşitli palet türlerinin hepsi güvenli şekilde algılanmalıdır. Çok yoğun hangar aydınlatması sensörü olumsuz etkilememelidir. Sensörler kir partiküllerini geri itmeli ve sistem bakım gerektirmemelidir.
Çözüm:
Sensör, kir parçacıklarının atılması için entegre bir ön cama sahip olan özel bir tutucu vasıtasıyla konveyörün iç kısmına, konveyör teknolojisi üreticisinin fabrikasında önceden monte edilmiştir.
Enine ve boyuna taşımada farklı palet tipleri güvenli bir şekilde tespit edilebilir.
Sensör, yüksek frekanslı LED salon aydınlatmasında bile ortam ışığı direncine sahiptir.
Ek araştırma:
Konveyör içine sensör montajı ve aşağıdan palet algılama

Avantaj: Konveyör istiflenebilir
Sensörlerin konveyörün iç kısmına montajıyla bu, önceden monte edilmiş sensörle de istiflenebilir niteliğe sahiptir ve sorunsuzca yüklenebilir ve son kullanıcıya taşınabilir.

Zorluk: Ortam ışığının kapatılması
Özel ortam ışığı parametrelendirmesi, ortam ışığı kaynaklarını (özellikle yüksek frekanslı LED aydınlatmasını) çok verimli bir şekilde gizler.

Temiz çözüm: Sensör kirlenmez
Sensör optiklerinin önündeki 45° ön cam kiri saptırır. Konveyör teknolojisinin titreşimi nedeniyle parçacıklar otomatik olarak düşer. Daha büyük kir partikülleri de sabitlemenin içinden geçip düşer.
Teknik özellikler
Çalışma tarama genişliği | 1,3 m | |
Versiyon | Ortam ışığına optimize edilmiştir | |
Ayar | 300 mm sabit | |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi 850 nm | |
Anahtarlama frekansı | 250 Hz | |
Teslimat | Farklı sipariş ölçüleri |