Çok büyük ve çok küçük ışık spotları
Küçük ışık spotlu kırmızı ışık tarayıcıları, lazerin kullanılmaması gereken durumlarda dahi küçük nesneleri tespit eder. Uzun ışık spotlu arka plan tarayıcıları nesne girişlerini güvenilir şekilde köprülemektedir. Bir alan denetlenmek zorunda olsa dahi, uzun ışık spotlu arka plan tarayıcıları güvenilir bir çözümdür.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 77 ürün bulundu
HT55C.XL/LG-5000
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50153868
- Seri: 55C
- İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,05 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
HT5B.XL/4X-200-M8
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50153163
- Seri: 5B
- İşletme bölgesi, maks.: 0,002 ... 0,1 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
HT33C.XL/LG-M8
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50150357
- Seri: 33C
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 0,6 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
HT35C.XL/LG-200-M12
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50150314
- Seri: 35C
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 0,6 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
HT35C.XL/LG
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50150313
- Seri: 35C
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 0,6 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
HT35C.XL/LG-M12
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50150312
- Seri: 35C
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 0,6 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
HT55C.XL/LG-200-M12
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50148208
- Seri: 55C
- İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,05 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
HT55C.XL/LG-M8
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50148207
- Seri: 55C
- İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,05 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
HT55C.S/LG-200-M12
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50148206
- Seri: 55C
- İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,2 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
HT55C.S/LG-M8
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50148205
- Seri: 55C
- İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,2 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
HT53C.VXL/LG-M8
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50148174
- Seri: 53C
- İşletme bölgesi, maks.: 0,01 ... 0,08 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
HT53C.XL/LG-M8
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50148172
- Seri: 53C
- İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,05 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
Ürün verileri: 11.04.2025