Optik sensörler

Optik sensörler, ışıkla farklı şekildeki algılama görevlerini yerine getirir. Optik olarak çözülebilen tüm uygulamalar için güvenilir ve verimli sensör çözümleri olan kapsamlı bir ürün yelpazesi mevcuttur. Farklı yüzeylerdeki, nesne büyüklüklerindeki ve renklerdeki nesne algılaması, örneğin tek yön çalışan fotoelektrik sensör, reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör veya yansıtma sensörü gibi farklı çalışma prensipleri gerektirir. Normalde bir seride (yapı boyutu), tüm farklı çalışma prensipleri mevcuttur. Evrensel seriler, genişletilmiş modellerle ve kullanışlı ek fonksiyonlarla da mevcuttur.

33C/ 35C Serisi

Edelstahlsensoren_Header_1400x400

Sağlam ve hijyenik: Paslanmaz çelik sensörler sayesinde güvenli

Paslanmaz çelik gövdelerde sunulan en geniş fotoelektrik sensör seçeneği

Sistem içinde kullanılan sensörlerin güvenilir bir şekilde çalışması ve uzun vadeli kullanılması, üretim ile ambalajlama süreçlerinin istikrarlı ve ekonomik olmasını sağlamak için gereklidir. Hijyen açısından hassas veya ıslak ortamlarda, ayrıca zorlu bir üretim ortamında, paslanmaz çelik gövdelerde bulunan sensörler mükemmel bir seçimdir. Nem, temizleyici maddeler, sıcaklık dalgalanmaları, toz, yongalar veya titreşimler ile mekanik yükler karşısında yüksek direnç ile karakterize edilirler. 

Hijyenik tasarıma sahip 33C serisi ve sağlam wash-down tasarıma sahip 35C serisinden oluşan yeni sensör portföyümüzü keşfedin. Paslanmaz çelik gövdeler sunan iki kapsamlı seri, fotoelektrik yakınlık sensörleri, tek yön çalışan ve reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler ve son derece zorlu uygulamalara yönelik birçok özel sensörü de içermektedir. Farklı ışık kaynakları (Power PinPoint LED, lazer, kızılötesi), ışık beneği geometrisi ve bağlantı türlerinden oluşan geniş portföyü sayesinde, ambalaj sistemlerinde, makine takımlarında veya otomotiv endüstrisinde uygulamalar güvenilir ve ekonomik bir şekilde çözülebilir.

Seri 33C ve 35C - Paslanmaz çelik sensörler - Ürün bilgileri (PDF, ~1 MB)

33C serisi: Gıda endüstrisinde hijyenik süreçlerde uzman

PPIC_Serie33C_Detail_700x500px
33C Serisindeki sensörler, gıda, içecek ve ilaç endüstrilerinde hijyen hassasiyeti gerektiren üretim ve ambalajlama süreçleri için geliştirilmiştir. Makineler ve sistemler, yüksek basınçlı temizleyiciler, yüksek sıcaklıklar ve agresif temizleyici maddeler ile düzenli yoğun temizlik ve dezenfeksiyon döngülerine dayanmalıdır. En yüksek hijyen gereklilikleri, ürünlerin henüz ambalaj malzemesiyle korunmadığı birincil ambalajlamadan önce uygulanmaktadır. Örnek olarak et, sosis veya peynir paketlemesi verilebilir. Bu uygulamalar için özel olarak geliştirilmiş hijyenik tasarıma sahip sensör çözümleri sayesinde makine üreticileri ve tüketim malları üreticileri güvende. Montaj delikleri olmayan pürüzsüz gövde konturları, tortu oluşumu riskini azaltır. Montaj, çok yenilikçi bir şekilde bir montaj musluğu aracılığıyla yapılmaktadır. Bu, sensör ile makine arasında gaz sızdırmaz bir bağlantı sağlar.

Doğrudan öge seçimine git

35C serisi: Ambalaj süreçleri, otomotiv endüstrisi ve makine takımları için sağlam, çok yönlü sensörler.

PPIC_SR35C_Detail_700x500px
35C serisindeki sensörler, sağlam paslanmaz çelik gövdeleriyle özellikle dayanıklıdır ve yüksek mekanik yükler ile yoğun temizlik süreçlerine dayanır. Optik sensörler, paketleme proseslerinde, örneğin fırıncılık ve şekerleme endüstrisinde, içecek dolumunda ve genel olarak gıda endüstrisinde kendilerini kanıtlamıştır. Dayanıklı paslanmaz çelik sensörler, otomotiv endüstrisi, makine takımları veya intralojistik gibi diğer alanlarda da stabil süreçler sağlar.

Doğrudan öge seçimine git

Size sunduğu avantajlar

  • Paslanmaz çelik gövdelerde tüm çalışma prensiplerini (yakınlık sensörleri, tek yön çalışan fotoelektrik sensörler ve yansıtıcı ışık bariyerleri) sunan iki kapsamlı seri
  • Geniş bir portföy sayesinde paketleme süreçlerine yönelik birçok özel çözüm ile mümkün olan en geniş kullanım yelpazesi, örneğin folyo ışınlama, şeffaf cam tespiti veya çok şeritli konveyör sistemleri
  • Zorlu veya hijyen açısından hassas uygulama alanlarında yüksek direnç
  • Pürüzsüz yüzeyli V4A (AISI 316L) paslanmaz çelik gövde (≤ 0,8 Ra) ürün kalıntılarını ve bakteri geçişini önler
  • Gıda ile doğrudan temas için onaylı gövde malzemeleri (FDA uyumlu)
  • Kapsamlı sertifikalar sayesinde yüksek güvenilirlik: ECOLAB, Diversey ve CleanProof+
  • IP 69K koruma sınıfı sensörlerin sızdırmazlığını onaylar
  • Power PinPoint LED sayesinde kolay devreye alma ve hizalama
  • Hızlı ve kolay parametrelendirme, tanılama verileri ve öngörücü bakım için IO-Link arayüzü
  • Kolay montaj: paslanmaz çelik gövdelerdeki sensörler ek muhafaza gerektirmez
  • Her şey tek bir kaynakta: uygun bağlantı kabloları, montaj parçaları ve reflektörler
“Küçük” gövdeli yeni 33C ve 35C serileri, 53C ve 55C serilerinin minyatür, paslanmaz çelik sensör portföyünü tamamlamaktadır. 

Öne çıkanlar

Paslanmaz çelik sensörler: zorlu çevresel koşullara yönelik çözümler
Yeni sensörlerin tüm gövde bileşenleri, gıda ile temas ve üretim ile ambalaj tesislerindeki zorlu çevresel koşullara yönelik tasarlanmıştır: V4A paslanmaz çelik gövde (AISI 316L), özel kaplamaya sahip PMMA+ malzemeden yapılmış cam içermeyen optik kapak ve difüzyon geçirmez kontroller. Kapalı gövde teknolojisi ve genişletilmiş sıcaklık aralığı, sistemlerin yıllarca çalışmasını garanti eder. Tüm malzemeler FDA uyumludur ve doğrudan gıda teması için onaylanmıştır.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_700x500
Ambalajlamada ortaya çıkan bir zorluk, sensörlerin ambalajsız ürünlerin üzerine monte edildiği uygulamalardır. Paslanmaz çelik sensörlerimiz, bu çok hassas uygulama alanı için birkaç nedenle uygundur: Bir yandan, çok pürüzsüz yüzeyler ürün kalıntılarının ve bakterilerin sensöre yapışmasını engeller. Ayrıca paslanmaz çelik sensörlerin boya ve kaplamaları dökülmez. Bu şekilde, gıda üreticileri ambalajlama sürecinde ürün kontaminasyonu riskini azaltır.

Sanayide, genellikle zorlu çevresel koşullarda plastik gövdeli sensörler görüyoruz. Yüksek hijyen standartlarına veya mekanik gerekliliklere dayanabilmelerini sağlamak için, özel olarak üretilmiş ve yapısal olarak karmaşık bir paslanmaz çelik muhafaza ile korunmaktadırlar. Paslanmaz çelik gövdelerde bulunan sensörlerimizde bu gerekli değildir.Bu, kurulum sırasında para ve emekten tasarruf sağlar," diyor Leuze'de ürün yöneticisi olan Heidi Wacker.
Zorlu ortamlar, mükemmel uyumlu çözümler gerektirir

Makine ve sistemler ve bunlara uygun sensör teknolojisi için gereklilikleriniz yüksek: Sensörlerimiz size mükemmel uyumlu çözümler sunar.

Waterjet_render_700x500px
Geçirimsizlik

Sistemler ve bunlara kurulu sensörler sık sık yüksek basınçlı temizleyicilerle temizlenir. Sensörler, çok sayıda temizlik döngüsü nedeniyle sürekli olarak nem ve rutubete maruz kalmaktadır.

  • Asla sızdırma yapmayan gövde
  • Optik kapaklar ve işletim elemanları için difüzyon geçirmez malzemeler
  • IP 67, IP 68 ve IP 69K koruma sınıfları
Foam_render_700x500px
Kimyasal gereklilikler

Köpük temizleyiciler, dezenfektanlar, alkali veya bazik temizleyicilerle yapılan düzenli temizlik döngüleri, dayanıklı sensörler gerektirir.

Warm_cool_render_700x500px
Termal gereklilikler

Ortam sıcaklığı ile temizlik sıcaklığı arasındaki güçlü sıcaklık dalgalanmaları sensörler üzerinde yüksek bir yük oluşturur.

  • İklimlendirme kabinindeki sensör testleri
  • Termal şok testleri (su banyosu sıcak-soğuk)
  • IP 69K onayının bir parçası olarak buhar testi
  • Sıcaklık -40 °C ile +70 °C arasında değişmektedir.

PPIC_SR33_35_Solo_render_Robust_700x500
Mekanik direnç

Zorlu üretim ortamlarında, sensörler toza, talaşlara, titreşimlere ve diğer mekanik streslere maruz kalır.

  • Asla sızdırma yapmayan gövde
  • Sağlam gövde: ek gövde gerekli değil
  • Titreşim ve darbe direnci
Amaca uygun: Power PinPoint LED
Power PinPoint LED  bulunan sensörler 33C ve 35C serilerinde mevcuttur. Yeni aydınlatma teknolojisi, sensörleri hızlı ve kolay bir şekilde başlatmayı ve hizalamayı mümkün kılıyor. Ayrıca, optik sensörlerin objeleri tespit etme sırasında süreç güvenilirliği artmaktadır. Küçük, parlak, yuvarlak ve homojen ışık beneği, sensörün tepki verme davranışını tam olarak yansıtır ve sensörün tüm çalışma aralığında sabit kalır. Boyutu, şekli ve homojenliği değişmez.
Power-PinPoint_700x500px
 
Her şey tek bir kaynaktan: bağlantı kabloları, montaj parçaları ve reflektörler

Zorlu ortamlarda, yalnızca sensörler değil, aynı zamanda bağlantı kabloları, montaj parçaları ve reflektörler de yüksek gereklilikleri karşılamalıdır. Bağlantı kablolarımız, gıda ile doğrudan temas için onaylanmıştır (FDA uyumlu malzemeler). Kablolar, IP 69K koruma derecesini elde etmiştir ve bu nedenle yüksek basınçlı temizleyicilerle yoğun temizlik süreçlerine dayanıklıdır (önemli: özel bir sıkma torku ile monte edilmelidir). ECOLAB sertifikası, kabloların agresif temizleyici maddelere karşı direncini onaylar. Hijyen gerektiren endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere sunulan kablo portföyü, M8 ve M12'yi ve ayrıca 2, 5 ve 10 metre kablo uzunluklarını içermektedir.

PPIC_SR35_Mounting_L_700x500
Reflektörler

Diğer şeylerin yanı sıra, geri yansımalı fotoelektrik sensörlerin ne kadar güvenilir şekilde algılama yapacakları. Farklı gereklilikler için plastik veya paslanmaz çelik gövdeli reflektörlerin yanı sıra yansıtıcı bantlar da sunuyoruz. Gelişmiş segmentteki reflektörler, temizlik maddelerine karşı dirençleri nedeniyle genellikle gıda ve ilaç endüstrisinde kullanılmaktadır. Kimyasal olarak dirençli plastikten üretilen Solidchem reflektörler, yüksek sıcaklığa dirençleriyle de dikkat çekmektedir. Genişletilmiş segmentteki reflektörler, yüksek nem veya yüksek sıcaklık farklılıklarına sahip üretim alanları için uygundur.

PIN_Stainless-steel sensors_Graphic_en_1400px

Uygulamalar

33C ve 35C sensör serileri, gıda ambalajlama alanında geniş bir uygulama yelpazesini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Paslanmaz çelik sensörlerin proses adımlarında kullanılması, sistemin karmaşıklığını azaltır ve her zaman güvende olmanızı sağlar. Ambalajı henüz açılmamış ürünlerin bulunduğu alanlarda, 33C serisindeki sensörler güvenilir bir çözümdür. 35C serisindeki seçenekler, yoğun temizlik döngülerine ve mekanik yüklere dayanabilen sağlam, çok yönlü ürünlerdir. Işık tarayıcıları, tek yön çalışan fotoelektrik sensörler ve yansımalı ışık bariyerleri her iki seride de mevcuttur. Ürün yelpazesi, gıda ambalaj endüstrisi için tasarlanmış özel çalışma prensipleri ile tamamlanmaktadır.

APIC_HT35C_Detektion_Fleischerkisten_(1)
Gıda konveyör teknolojisinde kutuların tespiti
Gereklilik:
Et işleme prosesinde, ürünler kesim ve sonraki işleme aşamaları arasında standartlaştırılmış kaplarda taşınır. Ambalajsız gıdaları korumak için sistemlerin ve bileşenlerinin düzenli ve yoğun temizlik işlemlerine dayanıklı olması gerekir.
Çözüm: 
HT35C serisindeki fotoelektrik yakınlık sensörleri, gıda endüstrisindeki zorlu ortamlarda obje tespiti için geliştirilmiştir. Sağlam paslanmaz çelik gövde tamamen kapalıdır (IP 69K koruma derecesi) ve agresif kimyasal temizlik maddelerine karşı dayanıklıdır. Bu özellik, ECOLAB, Diversey ve CleanProof+ sertifikalarıyla onaylanmıştır.
APIC_HT35C_Detektion_wurst_durch_folie_(1)
Folyo üzerindeki ürünlerin tespiti
Gereklilik:
Yatay akan sarmalama makinesinde, sosis gibi gıda ürünleri folyoyla paketlenir. Folyonun mühürlenmesi ve ayrılması sırasında, ürünün genellikle basılı olan ambalaj folyosundaki konumu tespit edilmelidir.
Çözüm:

LS35CI.XXR süper güçlü tek yön çalışan fotoelektrik sensör, metalize folyoları bile ışınlar ve içindeki objelerin ön kenarlarını güvenilir bir şekilde tespit eder. Bu, sızdırmazlığın her zaman doğru yere uygulanmasını sağlar. Paslanmaz çelik sensörler tamamen su geçirmezdir ve ECOLAB, Diversey ve CleanProof+ standartlarına göre sertifikalandırılmıştır.

APIC_HT35C_Detektion_Apfelkisten_(1)
Kesintiye uğrayan objeleri tespit etme
Gereklilik: 
Gıda, münferit proses adımları arasında plastik sepetler içinde taşınır. Sensör sistemi, bu uygulamadaki kesintiye uğramış kapları tespit etmeli ve ayrıca nemli bir ortamda zorlu koşullara dayanabilmelidir.
Çözüm:
Delikli kapların güvenilir tespiti için özel bir ışık beneği geometrisine sahip fotoelektrik yakınlık sensörleri kullanılmaktadır: HT35C.XL fotoelektrik yakınlık sensörü, delikli objeleri tespit etmek için tasarlanmıştır. V4A paslanmaz çelik gövde yüksek mekanik yüklere ve neme dayanıklıdır. Bu, sensörler için daha az bakım ve daha uzun bir hizmet ömrü sağlar.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_(1)
Ambalajsız ürünlerin konveyör bantlarında tespiti
Gereklilik:
Gıda endüstrisinde, birkaç konveyör bandı birbirine yakın bir şekilde düzenlenmiştir ve tespit üst taraftan yapılmaktadır. Açık gıda ürünlerinin üzerinde monte edilen sensörler, katı gereklilikleri karşılamalıdır; bu nedenle gıda ile temas için onaylanmış bileşenler kullanılmalıdır.
Çözüm:

DRT35C dinamik referans sensörü, konveyör bandını referans olarak kullanarak herhangi bir ürünü tespit eder. Sensör, pürüzsüz yüzeylere sahip yüksek kaliteli paslanmaz çelik bir gövde ile, açık gıda üzerine montaj için mükemmel bir çözümdür. Paslanmaz çelik gövde sayesinde, ek bir sensör muhafazası gerekmemektedir.

APIC_HT35C_Detektion_Backform_(1)
Bantta ambalajsız fırın ürünlerinin tespiti
Gereklilik:
Fırın ürünleri endüstrisinde, pastalar bir tampon konveyörde taşınır. Konveyör bandının optimal kontrolü için, ürünlerin eşit olmayan ön kenarlarının güvenilir bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Bu hijyen açıdan hassas uygulamada, sensörler ayrıca çok düz, çok yüksek veya parlak ürünleri de tespit etmelidir.
Çözüm:

PRK 35C fotoelektrik refleks anahtarı, bu algılama görevi için tasarlanmış olup ayrıca parlak objeleri güvenilir bir şekilde tespit eder. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövde, mekanik yüklere ve yoğun temizlik döngülerine karşı dayanıklıdır.

700x500px-Abfuellung_Vers02
Aseptik dolum sisteminde şişeleri tespit etme
Gereklilik:
Bir şişeleme tesisinde, içecekler aseptik koşullar altında şişelenir. Aseptik sistem düzenli olarak CIP (Yerinde Temizlik) temizlik döngülerine tabi tutulur. Hem makinelerin hem de tüm bileşenlerin bu zorlu hijyenik uygulama için optimize edilmesi gerekmektedir.
Çözüm:

PRK33C.PPTT3 fotoelektrik refleks anahtarı, şeffaf objelerin tespiti için geliştirilmiştir. Hijyenik tasarıma sahip paslanmaz çelik sensör, aseptik dolumda şeffaf şişelerin tespiti ve gıda ve ilaç endüstrisindeki diğer steril üretim ortamları için en uygun seçimdir. Montaj delikleri olmayan özellikle pürüzsüz bir gövde, tortuları önler. Sensör, bir montaj musluğu kullanılarak gaz sızdırmaz şekilde monte edilmiştir.

APIC_HT35C_Kartonstapel_(1)
Karton beslemesini tespit etme
Gereklilik:
Bir karton kutulama makinesinde, karton ham maddeleri otomatik olarak katlama ve ambalajlama sürecine beslenmelidir. Bunu yapmak için, katlama kutu haznesinin seviyesi tam olarak tespit edilmelidir. Algılama, mümkün olduğunca renk ve yüzeyden bağımsız olmalıdır.
Çözüm:

Arka plan bastırma özelliğine sahip, tam ayarlanabilir HT 35C.PP ışık tarayıcıları, konum ve var-yok kontrolü için en uygun şekilde tasarlanmıştır. Power PinPoint LED teknolojisi, yığın tespitinde yüksek bir hassasiyet seviyesi sağlar: Sensörün tüm çalışma mesafesinde homojen ışık beneğinin boyutu sabittir.

APIC_HT35C_Detektion_Heckklappee_(1)
Otomotiv endüstrisinde yakalayıcı robotu kontrol etmek için var-yok kontrolü
Gereklilik:
Otomotiv endüstrisinde, arka kapaklar veya kapılar gibi şekillendirilmiş sac metal parçaları, konveyör bandının sonunda otomatik olarak çıkarılır ve sonraki işlem için istiflenir. Yakalama robotunu kontrol etmek için bileşenin ön kenarını tespit eden bir sensör kullanılır.
Çözüm:

Power PinPoint LED'li PRK35C reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler, yüksek işlev rezervine ve kolay devreye alma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda parlak objeleri çok güvenilir bir şekilde tespit ederler. Sağlam paslanmaz çelik sensörler, bu zorlu üretim ortamında en uygun seçimdir.

APIC_HT35C_Detektion_Bleche_Lastaufnahmemittel_(1)
Var-yok kontrolü
Gereklilik:
Örneğin, malzeme taşındığında, bir sac metal kasetinin varlığı kontrol edilir. Özellikle, geri alındıktan sonra, yük taşıma cihazının malzemeyi tamamen geri çekip çekmediği kontrol edilmelidir; böylece çarpışmalar ve duraklamalar önlenir.
Çözüm:

Power PinPoint LED'ye sahip LS35C tek yön çalışan fotoelektrik anahtar, metal plakaların hassas bir şekilde tespit edilmesini sağlar. Sert ve darbeye dayanıklı paslanmaz çelik gövde, metal endüstrisindeki zorlu çevresel koşullara ve mekanik yüklere karşı özellikle dayanıklıdır.

Teknik özellikler

Paslanmaz çelik sensörlerimize genel bakış
Parametre PRK33C / PRK35C LS/LE33C / LS/LE35C LS/LE33CI
LS/LE35CI
HT33C / HT35C DRT35C / DRT33C
DRT35C.R / DRT33C.R
İşlev prensibi Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör Tek yön çalışan fotoelektrik sensör Folyo için tek yön çalışan fotoelektrik sensör (yüksek güç ve süper güç) Arka plan bastırmalı, dağınık yansımalı fotoelektrik sensör Dinamik referans tarayıcı
Gövde tasarımı ve ölçüler (GxYxD) 33C serisi: Hijyenik tasarım (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
35C serisi: Wash-Down Tasarımı (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
Gövde malzemesi Paslanmaz çelik V4A (AISI 316L)
Işık kaynakları Power PinPoint LED, kırmızı (tip 645 nm) Power PinPoint LED, kırmızı (tip 645 nm) LED kızılötesi 860 nm Power PinPoint LED, kırmızı (tip 645 nm) LED, kırmızı (645 nm)
Lazer, kırmızı (650nm; 1. Sınıf Lazer)

Lazer, kırmızı (650nm; 1. Sınıf Lazer)
Anahtarlama frekansı 1500 Hz (Power PinPoint) 1500 Hz (Power PinPoint) 100 Hz (kızılötesi) 1000 Hz (Power PinPoint) 750 Hz (Tanıtma 2 ve 3)
500 Hz (Tanıtma 1)
2500 Hz (Lazer)

2500 Hz (Lazer kırmızı) 300 Hz (DRT33C.R/DRT35C.R)
Çalışma mesafesi 0,05... 14m (İkili Power PinPoint) 0 … 25 m (Power PinPoint) 180 m Yüksek güç (kızılötesi)
340 m süper güç (kızılötesi)
0... 1200 mm (Power PinPoint) 0,05 … 0,15 m 
0 … 5 m (otomatik kolimasyon)

0... 600 mm (XL ışık spotu) 0,08 … 0,4 m (altılı paket tespiti)
0 … 3 m (şeffaf obje algılama)

5... 600 mm (Lazer)
0... 20m (Lazer İkili Giriş)


IO-Link V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2)
Çalışma Çok dönüşlü potansiyometre, tanıtma butonu (tek mercek), 270° potansiyometre (lazer) - 270° potansiyometre (LE, LS yüksek güç) çok dönüşlü mil Tanıtma butonu
Sıcaklık aralığı -40 ile +70°C -40 ile +70°C -40 ile +70°C -40 ile +70°C -40 ile +70°C
Koruma sınıfı IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K
Sertifikasyonlar CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey
Bağlantı M8 (SR33C)
M12, kablo, pigtail kablo M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, kablo, pigtail kablo M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, kablo, pigtail kablo M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, kablo, pigtail kablo M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, kablo, pigtail kablo M12 (SR35C)

 5B Serisi

PPIC_Baureihe_5_Header_1400x400

Etkileyici, uygun maliyetli sensörler

Yeni 5B serisi ile intralojistik ve ambalajlama proseslerinin yanı sıra otomotiv sektöründe var-yok kontrolü takibi

Otomatik süreçlerde var-yok kontrolleri gerçekleştirilirken, sensör sistemi farklı objeleri güvenilir bir şekilde tespit etmelidir. Sıklıkla çok sayıda sensörün kurulması gerektiği de düşünülürse, sensörün montajı, hizalanması ve ayarlanması da hızlı ve kolay olmalıdır. Bu nedenle, bir yandan standartlaşma ve diğer yandan sensörün müşterinin bireysel ihtiyaçlarına uyum sağlaması, bir sistemin maliyet etkin bir şekilde devreye alınması açısından çok önemlidir.

Bu gereklilikler için optimize edilmiş bir sensör nesli geliştirdik:
yeni 5B serisi. İkna edici derecede ekonomik. Kullanım açısından kusursuz.

 

Doğrudan 5B Serisi ürün seçkisine git

Size sunduğu avantajlar

  • Esnek kullanım: Her biri özdeş ve montaja uyumlu gövdelerde tüm işlevsel prensipleri sunan kapsamlı ürün yelpazesi. Uygulamaya göre tek yön çalışan fotoelektrik sensörler, reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler ve dağınık yansımalı fotoelektrik sensörleri arasından seçim yapabilirsiniz.
  • Gövde: Yeni, daha kompakt gövde (boyutlar G x Y x D: 11mm x 32,4mm x 20mm) – önceki serilerle uyumlu montaj – dar montaj durumları için ideal. IP 67 koruma derecesi ve ECOLAB sertifikalı
  • Montaj ve kurulum: Metal M3 dişli takviyeler sayesinde hızlı montaj ve kolay kurulum
  • Devreye alma: 360° görünür ekran LED'leri, kolay kurulum ve durum göstergesi için. Homojen ve yüksek görünürlüklü ışık beneği ile hızlı hizalama
  • Optimal konfigürasyon: Kullanıcı dostu potansiyometre aracılığıyla uygulamaya göre basit ayarlama ve uyum sağlama
  • Depolarize objelerin güvenilir tespiti:?? Yansıtıcı, sıkıştırılmış ve parlak objelerin tespiti için optimize edilmiş performans
  • Elektrik bağlantısı: Bireysel müşteri gerekliliklerine çeşitli bağlantı seçenekleri (örneğin, kablo, M8 fişi, pigtail vb.) aracılığıyla uyum sağlama.
  • Anahtarlama frekansı: Yüksek performans ve işlev rezervi için tek yön çalışan fotoelektrik sensörlerde 900 Hz'ye kadar ve fotoelektrik yakınlık sensörlerinde 1.000 Hz'ye kadar geliştirilmiş anahtarlama frekansı
  • Kurcalamaya karşı dayanıklı: Aydınlık/karanlık anahtarlama, kablolamanın polaritesinin tersine çevrilmesi sayesinde kurcalamaya karşı korumalıdır

Mevcut çalışma prensipleri:

Icon_Product_Retro-reflective_photoelectric_sensors_wr_200x200px

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör

Icon_Product_Throughbeam_photoelectric_sensors_wr_200x200px

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör

Icon_Product_Diffuse_sensors_wr_200x200px

Dağınık yansımalı fotoelektrik sensör

Öne çıkanlar

APIC_BR5B_ohne_Poti_kartontransport_700x500px
Maliyet etkin kurulum

Konveyör hattına kurulacak sensör sayısı arttıkça, kurulum ve devreye alma sırasında zaman ve masraflar açısından maliyet etkinliği unsuru daha da önemli hale gelir.
Akıllı ve basit montaj konsepti, iki pratik M3 metal dişi kullanarak, kullanıcının hızlı bir kurulum yapmasını kolaylaştırır.
Küçük ve kompakt gövde tasarımı, dar montaj durumlarında entegrasyonu da basitleştirir.
Kişisel tercihlere ve kurulum noktasındaki ihtiyaçlara göre M8 konektör, kablo veya pigtail konnektör gibi çeşitli bağlantı türleri mevcuttur.

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_detail_700x500px
Hızlı ve kolay devreye alma ve ayarlama

360° görünür ekran LED'leri kolay kurulum ve net bir durum göstergesi sağlar. Sensörün yüksek görünürlükteki ışık beneği kullanılarak basitçe hizalanması, aynı zamanda zaman tasarrufu sağlamakta ve böylece kullanıcının maliyetlerini azaltmaktadır. Ayrıca yeni 5B serisinde, sensörün ince ayarının daha iyi yapılabilmesi için potansiyometre de bulunmaktadır. Bu, sensörün uygulamadaki değişen koşullara hızlı ve kolay bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanır. Ayrıca,
anahtarlama çıkışının aydınlık/karanlık anahtarlaması, kablolama aracılığıyla kurcalamalara karşı korumalı bir şekilde uygulanabilir.

APIC_BR5B_ohne_Poti_Palettentransport_700x500px
Depolarize objelerde bile güvenilir algılama

Konveyör ve depolama sistemlerinde, paletler, karton kutular ve diğer kaplar genellikle folyoyla sarılır, bu da sensör teknolojisi için zorluklar yaratabilir. Yeni 5B serisi ile, bu uygulama alanı için özel olarak optimize edilmiş seçenekler sunuyoruz. Bu sensörler folyolarla kaplanmış veya parlak objelerde bile güvenli bir anahtarlamayı garanti eder.

Uygulama

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_700x500px
İntralojistik alanında reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör ile var-yok kontrolü

Gereklilik:
Bir lojistik merkezinde, çeşitli kaplar ve kutular, birbirine yakın olan makaralı konveyörlerde taşınacaktır. Bazı kutular da shrink-wrapped (sıkıştırılmış) olarak paketlenmiştir. Tüm objeler güvenilir şekilde algılanmalıdır. Sensör devreye alındığında, hızlı ve kolay bir şekilde kurulması, hizalanması ve ayarlanması mümkün olmalıdır. Işık beneği net bir şekilde görünür olmalıdır.

Çözüm:
5B serisinin yeni sensörü, kompakt gövdesi sayesinde yan yana olan makaralı konveyörlere doğrudan monte edilebilir. M3 dişli pratik metal takviyeler, montaj ve yüksek mukavemetli montaj için kullanılır. Homojen ve yüksek görünürlüklü bir ışık beneği ile 360° görünür ekran LED'leri sayesinde hizalama hızlı ve kolaydır. Potansiyometre aracılığıyla yapılan ayarlama kullanıcı dostudur. Sıkıştırılmış ve parlak objelerin tespiti için optimize edilmiş performans sayesinde, bunlar da güvenilir bir şekilde tespit edilebilir.
APIC_BR5B_ohne_Poti_chipstueten_700x500px
Ambalaj teknolojisi alanında tek yön çalışan fotoelektrik sensör ile var-yok kontrolü

Gereklilik:
Gıda üreticisi, cipsleri birincil ambalajda paketler. Ardından ambalajlar bir konveyör hattı üzerinde taşınacak ve burada güvenli bir şekilde algılanacaktır. Işık beneği görünür olmalıdır. Sensör durumu 2 m mesafeden bile görülebilmelidir.

Çözüm:
Yeni 5B sensör serisi, konveyör hattına yatay olarak da monte edilebilir ve ışık beneği net bir şekilde görünmektedir. Sensör durumu, parlak, 360° ekran LED'leri sayesinde, konveyör hattından uzakta bile her zaman görülebilir. Tek yön çalışan fotoelektrik sensörü seçmenin avantajı, çok yüksek bir performans rezervine sahip olmasıdır; bu sensör, zorlu çevresel koşullar altında bile güvenilir algılama sağlar ve sistemin durma riskini azaltır. Yeni 5B serisi ayrıca 900 Hz'lik optimize edilmiş bir anahtarlama frekansına sahiptir.
APIC_IL_HT5B_FillingControl_WL_700x500px
İntralojistikte fotoelektrik yakınlık anahtarı ile var-yok kontrolü

Gereklilik:
Dağıtım sisteminde paketler konveyör bandı üzerinde taşınır. Bir sensör, paketlerin doğru biçimde doldurulup doldurulmadığını kontrol etmelidir. Yetersiz veya aşırı doldurulmuş kutular atılmalıdır.

Çözüm:
HT 5B fotoelektrik yakınlık anahtarı, konveyör bandına yukarıdan bakar ve kutuları ve içeriklerini 1.000 Hz'e kadar hızlı bir anahtarlama davranışı ile tespit eder. Ayarlar ve ince ayarlar kullanıcı dostudur ve potansiyometreler aracılığıyla gerçekleştirilir. Sensörlerdeki arka plan bastırması, yalnızca objenin algılanmasını ve konveyör bandının devre dışı bırakılmasını sağlar.
APIC_AT_HT5B_BatteryCellProduction_WL_700x500px
Akü hücresi üretiminde fotoelektrik yakınlık anahtarı ile folyo yırtığı tespiti

Gereklilik:
Lityum iyon akü hücrelerinin üretiminde, bakır veya alüminyum folyo ruloları kompleks bir proses (kalenderleme) ile sıkıştırılır. Yüksek ve düzensiz hızlar, folyo ağının yırtılmasına neden olabilir. Sensörler, makineye zarar vermemek için süreci hemen durdurmak amacıyla kullanılır.

Çözüm:
Arka plan bastırma özelliğine sahip HT 5B ışık tarayıcı, filmin varlığını sürekli olarak takip eder ve folyodaki yırtığı hemen tespit eder. Tarayıcı ayrıca çok parlak veya koyu yüzeyleri güvenilir bir şekilde algılar ve kompakt tasarımı sayesinde çok sıkışık montaj durumları için de uygundur.

Teknik özellikler

Özellik

ODT3CL1-2M

Çalışma aralığı

Arka plan bastırma özelliğine sahip yakınlık sensörü

Çalışma mesafesi

2.000 mm

Işık kaynağı

Lazer, kırmızı (1. Sınıf lazer)

Anahtarlama frekansı

10-20 Hz (yansıtıcılığa bağlı olarak)

IO-Link

V1.1 (COM3)

Anahtarlama çıkışı

IO-Link varyantları:
2 bağımsız anahtarlama çıkışı, push-pull

IO-Link olmayan varyantlar:
iki anti valent anahtarlama çıkışı

Çalışma

Tanıtma butonu

Koruma sınıfı

IP67/IP69K

Sertifikasyonlar

CE, UL, ECOLAB

Bağlantı

M8 / pigtail / kablo

Gövde ölçüleri (G x Y x U)

11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm

 

 

53C/ 55C Serisi

PPIC_Stainless_steel_sensors_header_1400x400

Hijyene duyarlı üretim süreçleri için yeni sensör portföyü

53C ve 55C serisi: Üretim ve paketleme proseslerindeki algılama görevleri için minyatür gövdeli iki yeni paslanmaz çelik serisi

Gıda veya ilaç ürünlerini işlerken, doldururken veya paketlerken, sistemlerin hijyen ve temizliği ile ilgili çok sıkı gereklilikler takip edilmektedir.

Yalnızca üretim tesisleri değil, aynı zamanda sensörler gibi elektronik bileşenler de kısmen agresif temizleyici maddelerle yapılan düzenli ve yoğun temizlik ve dezenfeksiyon döngülerine karşı dayanıklı olmalıdır. Özellikle, doğrudan gıda ile temas eden uygulamalar veya ambalajsız ürünlerin üzerindeki tespit görevleri için DIN EN 1672-2 standardına (“Gıda işleme makineleri - Temel kavramlar - Genel tasarım ilkeleri”) uygun hijyenik tasarıma sahip sensörlerin kullanılması önerilmektedir. Bu sensör çözümleri, özel bir tasarımın yanı sıra temizleyici maddelere ve sızdırmazlığa karşı yüksek dirençleri ile öne çıkar.

Hijyen tasarımlı 53C serisi ve wash-down tasarımlı 55C serisi yeni paslanmaz çelik sensör platformumuz, yüksek hijyen gereklilikleri olan uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir. Zorlu koşullara dayanabilmek için, her iki sensör serisinin gövdeleri yüksek kaliteli paslanmaz çelik V4A (AISI 316L) malzemeden yapılmıştır. Pürüzsüz, paslanmaz çelik yüzeyler (tipik değer ≤ 0,8 Ra) temizleyici maddelerin hemen damlamasını sağlar, bu da üretim tesislerinde bakterilerin yayılmasını önler. Tasarım aşamasında, camsız optik kapağın ve işletim elemanlarının tamamen sızdırmaz ve boşluksuz olmasına büyük önem verildi. Tüm gövde malzemeleri FDA uyumludur ve doğrudan gıda temasına uygunluğu onaylanmıştır. Bu durum, gıda işleme ve paketlemede ek emniyet sağlar.

Size sunduğu avantajlar

  • Tüm çalışma prensiplerini içeren iki kapsamlı seri: Belirli uygulama alanları ve görevler için tek yön çalışan fotoelektrik sensörler, reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler ve tarayıcılar
  • Islak alanlar (wash-down) ve hijyenik alanlar (hijyenik tasarım) için 2 gövde tasarımı
  • Pürüzsüz yüzeyli, yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövde V4A (AISI 316L) ve çizilmeye karşı dayanıklı özel kaplamalı PMMA+'dan yapılmış camsız lens kapağı bakteri geçişini önler
  • Gövdenin güvenilir işlevselliği ve mutlak sızdırmazlığı için IP69K derecesi
  • Termal ve kimyasal dayanıklılık (ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey'e göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır)
  • FDA uyumlu gövde malzemeleri, sensörün doğrudan gıda teması olan uygulamalarda kullanılmasını sağlar.
  • IO-Link arayüzü üzerinden basit yapılandırma ve durum izlemenin yanı sıra elektronik tarama aralığı ayarı ve IO-Link üzerinden ölçüm değeri çıkışı olan versiyonlar

Öne çıkanlar

Hijyen açısından hassas alanlar için iyi düşünülmüş çözüm
PPIC_Stainless_steel_sensors_IP67_700x500px

Paslanmaz çelik sensörlerin tüm bileşenleri, hijyen açısından hassas alanlarda kullanım için özel olarak geliştirilmiştir. Buradaki koşullar, özellikle elektronik bileşenler için zorludur. Ekipmanın yüksek basınçlı temizleyiciler ve agresif temizleyici maddelerle düzenli olarak temizlenmesi önemli bir rol oynar. Ayrıca üretim ve temizlik vardiyaları arasındaki değişim büyük sıcaklık dalgalanmalarına neden olur, bu da sensörlerin işlevselliğini etkilememelidir.

  • V4A (AISI 316L) paslanmaz çelik gövdeler tamamen toz ve su geçirmezdir ve IP67, IP68 ve IP69K koruma sınıflarını elde etmiştir
  • Özellikle 0,8 Ra civarında pürüzsüz paslanmaz çelik yüzeyler, bakteri geçişini önler.
  • Cam içermeyen optik kapak (çizilmelere dayanıklı ve difüzyon geçirmez plastik (PMMA+) ile bir indiyum koruma katmanı) zorlu temizlik döngülerine dayanıklıdır ve güvenilir bir çalışma sağlar
  • Yeni geliştirilen kontrol elemanı tamamen kapalı ve boşluksuzdur.
  • Tüm malzemeler doğrudan gıda ile temas için onaylanmıştır (FDA uyumlu)
  • Kimyasal ve termal direnç ECOLAB, CleanProof+ ve JohnsonDiversey tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır
Wash-down ve hijyenik tasarımlı minyatür sensörler
PA190300_f_700x500px

Wash-down tasarımlı 55C serisi, üretim hatlarının ıslak alanlarında kullanım için uygundur. Özel tasarım, tüm sistemin yaygın maddelerle ve yöntemlerle tamamen temizlenmesine olanak tanır. Optik ve işletim elemanlarının difüzyon geçirmez ve kimyasal dirençli malzemeleri, boşluksuz yapı ile birleştiğinde, bakteri geçişini önler. Kapalı gövde teknolojisi ve genişletilmiş sıcaklık aralığı, sistemlerin yıllarca çalışmasını garanti eder.

53C serisi sensörler, ilaç, kozmetik ve gıda endüstrileri gibi hijyenik olarak hassas alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
55C serisinin temel unsurlarına dayanan bu özel gelişme, gövde tasarımında bakteri geçişini daha tutarlı bir şekilde önlemeye yöneliktir. Montaj delikleri olmayan pürüzsüz gövde konturları, tortuyu azaltır. Eşsiz montaj konsepti, sensör ile makine arasında montaj çıkışı aracılığıyla gaz sızdırmaz bir bağlantı sağlar.

Zorlu tespit görevleri için yenilikçi çözümler içeren iki kapsamlı seri
PPIC_Stainless_steel_sensors_detail_700x500px

İki sensör serisi, minyatür paslanmaz çelik bir gövde içinde tüm çalışma prensiplerini sunmaktadır: tek yön çalışan fotoelektrik sensörler, reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler ve fotoelektrik yakınlık sensörleri. Özel uygulama alanları için çeşitli modeller geliştirilmiş olup üretim ve ambalajlama süreçlerindeki zorlukları özelleştirilmiş, güvenilir ve ekonomik bir şekilde çözmektedir.

Özel uygulamalar için öne çıkan ürünlerimiz:

  • Cam ve PET tespiti veya folyo tespiti için reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler
  • Küçük parçaların tespiti için lazer reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler
  • Su bazlı sıvı tespiti ve dolum seviyesi kontrolü için tek yön çalışan fotoelektrik sensörler
  • Parlak ve renkli yapılı objeleri tespit etmek için küçük ışık beneği olan arka plan bastırmalı tarayıcılar
  • Arka plan bastırmalı ve şeffaf objeleri, ayrıca açıklıkları, delikleri ve kesikleri olan objeleri tespit etmek için uzatılmış hat ışık beneğine sahip tarayıcılar
  • Arka plan bastırmalı ve elektronik tarama aralığı ayarı olan sensörler; ölçülen değer çıkışı IO-Link aracılığıyla
  • Arka plan bastırmalı ve şeffaf, düz, yansıtıcı ve yüksek parlaklıktaki objeleri, ayrıca şırınga veya ampul tepsilerinin üst katmanlarını tespit etmek için özel V-optikli sensörler
IO-Link arayüzü Basit format değişikliği ve durum izleme
IO-Link_700x500px

55C ve 53C serisi sensörler, uzaktan bakım, tanı veya sensör yapılandırması ile yenilikçi makine kavramlarının uygulanmasını mümkün kılan bir IO-Link arayüzü ile donatılmıştır. Sensörlerin IO-Link üzerinden parametrelendirilmesi, devreye alınması ve bakımının yapılması (durum izleme) mümkündür. IO-Link ile format değişiklikleri de çok daha esnek ve ekonomiktir.
Özel tarayıcı çeşitleri elektronik olarak ayarlanabilir ve belirli bir pencere alanını izlemek için ölçülen değer iletimi ile donatılmıştır. Tarama aralığı, IO-Link (Uzaktan Ayar Mesafesi) aracılığıyla sayısal olarak ayarlanabilir. Cihaz kalibrasyonu, uzaktan ayarlama sırasında yüksek hassasiyet sağlar. Arızalı bir sensör değiştirilirken, varsayılan ayarlar yeni cihaza IO-Link üzerinden herhangi bir kayıp olmadan ve tanıtma sürecini tekrarlamaya gerek kalmadan aktarılabilir.

Hijyenik uygulamalar için kablolar ve reflektörler

Gıda ve ilaç endüstrisindeki uygulamalara yönelik 55C ve 53C serisi sensörlerimiz, uygun kablo çözümleri ve reflektörlerle tamamlanmaktadır.
Özel bağlantı kabloları, FDA uyumlu malzemelerden (termoplastik elastomerler (TPE) ve V4A paslanmaz çelik) yapılmıştır ve bu nedenle gıda ile doğrudan temas için onaylanmıştır. 
Kablolar 0,4 Nm veya 0,6 Nm sıkma torku ile monte edilirse, IP69 derecesine ulaşır. Bu, kablo çözümlerinin sıvıların, tozun veya buharın girmesini önlediği ve yüksek basınçlı temizleyicilerle yoğun temizlik süreçlerine dayanabileceği anlamına gelir. ECOLAB sertifikası, kabloların agresif temizleyici maddelere karşı direncini onaylar. Kablolar -40°C ila +105°C sıcaklık aralığında kullanılabilir.
Hijyen gerektiren endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere sunulan kablo portföyü, M8 ve M12'yi ve ayrıca 2, 5 ve 10 metre kablo uzunluklarını kapsar.

Reflektörler

Diğer şeylerin yanı sıra, geri yansımalı fotoelektrik sensörlerin ne kadar güvenilir şekilde algılama yapacakları. Farklı gereklilikler için plastik veya paslanmaz çelik gövdeli reflektörlerin yanı sıra yansıtıcı bantlar da sunuyoruz. Gelişmiş segmentteki reflektörler, temizlik maddelerine karşı dirençleri nedeniyle genellikle gıda ve ilaç endüstrisinde kullanılmaktadır. Kimyasal olarak dirençli plastikten üretilen Solidchem reflektörler, yüksek sıcaklığa dirençleriyle de dikkat çekmektedir. Genişletilmiş segmentteki reflektörler, yüksek nem veya yüksek sıcaklık farklılıklarına sahip üretim alanları için uygundur.

PIN_Stainless-steel sensors_Graphic_en_1400px

Uygulama

SR53_slicing_machine_sausage_700x500px
Sosis dilimleyicisinin yüklenmesini izleme

Gereklilik:

Gıda endüstrisinde, sosis büyük kalıplarda yapılır ve dilimleme makinesinde ince dilimler halinde kesilir. Makine beslemesindeki ürün güvenilir bir şekilde tespit edilmelidir; böylece yakalayıcı, malzemeyi bıçağa doğru düzgünce itebilir ve kesilen dilimlerin gerekli kalınlığa sahip olmasını sağlar.

Çözüm:

Hijyenik tasarıma sahip HT53C.S fotoelektrik yakınlık anahtarımız, sosis kesme makinesinin ürün beslemesini güvenilir bir şekilde izler. Makinenin çalışması için yeterli malzeme varsa, sistem otomatik olarak başlar. Özellikle küçük ışık beneği, farklı renkteki objelerdle mükemmel performansla karakterize edilirken, sensörün arka plan bastırma özelliği renkten bağımsız güvenilir ürün tespiti sağlar.

HRT53_slicing_machine_cheese_700x500px
Ürünlerin kesilen ön kenarını tespit etme

Gereklilik:

Bir endüstriyel kesme makinesinde, ürünler küçük yığınlar halinde kesilir ve daha sonra paketleme için tepsilere bölüştürülür. Sensör sisteminin zorlu görevi, hafif bir yanal kayma olup olmaması fark etmeksizin konveyör bandında bulunan dilimlenmiş ürünlerin ön kenarının aynı anahtarlama noktasında güvenilir bir şekilde algılanmasıdır. Sensörler doğrudan konveyör bandının üzerine monte edilir. Bu uygulamada, temizleyici maddenin kalıntılarının peynir veya dilimlenmiş ürünler üzerine damlamaması sağlanmalıdır.

Çözüm:

Arka plan bastırma özelliğine sahip HT53CL1.X fotoelektrik yakınlık anahtarı, uzun lazer ışık beneğiyle ürünlerin ön kenarlarını tespit etmek için optimize edilmiştir. Bantta yan tarafa kaymış olsalar bile, dilimlenmiş ürünler, hattın ışık beneği sayesinde aynı anahtarlama noktasında güvenilir bir şekilde tespit edilir. Bu, dilimlenmiş ürünlerin tepsi ambalaja yüklendiğinde düzgün bir şekilde yerleştirilmesini sağlar ve tepsinin kenarının yiyecek ile temas etmemesini ve yağ izlerinin tepsinin hijyenik kaynaklamasını etkilememesini garanti eder. 53C serisinin gövdesi, hijyenik uygulamalar için delik olmadan tasarlanmıştır ve doğrudan gıda ile temas eden uygulama alanları için uygundur.

APIC_PA_SR53C_PET_Bottle_Filler_wl_700x500px
Sıvı dolum seviyesi tespiti

Gereklilik:

İçecek endüstrisinde, 3 litrelik şişelere su doldurmak için bir doldurucu kullanılır. Tüm şişelerin dolum seviyesi tam olarak aynı olmalı ve eksik dolum önlenmelidir. Herhangi bir kapta su bazlı sıvıların dolum seviyesini güvenilir bir şekilde tespit etmek, sensörler için en zorlu tespit görevlerinden biridir ve özellikle güçlü sensör çözümleri gerektirir.

Çözüm:

LS55C.H2O ve LE55C.H2O tek yön çalışan fotoelektrik sensörler, su bazlı sıvıların tespit edilmesi ve dolum seviyesinin kontrolü için geliştirilmiştir ve dolum sürecini güvenilir bir şekilde durdurur. Wash-down tasarımlı paslanmaz çelik 55C serisinin verici ve alıcı sistemi yüksek ışın gücüne sahiptir ve renkli kaplar ve plastik etiketli kaplar için de kullanılabilir.
Bu çözüm, bir tartı veya bir akış ölçer gibi pahalı bir dolum kontrol sisteminin yerini alabilir ve kurulumu kolaydır: Optik eksenin tam hizalanması dışında kontrol elemanı aracılığıyla başka ayar yapılması gerekmemektedir.

SRR55C_Flaschenabfüllung_700x500px
Şişe dolumunda transfer çarkında var-yok kontrolü

Gereklilik:

Şişe dolumu, çok yüksek hızlarda çalışılması ile öne çıkar. Sorunsuz bir işlem için, dolumdan önce transfer çarkının tüm pozisyonlarının şişelerle dolu olduğundan emin olunmalıdır.

Çözüm:

Arka plan bastırma özelliğine sahip HT55C fotoelektrik yakınlık anahtarı, şişe doldurma işlemi sırasında kapları güvenilir bir şekilde ve yansıtıcı olmadan algılar. Sensörler ıslak alanlar için tasarlanmıştır ve yoğun temizlik işlemlerine bile dayanıklıdır. ECOLAB sertifikası ve genişletilmiş CleanProof+uzun vadeli temizleyici madde testi, sensörün zorlu koşullar altında bile güvenilir işlevselliğini sağlar.

SR55C_Milchflaschen_transport_700x500px
Taşıma sırasında şişe tespiti

Gereklilik:

Süt şişesi dolum tesisinde, şişelerin konveyör bant üzerindeki pozisyonu, tesisteki sonraki ambalajlama adımları için güvenilir ve hassas bir şekilde tespit edilmelidir.

Çözüm:

PRK55C.TT3 reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör, şeffaf kapları da güvenilir bir şekilde algılar. Hassasiyet, tanıtma butonu kullanılarak ayarlanabilir. Entegre izleme işlevi, reflektör veya sensör üzerindeki kirlenmeyi otomatik olarak telafi eder. Bu, temizlik aralıklarını uzatır ve sistemdeki durma sürelerini azaltır. Wash-down tasarıma sahip paslanmaz çelik gövde, en yüksek koruma sınıfı IP69K sayesinde son derece sağlamdır. Piyasada yaygın olarak kullanılan temizleyici maddelere karşı direnci, ECOLAB sertifikası, Leuze CleanProof+-Test ve JohnsonDiversey'e göre yapılan testlerle onaylanmaktadır.

PRK53C_Klarglaserkennung_700x500px
Ampul şişelerin hassas konumlandırılması

Gereklilik:

Şeffaf camdan yapılmış ampul şişeler, aşıların ve diğer sıvıların doldurulması için hassasiyetle algılanmalı ve konumlandırılmalıdır.

Çözüm:

Küçük bir lazer ışık beneğine sahip PRK53CL1.T3 reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör, küçük bir paslanmaz çelik reflektör ile birlikte ampul şişelerin son derece hassas bir şekilde algılanmasını ve konumlandırılmasını sağlar. Küçük boyutlu gövdesindeki sensör, dar alanlarda bile kolayca entegre edilebilir. Hem sensör hem de reflektör hijyenik uygulamalar için tasarlanmıştır.

PRK53C_Vialtransport_700x500px
Şeffaf ampul şişelerin algılanması ve konumlandırılması

Gereklilik:

Bir ilaç paketleme tesisinde, ampul şişeler çok şeritli paketleme hatlarında doldurulur. Şeffaf şişelerin konumu dolumdan önce tam olarak tespit edilmelidir. Ampul şişelerin çok düz olması ve fotoelektrik sensörün reflektöre tam olarak nişan alma gerekliliği zorluk teşkil etmektedir.

Çözüm:

53C serisindeki PRK53C.T3 reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörlerimiz bu uygulamada ilaç endüstrisi için özel olarak geliştirilen MTKS 14x23.P farmasötik mikro üçlü reflektörlerle birlikte kullanılmaktadır. Hijyenik olarak tasarlanmış paslanmaz çelik sensörler, reflektörü hassasiyetle hedef alır ve ampul şişelerin güvenilir bir şekilde tespit edilmesini sağlar.

Paslanmaz çelik sensörlerimize genel bakış

Parametre

PRK53C / PRK55C

LS/LE53C / LS/LE55C

HT53C / HT55C

ODT53C /ODT55C

İşlev prensibi

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör

Arka plan bastırmalı, dağınık yansımalı fotoelektrik sensör

Arka plan bastırmalı mesafe sensörü

Gövde tasarımı ve ölçüler (GxYxD)

53C serisi: Hijyenik tasarım (14,0 x 35,4 x 20,4 mm)

55C serisi: Wash-down tasarımı (14,0 x 35,4 x 25,0 mm)

Gövde malzemesi

Paslanmaz çelik V4A (AISI 316L)

Paslanmaz çelik V4A (AISI 316L)

Paslanmaz çelik V4A (AISI 316L)

Paslanmaz çelik V4A (AISI 316L)

Işık kaynakları

Kırmızı ışık (645 nm)

Kırmızı lazer

(650 nm; 1. sınıf lazer)

Kırmızı ışık (645 nm)

Kızılötesi (1450 nm)

Kırmızı ışık (645 nm)

Kızılötesi (860 nm)

Kırmızı lazer

(650 nm; 1. sınıf lazer)

Kırmızı ışık (645 nm)

Anahtarlama frekansı

1.500 Hz (kırmızı ışık)

3.000 Hz (kırmızı lazer)

1.000 Hz (kırmızı ışık)

350 Hz (kızılötesi)

1.000 Hz

(kırmızı ışık / kızılötesi)

3.000 Hz (kırmızı lazer)

750 Hz (kırmızı ışık)

Çalışma mesafesi

0,1 … 5 m (iki enjektör)

0 … 4 m (otomatik kolimasyon)

0 … 3 m (şeffaf obje algılama)

0 ... 2 mm (Lazer: Otomatik kolimasyon)

0 ... 0,4 mm (Lazer: Şeffaf obje algılama

0,05 … 8,5 m (kırmızı ışık)

0 … 64 m (kızılötesi)

5... 600 mm (kızılötesi)

5... 450 mm (kırmızı ışık)

5... 200 mm (küçük ışık beneği)

5... 100 mm (uzun ışık beneği)

15... 400 mm (lazer)

10... 150 mm

10... 80 mm

(küçük ışık beneği)

IO-Link

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM3)

Çalışma

Tanıtma butonu

-

çok dönüşlü mil

Tanıtma butonu

Sıcaklık aralığı

-40 ile +70°C

-40 ile +70°C

-40 ile +70°C

-40 ile +70°C

Koruma sınıfı

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

Sertifikasyonlar

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+,

JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

Bağlantı

M8, kablo, pigtail kablo M12

M8, kablo, pigtail kablo M12

M8, kablo, pigtail kablo M12

M8

36 Serisi

PPIC_HT36_LS36_PRK36_header_1400x400

Obje algılaması için yeni sensör serisi

En iyi fiyata mükemmel performans. Yeni 36 serisi.

Güvenilir obje tanımlama, tesis mühendisliğinde yüksek otomasyon seviyesi ve sorunsuz süreçler için anahtar olmaya devam etmektedir. Özellikle intralojistik, ambalaj teknolojisi ve otomotiv endüstrisinde, tespit edilmesi gereken objeler, sensör teknolojisindeki en büyük talebi oluşturmaktadır. Büyük algılama mesafeleri, titreşim, ortam ışığı ve kir, geniş bir optik özellik yelpazesine sahip objelerle birleştiğinde, çok yüksek algılama performansına sahip sensörler gerektirir.
Aynı zamanda ekonomik kriterler de çok önemlidir. Birçok uygulamada, sensör kotasını artırarak daha yüksek bir otomasyon derecesi elde edilir, bu da maliyet açısından optimize edilmiş sensörlere olan talebi artırır.
Yeni 36 serisindeki sensörler, en iyi fiyatla mükemmel performans sunar. Farklı çalışma prensipleri, üstün sinyal işleme ile birleştirildiğinde, zorlu uygulamalarda bile objeleri tespit etmede olağanüstü güvenilirlik sağlar. Yüksek performans rezervi, uzun mesafelerde objelerin tespit edilmesine veya daha kısa mesafelerde parazit veya kontaminasyon kaynaklarının telafi edilmesine olanak tanır.



Size sunduğu avantajlar

  • Çok yüksek aralıklar, büyük bir performans rezervine ve dolayısıyla kritik uygulamalarda bile güvenilir bir tespit oranına yol açar.
  • Tercih ettiğiniz çalışma prensibi ile kullanılabilirlik:
    • Arka plan bastırma özelliğine sahip, maksimum 2500 mm aralığa sahip tarayıcılar
    • Maksimum 17 m çalışma aralığına sahip reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler (opsiyonel olarak depolarize özellikli objelerin algılanması da mümkündür)
    • Maksimum 80 m çalışma aralığına sahip tek yön çalışan fotoelektrik sensörler
  • Mükemmel fiyat-performans oranı
  • Tüm yaygın anahtarlama devrelerini destekler: NPN ve PNP anahtarlama ucu, aydınlık ve karanlık anahtarlama
  • Yüksek bağlantı çeşitliliği, kolay entegrasyon sağlar (kablo, M12 konektörü veya M12 fişli kablo)
  • 46 serisindeki sensörler ile montaj uyumluluğu
PPIC_HT36_LS36_PRK36_header_700x500px

Uygulama

APIC_IL_PA_SR36C_detection_film_wrapped_objects_700x500px
Folyo ile sarılmış paletlerin algılanması.

Gereklilik:

Paletler genellikle taşıma emniyeti için folyoya sarılır. Geleneksel fotoelektrik sensörler, gerilmiş folyonun depolarize edici özellikleri nedeniyle bunları güvenilir bir şekilde tespit edemez. Bu tür taşıma emniyetinin yaygın olması nedeniyle, sensör bu özel objeleri mutlak güvenilirlikle tespit etmelidir. Aynı zamanda, bu uygulamanın ölçeklenebilmesi için ekonomik bir sensör çözümü bulunmalıdır.

Çözüm:

Yeni PRK36.D reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör özel optiklere sahiptir. Bu şekilde depolarize objeler mutlak güvenilirlikle tespit edilebilir. Geliştirilmiş tasarımı, pazardaki mevcut sensörlere kıyasla maliyet avantajı sunar.

APIC_PA_SR36C_presence_check_700x500px
Gıda sektöründeki ambalajların algılanması

Gereklilik:

Gıda sektöründe, yükleme-boşaltım ve lojistik proseslerin iyileştirilebilmesi ve otomatik hale getirilebilmesi için aynı ürünler genellikle daha büyük ambalajlarda bir araya getirilirler. Yüksek derecede otomasyon için önemli bir ön koşul, ürünler veya dış ambalaj değişse bile paketleri güvenilir bir şekilde tespit eden yüksek performanslı sensörlerin kullanılmasıdır. Bu süreçleri yakından izlemek için ekonomik fiyatlı birçok sensöre ihtiyaç vardır.

Çözüm:

Yeni 36 serimizle, çok yüksek işlev rezervi sayesinde farklı ambalajları güvenilir bir şekilde tespit eden reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler sunuyoruz. Geliştirilmiş tasarımı, pazardaki mevcut sensörlere kıyasla maliyet avantajı sunar.

APIC_IL_AT_SR36C_detection_carparts_700x500px
Üretim sistemlerinde malzeme teminini güvence altına almak

Gereklilik:

Yüksek otomasyonlu üretim sistemleri bir yandan yüksek bir süreç güvenilirliği gerektirirken, diğer yandan malzeme mevcudiyeti ve malzeme ikmali sağlamak da hayati önem taşımaktadır. Farklı montaj malzemelerinin varlığını ve dolayısıyla stokunu güvenilir bir şekilde sağlayan sensör teknolojisi burada ana bileşendir. Aynı zamanda sensörlerin farklı montaj durumlarına esnek şekilde entegre olmaları da gerekmektedir.

Çözüm:

Yeni 36 serisi sensör portföyümüz, üretim sistemlerinde geniş bir obje yelpazesini tespit etmek için özellikle uygundur ve bu nedenle farklı çalışma prensipleri, ışık rengindeki varyasyon ve çok yüksek tespit oranı nedeniyle montaj malzemesinin varlığını veya yokluğunu değerlendirmek için uygundur. Geniş bir yelpazedeki montaj seçenekleri ve bağlantı varyantları, kolay entegrasyon sağlar. Mükemmel fiyat-performans oranı, büyük ve karmaşık üretim sistemlerinde ölçeklenmeyi mümkün kılar.

Teknik özellikler

Özellik HT36

PRK36

PRK36.D LS/LE36
Çalışma aralığı Arka plan bastırma özelliğine sahip yakınlık sensörü Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör Polarize reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör Tek yön çalışan fotoelektrik sensör
Çalışma mesafesi 2500 mm 17 m 11 m 80 m
Işık kaynağı Kırmızı ışık, kızılötesi Kırmızı ışık Kırmızı ışık Kırmızı ışık
Anahtarlama frekansı 250 Hz 300 Hz 300 Hz 300 Hz
Anahtarlama çıkışı PNP, NPN
aydınlık ve karanlık anahtarlama için
PNP, NPN
aydınlık ve karanlık anahtarlama için
PNP, NPN
aydınlık ve karanlık anahtarlama için
PNP, NPN
aydınlık ve karanlık anahtarlama için
Çalışma mil - - potansiyometre
Koruma sınıfı IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Sertifikasyonlar CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
Bağlantı M12 ve kablo varyantları M12 ve kablo varyantları M12 ve kablo varyantları M12 ve kablo varyantları