Lüminans sensörleri
Lüminans sensörleri hem görünen hem de görünmeyen ışıldayan işaretleri tespit eder. Sonucu, anahtarlama çıkışı olarak gönderirler ve özellikle algılama yönteminin güvenilir sonuçlar vermediği ve işaretlerin görünmediği veya görünmesinin yasak olduğu diğer algılama yöntemlerinin uygulandığı alanlarda, sınıflandırma ve kontrol etme görevleri için kullanılırlar. Lüminans sensörleri çeşitli lüminans renkleri için temin edilebilir ve maksimum 200 mm tarama aralığına ve çok kompakt bir metal tasarıma sahiptir. Hassasiyet ayarı potansiyometre üzerinden gerçekleştirilir. Dönebilen M12 yuvarlak konnektör.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 7 ürün bulundu
LRT 8/44.04-100-S12
Lüminans sensörü
Ürün numarası:
50124694
- Uygulama: Beyaz kağıt tespiti, Her türlü parlaklığın tespiti
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 0,22 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
LRT 8/44.14-150-S12
Lüminans sensörü
Ürün numarası:
50124693
- Uygulama: Beyaz kağıt tespiti, Her türlü parlaklığın tespiti
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 0,4 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
LRT 8/24.10-150-S12
Lüminans sensörü
Ürün numarası:
50119033
- Uygulama: Ahşap üzerindeki kırmızı işaretin tespiti
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 0,5 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN
LRT 8/24.14-150-S12
Lüminans sensörü
Ürün numarası:
50119032
- Uygulama: Her türlü parlaklığın tespiti, Beyaz kağıt tespiti
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 0,4 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN
LRT 8/24.16-80-S12
Lüminans sensörü
Ürün numarası:
50116732
- Uygulama: Sarı baskı işaretlerinin tespiti
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 0,1 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN
LRT 8/24.04-100-S12
Lüminans sensörü
Ürün numarası:
50109343
- Uygulama: Beyaz kağıt tespiti, Her türlü parlaklığın tespiti
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 0,22 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN
LRT 8/24.04-50-S12
Lüminans sensörü
Ürün numarası:
50041840
- Uygulama: Her türlü parlaklığın tespiti, Beyaz kağıt tespiti
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 0,15 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN
Ürün verileri: 15.04.2025