Kontrast sensörü
Avantajları
- Bir gövde içerisinde birden çok ışık türü ile esnek kullanım: Çok renkli (kırmızı, yeşil veya mavi ışık), beyaz ışık ve lazer kırmızı ışık
- En küçük kontrast farkları dahi iyi bir şekilde algılanır ve aynı zamanda parlak ve yansıması çok olan malzeme yüzeyleri dahil marka işaretleri güvenilir bir şekilde tespit edilir
- İyi bir makine kullanılabilirliği için 50 µs (lazer: 125 µs) kısa tepki süresi ve minimum sinyal titreşimi ile kontrastlar yüksek hassasiyette ve güvenilir bir şekilde tespit edilir
- Yüksek koruma sınıfı IP 67 ve IP 69K, ayrıca ECOLAB sertifikasına sahip kompakt ve sağlam gövde sayesinde dar montaj uygulamalarında dahi yüksek montaj esnekliği ve kolay entegrasyon
- Birden çok öğretme modu sayesinde makinenin kolay ve hızlı bir şekilde devreye alınması için uygun ayar rutinleri hayata geçirilebilir (statik veya dinamik 2 noktalı öğretme, statik 1 noktalı öğretme)
- Ek fonksiyonların makine kontrol sistemine kolay entegrasyonu için IO-Link; örneğin reçete yönetimi üzerinden kolay format değişimi, sensörün parametrelendirmesi veya manipülasyon güvenliği için öğretme butonunun kilitlenmesi
Öne çıkanlar

Kompakt gövde içerisinde üç ışık türü
Güvenli kontrast işaretçi algılaması açısından her uygulamanın sensör sistemi gereksinimi farklıdır. Gönderilen ışık rengi güvenilir algılamada fark yarattığından, yeni KRT 3C kontrast sensörleri üç farklı ışık türü ile çalışmaktadır. Bu sayede ambalaj ve etiketleme proseslerinde müşteriler her malzeme ve her kontrast işaretçi rengi için ışık kaynağını esnek bir şekilde seçebilir.
- Çok renkli sistem kırmızı, yeşil veya mavi LED ışıkla (RGB) çalışır. Doğru verici renginin otomatik olarak seçilmesiyle, farklı renk ve gri değeri kombinasyonları güvenli bir şekilde algılanabilir. Çok renkli cihazlar özellikle çok renkli baskıya sahip folyolar için uygundur.
- Renkler ve gri değerleri referans gri değerinden (kontrastlar aynı çözünürlüğe sahip olduğunda) farklılık göstermesi gerektiğinde beyaz LED ışık kullanılır. Özellikle parlak yüzeylerdeki kontrast işaretçilerde daha yüksek güvenilirlik sunar.
- Kırmızı ışık lazerine sahip kontrast sensörleri çok küçük bir ışık spotu gönderir ve bu nedenle küçük işaretçi ve mesafe değişikliklerinde en iyi seçimdir.

IO-Link sayesinde kolay konfigürasyon ve reçete yönetimi
Yeni KRT 3C kontrast sensörünün ayarı isteğe bağlı olarak bir öğretme butonu olan kablo üzerinden öğretme ile uzaktan veya çok kolay bir şekilde IO-Link üzerinden sağlanabilir. IO-Link üzerinden sensörler kolay bir şekilde otomasyon sistemine bağlanabilir. Bu otomasyon sayesinde entegrasyon kolaylaşır ve üretimdeki bekleme sürelerinin olabildiğince kısa tutulması mümkün olur. Yeni kompakt kontrast sensörlerinin, IO-Link üzerinden parametrelenmesi, devreye alınması ve bakımının yapılması (durum izleme) mümkündür.
- Kontrast sensörü üzerinde tanıtım değeri dahil olmak üzere ilgili parametrelerin tanım setinin yüklenmesi sayesinde başka bir folyo veya etiket türüne kolay format geçişi sağlanır (ayrıca doğrudan insan makine arayüzü - Human Machine Interface (HMI) üzerinden de gerçekleştirilebilir)
- Format değişiminde kontrast sensörünün yeniden öğretilmesine ve donanım değiştirme için ek süre harcanmasına gerek yoktur
- Gerçek zamanlı sinyal bilgisi ve teşhis
- IO-Link arayüz üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde uzaktan öğretme veya öğretme butonunun kilitlenmesi
- Farklı öğretme modları sayesinde makinenin hızlı şekilde devreye alınması mümkündür:
- Statik 2 noktalı öğretme: İşaret ve arka planların manuel olarak konumlandırılması için uygundur
- Dinamik 2 noktalı öğretme: Otomatik makine prosesleri içerisinde hareketli işaretçiler için uygundur
- Statik 1 noktalı öğretme: Homojen arka plan üzerindeki veya referans değerinin dışındaki herhangi bir işaretin algılanması için uygundur

Dayanıklı minyatür gövde ile yüksek montaj esnekliği
Ambalajlama proseslerinde sensör sistemi gereksinimleri oldukça yüksektir: Nesneler veya kesim işaretleri hızlı ve yüksek anahtarlama hassasiyetinde algılanmalıdır. Buna, dar montaj yeri veya sık temizlik işlemleri gibi zorlayıcı ortam koşulları da eklenmektedir. Yeni KRT 3C kontrast sensörleri dayanıklı minyatür gövde içerisinde farklı algılama görevlerinde esnek bir şekilde kullanılabilir.
- Sadece 32 mm yüksekliğe sahip küçük tasarımı sayesinde özellikle dar koşullarda montajda esneklik sağlar
- Ayrıca IP 67 ve IP 69K koruma sınıflarının gerektiği alanlarda da kullanılabilir
- ECOLAB sertifikası sayesinde sensörler, temizlik malzemelerinin kullanıldığı tesisin düzenli temizlik proseslerinde de kullanımı mümkün kılarlar
Uygulama

Folyo beslemesindeki kesim işaretlerinin algılanması
Gereksinim:
Ambalaj endüstrisinde ürünler yatay ambalajlama makinelerinde şeffaf poşetlere doldurulur. Kontrast sensörleri, basılı olan kontrast işaretçileri algılar ve ambalajlama folyosunun hassas kesim işlemini gerçekleştirir. Dar alanlar ve farklı renkteki folyo ve kontrast işaretçilerin sık değişimi buradaki en büyük zorluklardandır.
Çözüm:
Kompakt KRT 3C kontrast sensörü bir gövde içerisinde üç ışık türünü bir araya getirir: RGB, beyaz ışık ve lazer kırmızı ışık. Bu sayede ürün planlayıcıları, ambalajlama prosesinde farklı renk ve gri kombinasyonlarına sahip malzemeler arasında çok esnek geçiş yapabilir. Tesisin durmaması için, format değişiminde dahi tüm ayarlar IO-Link arayüzü üzerinden gerçekleştirilir.

Bir dolum tesisinde renk işaret tespiti ile tüplerin hizalanması
Gereksinim:
Tüp dolum ve kapatma makinesinde el kremleri tüplere doldurulur. Ambalajlama prosesinde, tüp katlama yerinin tam olarak doğru yerden preslenmesi için plastik tüplerin hassas bir şekilde hizalanması önemlidir. Birçok tüp doldurma sisteminde yer koşulları kısıtlıdır.
Çözüm:
KRT 3C kontrast sensörü kompakt ölçüleri ve küçük boyutları sayesinde yerden büyük oranda tasarruf edilecek şekilde monte edilebilir. Farklı renkteki kontrast işaretçilerini, yuvarlak nesneleri ve farklı malzemeleri yüksek hassasiyette ve 50 µs gibi kısa tepki verme süresiyle güvenilir bir şekilde algılar.

Termoform makinelerindeki folyo beslemesi
Gereksinim:
Termoform kalıplar genellikle gıda ve ilaç endüstrisinde kullanılmaktadır. Termoform makinesindeki beslemede plastik bir kesintisiz folyo bulunur. Ambalajlama işleminde üretim kesintisinin mümkün olduğunca kısa olması için burada aşılması gereken faktör, folyo sonunun önceden tespit edilebilmesidir.
Çözüm:
Yeni KRT 3C kontrast sensörü, alt folyoda bulunan ve folyo rulosunun ucunu gösteren yapışma noktasını güvenilir bir şekilde algılar. Bu sayede sensörler düşük bekleme süreleriyle stabil bir proses sunar.
Kontrast sensörlerimize genel bakış
Müşterilerimizin her türlü algılama görevine yönelik en uygun çözümü sunabildiğimiz geniş bir kontrast sensörü yelpazemiz bulunmaktadır. Yeni KRT 3C kontrast sensörü çok küçük, sağlam gövde tasarımı ve lazer ışık kaynağı modelleriyle ön plana çıkarken, KRT 18B kontrast sensörü, çubuk grafik ile sürekli sinyal göstergesi ve otomatik olarak hassasiyetin tekrar ayarlanması ile öne çıkar. KRT 55, paslanmaz çelik gövde içerisinde iyi ve çok sağlam bir duruş sergiler; KRT 20 ise, 10 µs tepki verme süresi ile en hızlı kontrast sensörümüzdür. KRT 21 buna karşın birçok uygulamada çok yönlülüğü ile ön plana çıkar.
Özellik | KRT 3C | ||||
| | ||||
Konnektörsüz ölçüler (GxYxD) | 11 x 32 x 17 mm | 14 x 35,5 x 25 mm | 15 x 47 x 32,5 mm | 30 x 53 x 80 mm | 31 x 53 x 80 mm |
Çalışma voltajı | 12 – 30 V DC | 10 – 30 V DC | 10 – 30 V DC | 12 – 30 V DC | 10 – 30 V DC |
Çıkışlar | Puşpul, PNP, NPN, IO-Link | PNP | Puşpul, analog, IO-Link | PNP, NPN, analog akım | PNP, NPN |
Bağlantı türü | M8, kablo, kablo+M12 | M8, kablo+M12, kablo | M12 | M12 | M12 |
Koruma sınıfı | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP67 |
Çalışma mesafesi | 14,5mm ± 2 mm | 13mm ± 2 mm | 13mm ± 3 mm | 13mm ± 1 mm | 9mm ± 3 mm |
Işık kaynağı | LED, Lazer (sınıf 1) | LED | LED | LED | LED |
Anahtarlama frekansı | 4.000-10.000 Hz | 10.000 Hz | 15.000-22.000 Hz | 16.000 Hz | 15.000 Hz |
Göndericinin rengi | RGB / beyaz / lazer kırmızı | RGB / beyaz | RGB / beyaz | RGB | RGB |
Işığın çıkışı | Ön | Ön | Ön | Yüz veya ön | Yüz veya ön |
Işık beneğinin geometrisi | Dikdörtgen veya yuvarlak | Dikdörtgen | Dikdörtgen | Dikdörtgen | Dikdörtgen |
Işık spotu | Uzunlamasına / enlemesine | Uzunlamasına | Uzunlamasına / enlemesine | Uzunlamasına | Uzunlamasına |
Kullanım | Öğretme butonu, kablo, IO-Link | Öğretme butonu, kablo | Çok turlu mil, butonlar, öğretme butonu, IO-Link | Folyo klavye, kablo üzerinden | Öğretme butonu |
Avantajları
- Çok renkli (RGB) veya beyaz ışık (W) varyasyonlar, renkli olarak baskılı veya parlak folyolar üzerindeki işaretçilerin tespitinde çok iyi performans sunarlar
- Beyaz ışık, parlak yüzeylerdeki kontrast işaretçilerde daha yüksek güvenilirlik sunar
- Çok renkli (RGB) ile çok renkli baskıya sahip folyolarda daha iyi performans elde edilir
- İsteğe bağlı ayar seçimi: çıkartılabilir potansiyometre ile sezgisel, öğretme butonları ile hızlı ve hassas. Tabii ki öğretme işlemi kablo veya IO-Link üzerinden uzaktan da yapılabilir
- Çift kanal ile IO-Link: izleme, teşhis, kolay format değişimi durumunda kolay geçiş
- Üç öğretme seviyesi (Teachlevel) sayesinde her uygulamada mükemmel ayarlama rutini
- İşaretçi ve arka plan için bant dururken statik 2 noktalı öğretme
- Bant hareket halindeyken dinamik 2 noktalı öğretme
- Arka plan homojen olduğunda herhangi bir kontrast işaretçisini tespit edebilen statik 1 noktalı öğretme
- Sensörün arka tarafında otomatik ayarlanan çubuk grafik ile sürekli sinyal gösterimi
- Kararan kontrast işaretçileri için eşik takipli izleme fonksiyonu
- "İşaretçiye yakın" veya EasyTune (T) öğretmeleri ile anahtarlama eşiğinin hassas ayarı
- Yatay veya dikey hizalamalı ışık spotu varyasyonları
- Esnek tarama aralığı 13 mm +- 3 mm
- 22 kHz’e kadar yüksek anahtarlama frekansları ve 20 µs’e kadar tepki verme süresi
- Galvanizli metalden imal edilmiş küçük, kompakt gövde, IP67 ve IP69K ve ECOLAB
Öne çıkanlar

Seçenekler iki kat artırılmıştır: beyaz ışık ve RGB kontrast sensörleri
Ambalaj özelliğine göre beyaz ışık veya RGB, kontrast tespitinde avantajlı olabilir. Kontrast sensör çözümlerinde müşterilerimize tam esneklik sağlayabilmek adına KRT 18B ürün yelpazemizi iki katına çıkarttık ve akıllı 1 noktalı öğretme ile beyaz ışık varyasyonlarımızı yenilikçi serilerle genişlettik. Çok küçük ve zarif gövde sayesinde cihazların zorlu ortamlarda kullanılmasını sağlamak için hem IP67 ve IP69K gibi yüksek koruma sınıflarını hem de ECOLAB sertifikasını mümkün hale getirdik. Bu sayede kontrast sensörlerimiz, yoğun temizlik döngülerinde bile sorunsuz şekilde dayanıklılık sunarlar.

IO-Link inside
KRT 18B serisinin kontrast sensörleri yenilikçi, çift kullanım konsepti ile hizmet sunar: Müşteri tercihine göre hem IO-Link üzerinden tüm sensör fonksiyonlarının konfigürasyonu hem de potansiyometre veya öğretme butonu ile kolay ve manuel hassasiyet ayarı yapılabilir.
IO-Link sayesinde uzaktan kumanda, teşhis veya sensör konfigürasyonu gibi yenilikçi makine konseptleri hayata geçirilebilir.

IO-Link üzerinden üç farklı öğretme yöntemi
Her uygulama, sensör için başka bir ayarlama rutinini gerekli kılar. Öğretme butonu, uzaktan kablo ile veya IO-Link üzerinden kolay ayarlanabilir:
- Statik 2 noktalı öğretme: Bant sabitken, sensör işaretçiye ve ardından arka plana göre veya tersi sırayla öğretilebilir. Anahtarlama eşiği iki sinyal değeri arasına atanır ve diğer bir öğretme işlemiyle işaretçiye daha yakın şekilde konumlandırılabilir.
- Dinamik 2 noktalı öğretme: Bant hareket halindeyken öğretme butonuna basılarak ölçüm penceresi açılır. Sensörün altından birden çok işaretçi geçtiğinde öğretme butonuna yeniden basılarak pencere kapatılır. Burada da anahtarlama eşiği diğer bir öğretme ile işaretçiye daha yakın şekilde konumlandırılabilir.
- Statik 1 noktalı öğretme: Bant sabitken sensör arka plana göre hizalanır ve bunun üzerinde öğretilebilir. Bu sinyalden farklı olan her bir işaretçi kontrast markası olarak tespit edilir. Yeniden öğretme yapılarak anahtarlama eşiği kaydırılabilir.
Uygulama

Folyo beslemesinde ambalajlama folyosu üzerindeki kesim işaretinin tanınması
Gereksinim:
Ürün, yatay kalıp doldurma sisteminde sarılır. Ambalaj folyosunun hassas şekilde kesilmesi gerekir. Ambalajlama folyosunun zamanlaması, farklı renklere ve folyo üzerindeki baskıları birbirlerinden çok az farklara sahip olan kontrast işaretçilerin tespit edilmesiyle gerçekleştirilir.
Çözüm:
Beyaz ışık versiyonuna sahip yeni KRT 18BW kontrast sensörü, arka plan parlak olsa bile çok çeşitli renklere sahip kontrast işaretçilerini güvenilir şekilde tespit eder. Bu kapsamda 2 noktalı öğretme sayesinde folyo hareket halindeyken bile sensörün hizalanmayı tamamlaması mümkün olur. Folyo rulosunun sonunda olabileceği gibi solmuş baskı işaretçileri, izleme fonksiyonu sayesinde dengelenebilir.

Dolum tesislerinde tüplerin hizalanması için renk işaret tespiti
Gereksinim:
Bir ambalajlama tesisinde plastik tüpler diş macunu ile doldurulur. Tüpün ucuna kıvrım presi yapılmadan önce tüplerin doğru şekilde hizalanmaları gerekir. Nesneden sensöre olan mesafe, tüp dönerken birkaç milimetre değişiklik gösterebilir.
Çözüm:
Nesneye olan tarama aralığı %20 oranında değişse bile KRT 18BW güvenilir şekilde çalışır. Arka plan homojen olduğunda beyaz ışık varyasyonu, özellikle biçim değişiminde zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanacak şekilde farklı renkli kontrast işaretçilerinde bile algılama gerçekleştirir.
Teknik özellikler
Özellik | KRT 18B Standard | KRT 18B Teach | KRT 18B Multiturn | KRT 18B Tracking | KRT 18B Speed | KRT 18B Analog |
Ayar | Teach-In | Teach-In | Mil | Teach-In | Teach-In | Mil |
Çubuk grafik | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Işık kaynağı | RGB (kırmızı/yeşil/mavi) Beyaz ışık | RGB (kırmızı/yeşil/mavi) Beyaz ışık | RGB (kırmızı/yeşil/mavi) Beyaz ışık | RGB (kırmızı/yeşil/mavi) Beyaz ışık | RGB (kırmızı/yeşil/mavi) Beyaz ışık | RGB (kırmızı/yeşil/mavi) |
Anahtarlama frekansı | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 22 kHz | 15 kHz |
Tepki verme süresi | 33 µs | 33 µs | 33 µs | 33 µs | 22,5 µs | 100 µs |
IO-Link sürümü | Hayır | Evet | Hayır | Evet | Evet | Hayır |
Tarama aralığı | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm |
Anahtarlama çıkışı | PNP, NPN | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | ||
IO-Link | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | ||
Kullanım | 2 potansiyometre:
| 2 potansiyometre:
| 2 potansiyometre:
| 2 potansiyometre:
| ||
Koruma sınıfı | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | ||
Sertifikalar | CE, UL | CE, UL | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | ||
Bağlantı | M12 4Pin | M12 4Pin | M12 4Pin | M12 4Pin | M12 4Pin | M12 4Pin |
Sıcaklık aralığı | –40 ila +60 °C | –40 ila +60 °C | –40 ila +60 °C | –40 ila +60 °C | –40 ila +60 °C | –40 ila +60 °C |