Kapasitif sensörler
Kapasitif sensörler katı, sıvı veya taneli nesneleri tanıyabilir. Bu sensörlerle yapısal olarak sabit ve sıvıların veya dökülen malzemelerin dolum seviyesi gibi stabil bir şekle sahip olmayan nesnelerin sıvılarla veya metal konteynır çeperleriyle doğrudan teması tespit edilebilir. Aynı şekilde eksiksizlik kontrolü için de kullanılırlar. Kapasitif sensörler çok tozlu veya kirli ortamlarda da güvenli bir şekilde çalışmaya devam eder. Farklı tasarımlar ve yüksek algılama mesafeleri, endüstriyel otomasyon branşındaki neredeyse tüm uygulama alanlarını destekler.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 157 ürün bulundu
LCS-1M12M-F04PNO-M12
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135688
- Seri: LCS-1
- Montaj türü: Gömülü
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 4 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
LCS-1M12M-F04PNC-M12
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135689
- Seri: LCS-1
- Montaj türü: Gömülü
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 4 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
LCS-1M12M-F04NNO-M12
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135690
- Seri: LCS-1
- Montaj türü: Gömülü
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 4 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
LCS-1M12M-F04NNC-M12
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135691
- Seri: LCS-1
- Montaj türü: Gömülü
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 4 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
LCS-1M12M-F04PNO-K020P
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135692
- Seri: LCS-1
- Montaj türü: Gömülü
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 4 mm
- Bağlantı: Kablo
LCS-1M12M-F04PNC-K020P
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135693
- Seri: LCS-1
- Montaj türü: Gömülü
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 4 mm
- Bağlantı: Kablo
LCS-1M12M-F04NNO-K020P
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135694
- Seri: LCS-1
- Montaj türü: Gömülü
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 4 mm
- Bağlantı: Kablo
LCS-1M12M-F04NNC-K020P
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135695
- Seri: LCS-1
- Montaj türü: Gömülü
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 4 mm
- Bağlantı: Kablo
LCS-1M18P-F05PNP-M12-LT
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135720
- Seri: LCS-1
- Montaj türü: Gömülü
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 7,5 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
LCS-1M18P-F05NNP-M12-LT
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135721
- Seri: LCS-1
- Montaj türü: Gömülü
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 7,5 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
LCS-1M30M-F15PNO-M12
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135722
- Seri: LCS-1
- Montaj türü: Gömülü
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 2 ... 15 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
LCS-1M30M-F15PNC-M12
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135723
- Seri: LCS-1
- Montaj türü: Gömülü
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 2 ... 15 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
Ürün verileri: 11.04.2025