Yansıtma prensibi
CSR 780 özellikle makine üzerindeki nesnelerin sayılması, hat çıkış kontrolü için yüksek çözünürlük, hızlı tepki verme süresine sahip anahtarlama yapan ışık perdesidir. Yansıtma prensibiyle 700 mm.ye kadar algılama mesafesi ve küçük, örneğin 3,5 m/sn.ye kadar 10 x 10 x 1 mm.lik nesnelerin aralıksız olarak algılanması mümkündür. Ayrıca kirlenme sırasında da bir yeniden ayarlama gerçekleştirilir ve devre dışı kalma öncesi uyarı için bir uyarı çıkışı verir.

Düzensiz nesnelerin güvenilir algılanması
Işık bandına sahip optik sensörler, nesnenin şeklinin tanımlı olmadığı, yani değişken olduğu uygulamalara uyarlanmıştır.
Tek bir ışık demetine sahip sensörler delikli veya düzensiz nesnelerde sınırlarına ulaşırken, RK46C'nin ışık bandı nesnenin sürekli olarak algılanmasını ve çok düz nesnelerde bile (örneğin çoklu torbalar) ön kenarın temiz bir şekilde tespit edilmesini sağlar.
Kapalı ışık bandı ile RK46C, klasik ışık perdelerine göre çok daha basit ve uygun maliyetli bir çözümdür.
RK46C ile algılama için, ışık bandının herhangi bir noktasındaki bir kesinti, farklı yükseklikteki nesneleri, örneğin paletler veya çevrimiçi posta siparişi endüstrisindeki 'hacimli' zarfları ('çoklu torbalar') güvenilir bir şekilde algılamak için yeterlidir. 25 mm veya 60 mm ışık bandına sahip sensörler, öğretme düğmeli diğer retro reflektif fotoelektrik sensörlerle aynı şekilde kullanılır ve kullanımı çok kolaydır.
CSR 780 reflektörden yansımalı ışık perdesi, daha yüksek çözünürlüğü ve iki ölçüm alanı uzunluğu ile daha küçük nesneler için kullanılır.
Size sunduğu avantajlar
- Düzensiz, kesintili ve yansıtıcı yüzeylerde bile evrensel, güvenilir algılama ve artırılmış işlevsel güvenilirlik
- İki öğretme seviyesi sayesinde tek bir sensörde ön kenardan arka kenara kadar farklı boyut ve şekillerdeki nesnelerin sürekli algılanması
- Net bir şekilde görülebilen ışık demeti sayesinde hızlı hizalama
Uygulamalar

Paletlerin algılanması
Gereklilik:
Her tür paletin tüm boyunun güvenilir bir şekilde algılanması gerekir. Kusurlu paletlere veya paletlerdeki açıklıklara da izin verilmelidir.
Çözüm:
RK 46C reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler düzensiz biçimlere ve kırıklara sahip nesneleri bile güvenilir bir şekilde algılar. Buna yönelik olarak cihazlarda 60 mm genişliğinde, yüksek performanslı ışık bandı bulunur.

Polybag ambalajların algılanması
Gereklilik:
Konveyör tesisindeki Polybag ambalajlar tüm hat üzerinde 2,5 m/sn hızında güvenilir bir şekilde algılanmalıdır.
Çözüm:
RK 46C serisi reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler konveyör üzerindeki 3 mm’den başlayan boyutlardaki nesneleri güvenilir şekilde algılarlar. Buna yönelik olarak cihazlarda 25 mm genişliğinde, yüksek performanslı ışık bandı bulunur. 250 Hz yüksek anahtarlama frekansı ile RK 46C, yüksek aktarım hızlarında bile nesneleri algılar.
Teknik özellikler
RK46C.DL3 | RK46C.DXL3 | CSR 780 | |
Çalışma mesafesi | 0,55 … 1,5 m | 0,4 … 2/4 m | 0 … 0,7 m |
Ölçüm alanının uzunluğu | 25 mm | 40–60 mm | 96/432 mm |
Minimum boyut | 3 mm | 2/8 mm | 1 mm |
Çıkışlar (her birinde 2) | PNP, NPN veya push-pull, IO-Link | PNP, NPN veya push-pull, IO-Link | 2/1 push-pull veya 1 uyarı |
Bağlantı | M12, kablo | M12, kablo | M12 |
Boyutlar (GxUxY) | 20,5 x 76,3 x 44 mm | 20,5 x 76,3 x 44 mm | 34,2 x 181,8 x 28,6 mm |
Koruma sınıfı | IP67, IP69k | IP67, IP69k | IP 65 |
Tepki verme süresi | 2 ms | 2 ms | 2 ms |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık (LED) | Kırmızı ışık (LED) | Kızılötesi |
Tipik uygulama alanları | Polybag ambalajlar, posta poşetleri, paneller | Fileli konteynerler, paletler, katlanabilir konteynerler, delikli yüzeyler | Fırlatma, paneller |
Ürün listesi
Ürün seçici
- Ölçüm alanının uzunluğu: 25 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP, Transistör, PNP
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
- Ölçüm alanının uzunluğu: 50 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP, Transistör, PNP
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
- Ölçüm alanının uzunluğu: 60 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP, Transistör, PNP
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Yuvarlak konnektör, M12
- Ölçüm alanının uzunluğu: 25 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN, Transistör, NPN
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Yuvarlak konnektör, M12
- Ölçüm alanının uzunluğu: 25 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP, Transistör, PNP
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
- Ölçüm alanının uzunluğu: 25 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP, Transistör, PNP
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Yuvarlak konnektör, M12
- Ölçüm alanının uzunluğu: 50 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP, Transistör, PNP
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
- Ölçüm alanının uzunluğu: 60 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP, Transistör, PNP
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, Yuvarlak konnektö...
- Ölçüm alanının uzunluğu: 50 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP, Transistör, PNP
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Yuvarlak konnektör, M12
- Ölçüm alanının uzunluğu: 60 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP, Transistör, PNP
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Yuvarlak konnektör, M12
- Ölçüm alanının uzunluğu: 60 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN, Transistör, NPN
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Yuvarlak konnektör, M12
- Ölçüm alanının uzunluğu: 60 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP, Transistör, PNP
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Yuvarlak konnektör, M12