Dar yapı şekli

Maliyeti iyileştirilmiş, anahtarlama yapan ışık perdesi CSL 505, basit uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. 10 mm'lik ince tasarımı, entegre değerlendirme ünitesi ve hızlı ile kolay hizalama için büyük açılma açısı ile çıkma kontrolü, boş alan denetimi ve nesne algılama alanlarında kullanım imkanı sunmaktadır. 5 ile 100 mm arası ışın mesafeleri ve en fazla 3100 mm veya 5 m algılama mesafesinde ölçüm alanı uzunlukları.