Fiber optik
Plastik fiber optikler, tarayıcı çalışması veya karşılıklı çalışma prensibi için mevcuttur. Fiber başlığın versiyonuna ve fiberlerin fonksiyon özelliklerine göre tercih yapılır. Bükülmeye karşı koruma sağlayanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli fiber optikler arasında seçim yapılabilir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 93 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
KF-L-100MLF-02
Plastik fiber optik tek yön çalışma
Ürün numarası:
50152665
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi, Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 220 mm, 220 mm
- Malzeme lif kılıfı: PE, PE
- Yapışekli: Kübik, Kübik
Kombinasyon ürünü
KF-LY-77TZ-30
Plastik fiber optik tek yön çalışma
Ürün numarası:
50151112
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi, Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 3.000 mm, 3.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: PE, PE
- Yapışekli: Silindirik, Silindirik
Kombinasyon ürünü
KF-ET-650
Plastik fiber optik sensörü
Ürün numarası:
50150211
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi, Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 5.000 mm, 5.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: PE, PE
- Yapışekli: Silindirik, Silindirik
Kombinasyon ürünü
GF-ETM-SS-402-IM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50149673
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi, Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 200 mm, 200 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik
- Yapışekli: Silindirik, Silindirik
Kombinasyon ürünü
GF-LB-SS-820-SF
Cam fiber optikler tek yön çalışma
Ürün numarası:
50142353
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi, Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 2.000 mm, 2.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik
- Yapışekli: Silindirik, Silindirik
Kombinasyon ürünü
GF-LB-SS-830-SF
Cam fiber optikler tek yön çalışma
Ürün numarası:
50142352
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi, Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 3.000 mm, 3.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik
- Yapışekli: Silindirik, Silindirik
Kombinasyon ürünü
GF-LB-SS-840-SF
Cam fiber optikler tek yön çalışma
Ürün numarası:
50142351
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi, Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 4.000 mm, 4.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik
- Yapışekli: Silindirik, Silindirik
Kombinasyon ürünü
KF-L-450
Plastik fiber optik tek yön çalışma
Ürün numarası:
50141663
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi, Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 5.000 mm, 5.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: PE, PE
- Yapışekli: Silindirik, Silindirik
Kombinasyon ürünü
KFX-L-10MLD-20
Plastik fiber optik tek yön çalışma
Ürün numarası:
50141253
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi, Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 2.000 mm, 2.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: PE, PE
- Yapışekli: Kübik, Kübik
Kombinasyon ürünü
KF-ETW-FU44-20
Plastik fiber optik sensörü
Ürün numarası:
50138102
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi, Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 2.000 mm, 2.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: PE, PE
- Yapışekli: Kübik, Kübik
Kombinasyon ürünü
KF-L-420
Plastik fiber optik tek yön çalışma
Ürün numarası:
50137383
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi, Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 2.000 mm, 2.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: PE, PE
- Yapışekli: Silindirik, Silindirik
Kombinasyon ürünü
KF-ET-620
Plastik fiber optik sensörü
Ürün numarası:
50137382
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi, Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 2.000 mm, 2.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: PE, PE
- Yapışekli: Silindirik, Silindirik
Ürün verileri: 11.04.2025